< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De bekrachtigd uitschuifbare afwerkbalk met enkele breedte, met lpg- of elektrisch verwarmingssysteem, verhoogt de productiviteit en verlaagt de bedrijfskosten.

Specificaties

Eenheden:
Extenderbevestiging Aan achterzijde gemonteerd Aan achterzijde gemonteerd Less
Type afwerkbalk Trillend Trillend Less

Gewichten

Hoogte met elektrische verwarming 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Gewicht met LPG-verwarming 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard asfalteerbreedte 1,7-3,20 m (5,6-10,5') 1,7-3,20 m (5,6-10,5') Less
Maximale asfalteringsbreedte 13.12 ft 4.0 m Less
Kroonafstelling +4,5% tot –2,5% +4,5% tot –2,5% Less
Maximale trilfrequentie 3400 trillingen per minuut 3400 trillingen per minuut Less
Minimale asfalteringsbreedte 2.13 ft 0.65 m Less
Verwarmingssysteem Elektrisch, lpg Elektrisch, lpg Less

Afmetingen

Breedte van afwerkbalkplaten, van voor naar achteren, hoofdafwerkbalk 10.0 in 265.0 mm Less
Dikte van afwerkbalkplaten 0.39 in 10.0 mm Less
Hoogte 5.1 ft 1.55 m Less
Lengte, van voor naar achteren, eindplaten bevestigd 5.58 ft 1.7 m Less
Lengte, van voor naar achteren, eindplaten verwijderd 3.28 ft 1.0 m Less
Minimumbreedte, eindplaten bevestigd 5.68 ft 1.73 m Less
Minimumbreedte, eindplaten verwijderd 5.48 ft 1.67 m Less

AS3173 afwerkbalk

De hydraulisch uitschuifbare asfaltafwerkbalk is leverbaar met een trilsysteem met variabele frequentie en met een lpg- of elektrisch verwarmingssysteem. De bedieningspanelen van de afwerkbalk zijn voorzien van bedieningsfuncties voor materiaaltoevoer, voor eenvoudig gebruik door grondpersoneel.

Trilsysteem

Automatisch bediend wanneer de AP300 langs een voorgeprogrammeerd talud voortbeweegt. De AS3173 afwerkbalk is uitgerust met elektronische ontsteking, automatische en onafhankelijke afstelling van de temperatuur van de centrale afwerkbalkplaat en elke beweegbare afwerkbalkplaat.

Lpg-verwarmingssysteem

Het systeem voorziet in zeer efficiënte branders en een optimale thermostatische temperatuurregeling.

Elektrisch verwarmingssysteem

Het systeem is uitgerust met een op de trekker gemonteerde generator, verwisselbare verwarmingselementen en gebruiksvriendelijke bedieningselementen die voor een meer gestroomlijnde werkomgeving zorgen. Tot de kenmerken en voordelen behoren: eenvoudige bediening, snelle opwarmtijd, verdeling van de verwarmingselementen over meerdere zones en een thermostatische regeling van de temperatuur van alle afwerkbalkplaten. Op de machine is een zwaar uitgevoerd, gebruiksvriendelijk bedieningspaneel gemonteerd voor het verwarmingssysteem. Het paneel is voorzien van een zelfdiagnosefunctie en is aan de achterzijde van de machine gemonteerd, zodat het eenvoudig kan worden bediend door grondpersoneel.

Afwerkassistent

De AS3173 is uitgevoerd met een elektrohydraulische afwerkassistent. Dit apparaat zorgt, onafhankelijk van het draagvermogen van het asfaltmengsel en de asfalteerbreedte, voor een constante afwerkdruk op het asfalt.