Cat C7.1-motor
De C7.1-motor levert 151 kW (205 hp) vermogen en voldoet aan de aan EPA Tier 3 Final (VS) en EU Stage IIIA-equivalente emissienormen.
Eco-modus
De Eco-modus maakt gebruik van een motortoerental van 1650 tpm en heeft een lager brandstofverbruik en lagere geluidsniveaus. De machine is ontworpen voor bedrijf in Eco-modus voor de meeste toepassingen.
Automatische motortoerentalregeling
Wanneer de automatische motortoerentalregeling is ingeschakeld, daalt het motortoerental tot een stationair toerental van 1000 tpm als u de rijhendel in de neutrale stand zet, of tot 1300 tpm bij ingeschakelde afwerkbalkverwarming.
Geavanceerde Eco-modus
Wanneer deze zijn ingeschakeld, passen de Eco-modus en de automatische motortoerentalregeling samen het motortoerental aan op basis van belastingsfactoren. Wanneer deze zijn ingeschakeld, werkt de motor tijdens het asfalteren op 1650 tpm. Bij overschrijding van de bovenste drempelwaarde stijgt het motortoerental tot 2200 tpm en blijft dit gehandhaafd totdat de vermogensvraag daalt tot onder de minimale drempelwaarde en daar gedurende 30 seconden blijft. Zo blijven betrouwbare prestaties gegarandeerd.
Stille verwarming
De stille verwarming werkt bij een motortoerental van 1300 tpm en zorgt voor verwarming in minder dan 15 minuten.
Snelle verwarming
De snelle verwarmingsmodus zorgt voor een opwarmtijd van minder dan 35 minuten wanneer de machine is uitgerust met het brede asfalteerpakket. De snelle verwarmingsmodus warmt niet sneller op dan de stille verwarmingsmodus wanneer de afwerkbalk de standaard uitschuifbare breedten heeft.
Temperatuurbereiken
Drie vooringestelde verwarmingsopties leveren een grote verscheidenheid aan temperaturen voor diverse mengsels; laag is 110 °C of 230 °F, middelhoog is 130 °C of 266 °F, hoog is 160 °C of 320 °F.
Beter zicht, uitzonderlijk comfort
De dubbele onafhankelijke bedieningsstations kunnen worden uitgeschoven tot voorbij het frame voor goed zicht rondom. Het aan de voorzijde gemonteerde koelsysteem met laag profiel verbetert het zicht vooruit en de opnieuw ontworpen vijzeleenheid optimaliseert het zicht op hoogte van het materiaal voor de afwerkbalk. Optionele zittingverwarming, uitgebreide verstelmogelijkheden van de stoel en kantelbare consoles passen zich aan aan de machinist voor een hele dag optimaal comfort. Het aan de bovenzijde gemonteerde koelsysteem voert dampen, hete lucht en het lawaai van de ventilator weg van het personeel en zorgt zo voor een koelere en stillere werkomgeving.
Asfaltdampbeheersing
Het exclusieve ventilatiesysteem trekt de dampen uit de transporteurtunnel en de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt.
Ongecompliceerde technologie
Technologie helpt machinisten presteren. Intuïtieve symbolen en grote graphics vereenvoudigen de bediening, terwijl het interactieve LCD-display met aanraakscherm toegang geeft tot de generatorbediening, de temperatuurregeling van de afwerkbalk en de hoogteverstelling van het asfaltmengsel; alles voor een nog betere efficiëntie.
Eénknopsbediening
Doordat functies als het automatisch vullend toevoersysteem, de activering van het toevoersysteem en de bediening van de vultrechter met een toetsdruk zijn te bedienen, kan de machinist zich concentreren op andere taken, waardoor hij een hogere efficiëntie behaalt.
Automatisch gevuld invoersysteem
Het automatisch vullend toevoersysteem vereenvoudigt de start van het asfalteren, door afwisselend de transporteurs en vijzels te laten draaien tot de hoogte van het mengsel het ingestelde schakelpunt van de sensor bereikt. Hierdoor is geen handmatige activering en continue bewaking meer nodig.
Eénknops invoersysteem
De twee vijzels en twee transporteurs kunnen automatisch worden ingeschakeld met één knop, wat het instellen eenvoudiger maakt. Elke vijzel en elke transporteur kan onafhankelijk worden bediend wanneer dat nodig is.
Eénknops vultrechterbediening
De vleugels van de vultrechter en het hydraulische schort kunnen met één druk worden opgevouwen en neergelaten. Het systeem kan zo worden ingesteld dat de vleugels links of rechts, of het voorste hydraulische schort afzonderlijk of samen worden ingeschakeld.
Reiniging en opwarmmodus
Deze functie activeert de vijzels, transporteurs en afwerkbalken (indien aanwezig) op een gereduceerde snelheid; dit maakt het gebruik van losmiddel mogelijk om materiaalophoping te voorkomen.
Menghoogteregeling
De hoogteverstelling van het mengsel voor de afwerkbalk kan worden gewijzigd via het LCD-display van de machine en biedt zo extra veelzijdigheid wanneer dat nodig is.
Hydraulische extenders voor hoofdframe
De optionele 457 mm (18") hydraulische verlengstukken voor het hoofdframe kunnen aan de vijzeleenheid worden gemonteerd en zorgen voor een soepele materiaalstroom naar de extenders. Ze worden ingetrokken met de afwerkbalkextenders wanneer de werkbreedte wordt gereduceerd.
Opties voor meervoudige invoersensoren
De toevoerinrichting kan worden aangepast om automatisch te werken met 0, 2 of 4 invoersensoren. Bij asfalteren met 0 sensoren als gevolg van een storing, stelt u het invoersysteem eenvoudig in op automatisch en past u de hoogte-instelling van het mengsel aan. Het is niet nodig de handschakelaar te bedienen zoals op voorgaande modellen.
Eenvoudiger onderhoud
De bodemplaten zonder bevestigingsmiddelen vereenvoudigen vervanging en de bevestigingsmaterialen aan de onderzijde voor de kettinggeleiders voorkomen boutslijtage en materiaalophoping voor eenvoudigere vervanging.
Prestaties
Het onderhoudsarme ontwerp met pendelende draaistellen en de grote rupsblokken zorgen voor uitstekende flotatie en soepel rijden.
Duurzaamheid
Het grote contactoppervlak van 3048 bij 356 mm, de zelfspannende rupsen en verlijmde rupsblokken zorgen voor uitstekende tractie en duurzaamheid.
Verwarmingstechnologie voor de afwerkbalk
Exclusieve zonebewaking, zodat de verwarming in geval van een storing van een temperatuursensor in werking blijft. Het systeem bewaakt ook de verwarmingselementen op storingen en voorkomt zo onnodige vervanging.
Eenvoudige afstelling
De afstelling van de invoersnelheidsverhouding vanaf de afwerkbalk biedt grote veelzijdigheid. Standaard hydraulische afstelling voor de hoogte van de extenders, helling en de kroon maakt tussentijdse aanpassingen van de standaard- en maximale asfalteringsbreedtes mogelijk.
Tweetraps extenderregeling
De exclusieve tweetraps proportionele extenderregeling maakt een lagere snelheid mogelijk voor een nauwkeurige controle rond obstakels en een snelle reactie bij het vergroten van de asfalteringsbreedten.
Eenvoudige vervanging
De verwarmingselementen schuiven naar buiten, waardoor zij gemakkelijk zijn te vervangen, het verwijderen van de afwerkbalkplaten is niet nodig. De machinaal bewerkte afwerkbalkframes vereenvoudigen het vervangen en nivelleren van de afwerkbalkplaat.
Optionele stampafwerkbalk
Afwerkbalken die zijn voorzien van afwerkbalken verhogen de dichtheid, omdat deze het materiaal onder de afwerkbalkplaten plaatsen. De drietraps instelling van 2, 4, en 7 mm biedt een grote veelzijdigheid, met een variabel afwerkbalktoerental van 700 tot 1800 tpm.
Brede asfalteerpakketten
Exclusieve elektrische bedieningselementen vereenvoudigen de afstelling over de gehele asfalteringsbreedte van 10,0 m (33') voor een betere structuur en kwaliteit van de afwerklaag. Een innovatief ontwerp maakt gebruik van de hellingshoek van de extender voor bevestiging van de brede verlengstukken; hierdoor vervalt de noodzaak van hefinrichtingen.
Eenvoudige bediening
Op de F-serie asfalteermachines is het mogelijk Cat Grade Control te gebruiken vanaf een van de twee consoles op de trekker of aan de afwerkbalk. De modus voor gedeeld scherm kan zodanig worden ingesteld dat de monitor elke kant van de afwerkbalk toont, waardoor één persoon de machine kan bedienen.
Nauwkeurige controle
Nauwkeurigere regeling, optimaal mengselgebruik, bespaart geld. Betere middeling met sonische sensoren die gebruik maken van 5 opnemers, 2 aflezingen worden niet gebruikt en 3 worden gemiddeld. Een 10-punts automatische kalibratie elimineert een te hoge/lage afstelling van één kalibratiepunt. Kruiskoppeling, hellingshoek en hoogte worden behouden door hoogteafstellingen. De werkelijke 9 m (30') sonische middeling past de sleeppuntbeweging aan met 1/3 van de totale niveau-afwijking.
Zeer betrouwbaar
Waterbestendige displays, in de fabriek geïnstalleerde componenten en consistente geleiding zorgen voor optimale prestaties. Afgedichte onderdelen zijn bestand tegen warmte, vocht en trilling, terwijl de ingebouwde temperatuursensoren zorgen voor betere betrouwbaarheid dan sensoren met beugelbevestiging.