< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De AP655D zet nieuwe maatstaven voor wat betreft prestaties, comfort voor de machinist, gebruiksgemak, mobiliteit en betrouwbaarheid. De machine blinkt uit in een uitgebreide reeks van toepassingen, van routinematige opdrachten tot snelwegtoepassingen.

Gewichten

Eenheden:
Maximaal bedrijfsgewicht 42252.0 LB 19165.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbreedte 2,55-5,0 m (8,17-16,40') 2,55-5,0 m (8,17-16,40') Less
Capaciteit van vultrechter 230.0 ft³ 6.5 m3 Less
Maximale rijsnelheid 9.0 mph 14.5 km/h Less
Maximale asfalteringsbreedte 26.25 ft 8.0 m Less
Minimale asfalteringsbreedte 6.0 ft 1.83 m Less
Storthoogte van truck 24.0 inch 605.0 mm Less
Ingangsbreedte van truck 10.5 ft 3.2 m Less

Motor

Brutovermogen 174.0 hp 129.0 kW Less
Motortype Cat C6.6 met ACERT Cat C6.6 met ACERT Less

Afmetingen

Lengte met drukrol en grootste afwerkbalk 22.3 ft 6.8 m Less
Maximale hoogte 12.58 ft 3.84 m Less
Bedrijfsbreedte van trekker 10.83 ft 3.31 m Less
Transporthoogte 9.58 ft 2.92 m Less
Transportbreedte, vultrechters omhoog, eindkleppen van afwerkbalk bevestigd 8.67 ft 2.72 m Less
Transportbreedte, vultrechters omhoog, eindkleppen van afwerkbalk verwijderd 8.17 ft 2.5 m Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 77.0 US-Gall. 291.0 L Less

Cat® C6.6-motor met ACERT™-technologie

ACERT™-technologie regelt de verbranding door middel van een combinatie van luchtregeling, precisiebrandstoftoevoer en nauwkeurige timing om de emissies te verlagen en te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 3 emissie-eisen.


Managementsysteem asfaltdamp

Het ventilatiesysteem trekt de asfaltdampen uit de transporteurtunnel en de vijzelkamer en voert deze weg van de machinist, zodat zijn werkomgeving comfortabeler wordt.


Koelsysteem met hoge capaciteit

Het op het motordek gemonteerde koelsysteem zorgt voor een koele omgeving, door hete lucht uit te stoten in de richting van de vultrechter, weg van de machinisten en het grondpersoneel.


Bedieningscomfort voor een productieve omgeving

De dubbele bedieningsstations bieden comfort dat in zijn klasse onovertroffen is, uitstekend zicht en een hoog gebruiksgemak.


Het Advisor-display maakt de bediening eenvoudig

De linker bedieningsconsole is uitgerust met het Advisor-display, dat vele unieke functies bezit om de machinist te assisteren bij zijn werk.


De Mobil-trac™-onderwagen is geschikt voor elke toepassing

De Mobil-trac™-onderwagen combineert superieure duurzaamheid met ongeëvenaarde mobiliteit, rijcomfort, en tractie onder verschillende omstandigheden.


Onderwagen met stalen rupsbanden

De onderwagen met stalen rupsbanden is verkrijgbaar als een voordelig alternatief voor de Mobil-trac.


Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

De sluisloze materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk door functies als: regelknop voor toerentalratio en de onafhankelijke bediening van elke vijzel en transporteur.


Het generatorsysteem levert op geruisarme wijze stroom

De generator met hoge capaciteit levert de voeding voor de elektrische verwarming van de afwerkbalk, de hulpverlichting en overige elektrische gereedschappen op de werklocatie.


Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Vereenvoudigd onderhoud betekent meer asfalteertijd en kortere stilstand voor onderhoud.


Afwerkmachines die kwaliteit leveren

Cat asfalteermachines zijn verkrijgbaar met afwerkbalken die zijn voorzien van trilbalken en/of stampmessen. Trilbalken zijn verkrijgbaar met aan de voor- of achterzijde gemonteerde extenders. Cat afwerkmachines bieden een gelijkmatige materiaalstroom en een ongeëvenaarde stabiliteit, wat resulteert in gladde afwerklagen van de hoogste kwaliteit.


Klantondersteuning van Caterpillar is ongeëvenaard in deze sector

Caterpillar biedt “Oplossingen en services” en 24-uursondersteuning om te voldoen aan uw dagelijkse servicebehoefte.


AP655DOptionele uitrusting

Opties tractor
  • Extensies van vijzel en hoofdframe
  • Hulpvoedingspaneel
  • Deceleratorpedalen
  • Frictiebesturing
  • Generator (met riem- of hydraulische aandrijving)
  • Oscillerende duwrollen
  • Gemotoriseerd opvouwbaar schort vultrechter
  • Proportionele peddelsensor
  • Geluidssensor materiaaltoevoer
  • Stuurgeleider
  • Rupsploeg
  • Trekhaak voor truck
  • Zonnescherm
  • Productiviteitsset
  • Ventilatiesysteem
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Afspoelsysteem (inclusief eco-uitvoering)

Bedieningselementen en referenties hellingshoek
  • Automatische regeling hellingshoek
  • Contactloze geluidssensor voor hellingshoeken
  • Contactsensor voor hellingshoeken
  • Aangebouwde nivelleerder, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')
  • Ingebouwde nivelleerder
  • Mobiel volgsysteem niveaukoord
  • Nivelleerder voor en achter
  • Sensorbalk voor middeling asfaltdikte
  • Starre ski, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')