< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Bediend door een machinist, voldoet de AP255E aan alle eisen voor kleine tot middelgrote werklocaties. Comfortabele, vereenvoudigde besturing - met bedieningselementen die een nauwkeurige, directe respons geven. De AP255E is een compacte, uiterst veelzijdige asfalteermachine die zeer geschikt is voor kleine werklocaties in stadscentra. Voor trottoirs, fietspaden, speelterreinen, vullen van sleuven en alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, waar de machine zijn opmerkelijke kwaliteiten en functies kan tonen. Deze asfalteermachine is ontwikkeld voor werkzaamheden in beperkte ruimten, dankzij zijn compacte bouw en de uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid.

Gewichten

Eenheden:
Maximaal bedrijfsgewicht 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met afwerkbalk 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbreedte 1400 mm - 2600 mm (4,6 - 8,5') 1400 mm - 2600 mm (4,6 - 8,5') Less
Minimale asfalteringsbreedte 0.5 ft 150.0 mm Less
Maximale asfalteringsbreedte 11.08 ft 3400.0 mm Less
Binnenste draaistraal 2.3 ft 0.7 m Less
Capaciteit van vultrechter 109.0 ft³ 3.1 m³ Less
Ingangsbreedte van truck 9.8 ft 3.0 m Less
Maximale asfalteringssnelheid met tril-afwerkbalk 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Maximale rijsnelheid 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Storthoogte van truck 23.0 in 0.58 mm Less

Motor

Bruto vermogen 46.0 HP 34.1 kW Less
Displacement 135.0 in³ 2.21 l Less
Motormodel Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Afmetingen

Contactlengte rupsen 4.6 ft 1.38 m Less
Overall height 8.3 ft 2.5 mm Less
Bedrijfsbreedte dozer 9.83 ft 3.0 m Less
Lengte met drukrol en afwerkbalk 13.8 ft 4.2 m Less
Lengte met drukrol en grootste afwerkbalk 13.8 ft 4.2 m Less
Maximale hoogte 8.3 ft 2.5 m Less
Transportbreedte, vultrechters omhoog, eindkleppen van afwerkbalk bevestigd 5.25 ft 1.6 m Less
Transporthoogte 5.75 ft 1.74 m Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 17.0 US-Gall. 65.0 l Less
Hydraulic Oil Tank 19.28 US-Gall. 73.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.49 US-Gall. 17.0 l Less

Aandrijfsysteem

Maximale asfalteringssnelheid 108.27 ft/min 33.0 m/min Less

Onderwagen

De onderwagen op rupsbanden, uitgerust met zwaar uitgevoerde geschakelde rubberen blokken, geeft de machine een uitstekende stabiliteit en gewichtsverdeling, waardoor de negatieve effecten van een oneven ondergrond worden beperkt. De juiste rupsspanning wordt gegarandeerd door twee spancilinders met een schokabsorptiesysteem.

Cat® C2.2-motor

De betrouwbare Cat® C2.2-motor levert vermogen in overvloed en voldoet aan de Europese Stage IIIb en de Amerikaanse Tier 4-interim emissienormen.

AS3143 Elektrische verwarming afwerkbalk

De elektrisch verwarmde afwerkbalk wordt gevoed door een ingebouwde generator met onafhankelijke temperatuurregeling in elk van de vier segmenten. Drie verwarmingselementen in elk balksegment zorgen voor een gelijkmatige verwarming van de gehele afwerkbalkplaat.

Materiaaltoevoersysteem

De vultrechters worden hydraulisch bediend en onafhankelijk van elkaar geregeld, waardoor werkzaamheden vlak langs wanden of andere verticale objecten mogelijk worden. Het asfaltmengsel wordt naar de afwerkbalk gevoerd door een zwaar uitgevoerde stalen transporteur en wordt verdeeld door twee onafhankelijk van elkaar geregelde vijzels met omkeerbare draairichting. Drie sensoren voor de automatische materiaaltoevoer zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid materiaal naar de afwerkbalk wordt gevoerd. De vijzels kunnen hydraulisch worden geheven om obstakels te ontwijken, om het laden van de machine op een trailer mogelijk te maken en om het optionele reductiepakket van de asfalteerbreedte te kunnen monteren. De draairichtingen van de transporteurs en vijzel zijn omkeerbaar.

Bedieningsplatform

De machinist bestuurt de asfalteermachine vanaf het platform achter de afwerkbalk. Het bedieningspaneel is volledig uitgerust met een groot aantal bedieningselementen, zodat een machinist een goed overzicht heeft over alle machinefuncties. Het bedieningsplatform is voorzien van machinistdetectie, waardoor de bediening van de machine uitsluitend mogelijk is wanneer de machinist op de bestuurderstoel zit.

Onderhoudsgemak

De AP255E biedt een ruime toegang tot alle machinedelen die periodiek onderhoud nodig hebben. Grote toegangsdeuren maken snelle en eenvoudige inspectie van hoofdcomponenten mogelijk.