< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De AP655F is een gemiddeld- tot hoogproductieve asfalteermachine met stalen rups, die uitblinkt op landingsbanen van luchthavens, provinciale wegen, snelwegen en andere grote werkterreinen. De machine biedt een goede flotatie, uitstekende duurzaamheid en uitstekende tractie.

Gewicht

Eenheden:
Bedrijfsgewicht - alleen asfalteermachine 35368.0 lb 16043.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - alleen afwerkbalk SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - alleen afwerkbalk SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - alleen afwerkbalk SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - alleen afwerkbalk SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - alleen afwerkbalk SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less
Transportgewicht - alleen asfalteermachine 34738.0 lb 15757.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard asfalteringsbereik - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Standaard asfalteringsbereik - SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Maximale asfalteringsbreedte - SE50 VT 26.3 ft 8.0 m Less
Maximale asfalteringsbreedte - SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 ft 10.0 m Less
Binnenste draaistraal 1.5 ft 0.5 m Less
Maximale asfalteringssnelheid met stampafwerkbalk 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Maximale asfalteringssnelheid met tril-afwerkbalk 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Maximale rijsnelheid 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Capaciteit van vultrechter 250.0 ft³ 7.1 m³ Less
Maximale asfalteringsbreedte - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Maximale asfalteringsbreedte - SE60 V 25.0 ft 7.65 m Less
Maximale doorvoercapaciteit 1433.0 t/h 1300.0 t/h Less

Motor

Brutovermogen 205.0 HP 151.0 kW Less
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1 Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 73.0 US-Gall. 278.0 l Less
DEF-tank 5.0 US-Gall. 19.1 l Less