< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het hoge prestatievermogen en het comfort voor de machinist maken van de AP600D de perfecte keuze. De AP600D blinkt uit in een uitgebreide reeks van toepassingen, van routinematige commerciële opdrachten tot veeleisende snelwegtoepassingen.

Gewichten

Eenheden:
Maximaal bedrijfsgewicht 40124.0 lb 18200.0 null Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbreedte 2,55-5,0 m (8,17-16,40') 2,55-5,0 m (8,17-16,40') Less
Capaciteit van vultrechter 230.0 ft³ 6.5 m³ Less
Minimale asfalteringsbreedte 6.0 ft 1.83 m Less
Maximale asfalteringsbreedte 26.25 ft 8.0 m Less
Binnenste draaistraal 4.66 ft 1.4 m Less
Ingangsbreedte van truck 10.5 ft 3.2 m Less
Maximale asfalteringssnelheid met stampafwerkbalk 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Maximale asfalteringssnelheid met tril-afwerkbalk 255.0 ft/min 78.0 m/min Less
Maximale rijsnelheid 11.2 mile/h 18.0 km/h Less
Storthoogte van truck 21.5 in 545.0 mm Less

Motor

Brutovermogen 174.0 mm H2O 129.0 kg/mm Less
Motortype Cat C6.6 met ACERT Cat C6.6 met ACERT Less

Afmetingen

Bedrijfsbreedte van trekker 10.83 ft 3.31 m Less
Lengte met drukrol en grootste afwerkbalk 22.3 ft 6.8 m Less
Maximale hoogte 12.58 ft 3.84 m Less
Transportbreedte, vultrechters omhoog, eindkleppen van afwerkbalk bevestigd 8.67 ft 2.72 m Less
Transportbreedte, vultrechters omhoog, eindkleppen van afwerkbalk verwijderd 8.17 ft 2.5 m Less
Transporthoogte 9.25 ft 2.82 m Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 77.0 US-Gall. 291.0 l Less

Koelsysteem met hoge capaciteit

Koelsysteem met hoge capaciteit

Koelsysteem met hoge capaciteit

Bedieningscomfort voor een productieve omgeving

Bedieningscomfort voor een productieve omgeving

Bedieningscomfort voor een productieve omgeving

Het Advisor-display maakt de bediening eenvoudig

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onderwagen op wielen

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Onafhankelijk systeem voor materiaaloverslag maakt een hands-free-bediening mogelijk.

Het generatorsysteem levert op geruisarme wijze stroom

Het generatorsysteem levert op geruisarme wijze stroom

Het generatorsysteem levert op geruisarme wijze stroom

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Onderhoudsfuncties die u van ons gewend bent

Klantondersteuning van Caterpillar is ongeëvenaard in deze sector

Klantondersteuning van Caterpillar is ongeëvenaard in deze sector

Klantondersteuning van Caterpillar is ongeëvenaard in deze sector

Klantondersteuning van Caterpillar is ongeëvenaard in deze sector

AP600DOptionele uitrusting

Opties tractor
  • Aandrijving op alle wielen
  • Extensies van vijzel en hoofdframe
  • Hulpvoedingspaneel
  • Deceleratorpedalen
  • Voorwielassistent
  • Generator (met riem- of hydraulische aandrijving)
  • Oscillerende duwrollen
  • Gemotoriseerd opvouwbaar schort vultrechter
  • Sensor peddeltoevoer (proportioneel)
  • Geluidssensor materiaaltoevoer (proportioneel)
  • Stuurgeleider
  • Banden (met zandprofiel of radiaal)
  • Trekhaak voor truck
  • Zonnescherm
  • Productiviteitsset
  • Ventilatiesysteem
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Afspoelsysteem (inclusief eco-uitvoering)

Bedieningselementen en referenties hellingshoek
  • Automatische regeling hellingshoek
  • Contactloze geluidssensor voor hellingshoeken
  • Contactsensor voor hellingshoeken
  • Aangebouwde nivelleerder, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')
  • Ingebouwde nivelleerder
  • Mobiel volgsysteem niveaukoord
  • Nivelleerder voor en achter
  • Sensorbalk voor middeling asfaltdikte
  • Starre ski, 9,15 m (30') en 12,2 m (40')