AP300D met afwerkbalk AS3173

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De vele geïntegreerde functies maken van de AP300D asfalteermachine een uitermate productieve machine voor het asfalteren van parkeerterreinen, straten, fiets-/wandelpaden, sleuven en smalle bermen, alsook op andere kleine en middelgrote werkterreinen. Aannemers zullen het hydrostatische aandrijfsysteem waarderen, dat zorgt voor een kleine draaicirkel, uitstekende tractie en hoge rijsnelheden, om efficiënt over het werkterrein te kunnen manoeuvreren. Flexibele asfalteerbreedtes en een nauwkeurige toevoer van het asfaltmengsel naar de elektrisch verwarmde afwerkbalk maken deze machine uitermate productief.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 16314.0 lb 7400.0 null Less
Maximaal bedrijfsgewicht 16314.0 lb 7400.0 null Less
Trekkergewicht 13889.0 lb 6300.0 null Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbereik 1,7 m 1,7 m Less
Standaardasfalteringsbreedte 1,7 m 1,7 m Less
Maximumsnelheid 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Maximumcapaciteit 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Capaciteit van vultrechter 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Minimale asfalteringsbreedte 2.1 ft 650.0 mm Less
Maximale asfalteringsbreedte (1) 13.12 ft 4000.0 mm Less
Maximale asfalteringsbreedte (2) 13.1 ft 4.0 m Less
Asfalteringsbreedte 10.5 ft 3200.0 mm Less
Ingangsbreedte van truck 9.33 ft 2850.0 m Less
Maximale asfalteringssnelheid met tril-afwerkbalk 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Maximale rijsnelheid 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
Storthoogte van truck 19.0 in 480.0 mm Less

Motor

Brutovermogen 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Motortype C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Afmetingen

Wielbasis 6.45 ft 1950.0 mm Less
Lengte op maaiveld 15.81 ft 4818.9 mm Less
Lengte met drukrol en afwerkbalk 16.0 ft 4.87 m Less
Totale hoogte 11.5 ft 3.48 m Less
Transportbreedte (vultrechters omhoog) met eindkleppen met afwerkbalk 6.0 ft 1.82 m Less

Inhouden

Hydrauliekolietank 22.45 US-Gall. 85.0 l Less
Koelsysteem (totaal) 3.96 US-Gall. 15.0 l Less

Brandstoftank

Inhoud van brandstoftank 29.0 US-Gall. 110.0 l Less

Optimale wendbaarheid

Optimale wendbaarheid

Nauwkeurige materiaalverwerking

Ongeëvenaard comfort

Veelzijdigheid van de afwerkbalk