AP300D met AS4173 afwerkbalk

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De vele geïntegreerde functies maken van de AP300D asfalteermachine een uitermate productieve machine voor het asfalteren van parkeerterreinen, straten, fiets-/wandelpaden, sleuven en smalle bermen, alsook op andere kleine en middelgrote werkterreinen. Aannemers zullen de nieuwe aandrijflijn met hoog rendement waarderen, die zorgt voor een kleine draaicirkel, uitstekende tractie en hoge rijsnelheden, om efficiënt over het werkterrein te kunnen manoeuvreren. De AS4173 afwerkbalk is uitgerust met stampbalken voor een grotere verdichting achter de afwerkbalk. Een flexibele asfalteringsbreedte en de elektrisch verwarmde afwerkbalkplaten maken deze machine uitermate productief.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 17857.0 lb 8100.0 null Less
Maximaal bedrijfsgewicht 17857.0 lb 8100.0 null Less
Trekkergewicht 13889.0 lb 6300.0 null Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbereik 1,75 m 1,75 m Less
Standaardasfalteringsbreedte 1,75 m 1,75 m Less
Maximumsnelheid 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Maximumcapaciteit 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Capaciteit van vultrechter 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Minimale asfalteringsbreedte 2.25 ft 700.0 mm Less
Maximale asfalteringsbreedte 13.2 ft 4000.0 mm Less
Asfalteringsbreedte 11.2 ft 3420.0 mm Less
Ingangsbreedte van truck 9.33 ft 2850.0 m Less
Maximale asfalteringssnelheid met tril-afwerkbalk 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Maximale rijsnelheid 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
Storthoogte van truck 19.0 in 480.0 mm Less

Motor

Brutovermogen 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Motortype C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Afmetingen

Wielbasis 6.45 ft 1950.0 mm Less
Lengte op maaiveld 16.0 ft 4870.0 mm Less
Lengte met drukrol en afwerkbalk 16.0 ft 4.87 m Less
Totale hoogte 11.2 ft 3.34 m Less
Transportbreedte (vultrechters omhoog) met eindkleppen met afwerkbalk 6.0 ft 1.82 m Less

Brandstoftank

Inhoud van brandstoftank 29.0 US-Gall. 110.0 l Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 29.0 US-Gall. 110.0 l Less
Hydrauliekolietank 17.6 US-Gall. 80.0 l Less
Koelsysteem (totaal) 2.5 US-Gall. 11.0 l Less

Aandrijflijn met hoog rendement

Aandrijflijn met hoog rendement

Nauwkeurige materiaalverwerking

Ongeëvenaard comfort voor de machinist

Veelzijdigheid in asfalteertoepassingen