KLEPPEN VOOR OPBRENGSTVERDELING
Beheer op actieve wijze de oliestromen tussen elke functie van de machine. Wanneer de machinist meerdere handelingen tegelijk opdraagt, reageert de machine met een soepele, moeiteloze werking.
PLUNJERPOMP MET VARIABEL SLAGVOLUME
Een plunjerpomp met een hoge capaciteit en een variabel slagvolume zorgt voor perfecte afstemming van het vermogen op de eisen van de machinist, waardoor vermogen wordt geboden wanneer dit nodig is en wordt gezorgd voor een uitstekende brandstofzuinigheid.
BETERE HEFPRESTATIES
De optie van een grotere giekcilinder is beschikbaar op de 428, waardoor extra hefprestaties kunnen worden geboden in vergelijking met de standaard giekcilinder. Deze optie is beschikbaar met mechanische bedieningselementen of servobesturing.
STANGENSTELSEL MET HOOG DRAAIPUNT
Het stangenstelsel van een Cat dieplepelbak met hoog draaipunt biedt een laadbak met een draaihoek van 205°. Geen enkel ander bedrijf in de branche levert dit. Dit ontwerp helpt bij het vasthouden van het materiaal tijdens het laden van trucks en het graven van sleuven met verticale wanden. Verbeterde prestaties en efficiëntie worden geboden door het vermogen om meer te doen met minder verplaatsingen.
GIEK VAN GRAAFMACHINETYPE
Of u nu een truck van dichtbij laadt of over obstakels heen graaft, de fameuze giek van het graafmachinetype pakt de zwaarste karweien met gemak aan. Combineer deze veelzijdigheid met indrukwekkende opbreekkrachten, beheersbaarheid en een krachtig hydraulisch systeem, en de 428 is geschikt voor hoge productiviteitsniveaus met minimale inspanning. Doordat de giek smal is uitgevoerd, wordt een optimaal zicht op het uitrustingsstuk en op de grond gewaarborgd.
CAT SCHOKDEMPEND ZWENKSYSTEEM
Het standaard Cat schokdempend zwenksysteem zorgt voor een soepel zwenkende dieplepelbak bij terugkeer naar de sleuf. Machinisten zullen het meteen prettig vinden dat zij de rand van de bak sneller en met grotere controle kunnen uitlijnen met de wand van de sleuf.
SIDESHIFT-FRAME
Het SideShift-frame heeft uitwendige borgklemmen, waarbij de dieplepelbak niet hoeft te worden gedemonteerd voor onderhoud. Het frame is een solide ontwerp met E-coat-bescherming, wat ophoping van materiaal in het frame voorkomt en de kans op roest vermindert, waardoor het frame langer meegaat.
UITSCHUIFBARE GRAAFARM
De uitschuifbare graafarm wordt als optie geleverd voor toepassingen waarbij meer veelzijdigheid nodig is. Doordat de graafdiepte en reikwijdte met 922 mm is vergroot, hoeft de machine minder vaak te worden verplaatst, met minder schade op het werkterrein en een verhoogde productiviteit tot gevolg. Door de schuivende binnenzijde blijven de slijtplaten zo goed mogelijk vrij van vuil, waardoor de intervallen voor afstelling en vervanging worden verlengd. De extra leidingen voor het bedienen van de hydraulische uitrustingsstukken zijn zodanig aangebracht dat deze ook tijdens werkzaamheden in de allersmalste sleuven worden beschermd tegen beschadiging.
BEKRACHTIGDE SIDESHIFT (OPTIONEEL)
De bekrachtigde SideShift-oplossing, die leverbaar is als optie vanuit de fabriek of als door de dealer gemonteerde kit, biedt een hydraulische service waarmee de machinist de dieplepelbak eenvoudig kan positioneren over de volledige breedte van het Sideshift-frame. Ideaal voor gebruik in gebieden met een minimale ruimte en nutstoepassingen, zoals gas, elektriciteit en telecommunicatie.
C3.6 MOTOR
De Cat C3.6 motor, die voldoet aan emissienorm Euro V, zorgt voor lagere eigendoms- en bedrijfskosten en biedt tegelijkertijd dezelfde prestaties en hetzelfde vermogen als de C4.4 motor. Het systeem voor nabehandeling is een compacte, onderhoudsvrije oplossing van DOC, SCR en DPF. De Cat C3.6 motor is een 4-takt dieselmotor met turbo, 4 cilinders en directe inspuiting. Een koudestartvermogen tot –25 ˚C wordt als standaard geleverd, met een optioneel pakket voor lage temperaturen waarmee de machine kan worden gestart bij een temperatuur tot –47˚C. De motor is uitgerust met een startmotor van 12 volt en een 750 CCA onderhoudsvrije accu. Deze motor levert tot 10% aan brandstofbesparingen, afhankelijk van toepassing en machine-instelling, in vergelijking met de C4.4 motor.
MODI VOOR VERMOGENSBEHEER
Er zijn drie krachtige modi voor vermogensbeheer beschikbaar: Eco, Standaard en Standaard Plus. Afhankelijk van de toepassings- of prestatiebehoeften kan de machinist de modus selecteren die de meest optimale resultaten oplevert. In de Eco-modus zijn zowel de pompopbrengst als het toerental van de motor beperkt waardoor grotere brandstofbesparingen mogelijk zijn, terwijl Standaard Plus zorgt voor maximale pompopbrengst en motortoerental, hetgeen resulteert in meer vermogen en betere prestaties wanneer dat nodig is.
TRANSMISSIES
De handmatige transmissie met vier versnellingen is standaard op de 428. Een Power Shift-transmissie met vier versnellingen is leverbaar als optionele upgrade. Bij het schakelen zorgt de rijrichtingshendel voor groter comfort en minder vermoeidheid voor machinisten dan bij gebruik van de vloerhendel. Voor machinisten die veel over de weg rijden vormt de Autoshift-transmissie met koppelomvormer met vergrendeling een ideale oplossing omdat deze tot 15% aan brandstofbesparing kan opleveren op de weg, terwijl de rijsnelheid kan worden gehandhaafd in heuvelachtige omgevingen.
ASSEN EN DIFFERENTIEELBLOKKERING
Zware assen en een 100% blokkerend achterdifferentieel zijn standaard beschikbaar op Cat graaf-laadcombinaties. De assen zorgen voor grote duurzaamheid en uitstekende tractie om oneffen oppervlakken. De vooras hoeft niet dagelijks te worden gesmeerd, waardoor zowel tijd als geld wordt bespaard en de eigendoms- en bedrijfskosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. De differentieelblokkering zorgt voor verbeterde prestaties door middel van maximale tractie onder alle omstandigheden.
PARALLEL HEFFEN
De parallelle hefarmen van de lader bieden uitstekend zicht naar voren en zijn zelfnivellerend, zodat het materiaal uitstekend wordt vastgehouden tijdens de volledige cycli voor heffen en neerlaten.
RIJREGELING
Deze optie biedt vering voor de lader om het comfort en de productiviteit van de machinist te verbeteren. Bij het rondrijden op het werkterrein of het transporteren van de machine op de weg, biedt de rijregeling extra stabiliteit. Hierdoor verloopt de rit soepeler voor de machinist en wordt het materiaal beter vastgehouden waardoor de efficiëntie van de machinist toeneemt.
TERUG NAAR GRAVEN
Terug naar graven stelt de machinist in staat de laadbak terug te zetten naar een vooraf ingesteld niveau. Dit is zeer geschikt voor toepassingen met steeds herhaalde werkcycli, met name bij het werken met vorken. Als Terug naar graven niet nodig is, bijvoorbeeld tijdens nivellering met de laderbak, kan de functie worden uitgeschakeld op het displayscherm.
IT-SNELKOPPELING
Deze optie is beschikbaar af fabriek of als kit, waarbij de extra veelzijdigheid wordt geboden die nodig is bij het werken in meerdere toepassingen. Deze koppeling maakt snel en veilig overschakelen tussen verschillende uitrustingsstukken vanaf de binnenkant van de cabine mogelijk.
LCD-DISPLAY VOOR DE MACHINIST
Het LCD-scherm voor machinisten wordt standaard als display met softtoetsen geleverd. Een upgrade naar touchscreen is eveneens mogelijk. Via het interactieve display kunt u updates voor machinediagnose en komende service-intervallen ontvangen en verschillende prestatieparameters configureren die afhankelijk zijn van de configuratie. Dit helpt bij het afstemmen van de machineprestaties op de voorkeuren van de machinist, waardoor de productiviteit en efficiëntie nog verder toenemen. Een optioneel systeem voor machinebeveiliging is opgenomen in het weergavescherm om u te helpen uw Cat graaf-laadcombinatie veilig te houden.
COMFORT VOOR DE MACHINIST
Om vermoeidheid bij de machinist te verminderen en de efficiëntie te vergroten, wordt de luchtgeveerde stoel standaard meegeleverd met op ergonomische wijze geplaatste schakelaars en bedieningselementen binnen handbereik van de machinist. De knop voor differentieelblokkering, kickdownknop voor transmissie en extra bedieningselementen bevinden zich allemaal op de joystick van de lader, waardoor de machinist het vermogen en de controle binnen handbereik heeft. Door het uitstekende zicht kan de machinist de klus op veilige en efficiënte wijze klaren.
SERVOBEDIENINGEN
Servobesturing is als optie beschikbaar op de 428. Deze is op volledig verstelbare consoles gemonteerd die de machinist naar eigen voorkeur kan instellen. Deze bedieningselementen vergroten het comfort van de machinist doordat zij in de meest ergonomische positie kunnen worden geplaatst voor een gemakkelijkere en soepelere bediening dan met de standaard mechanische bedieningselementen. De bediening van de lader blijft mechanisch.
Er is een breed scala aan Cat uitrustingsstukken verkrijgbaar om te voldoen aan de behoeften van uw toepassingen op het werkterrein.
Onze uitrustingsstukken zijn ontworpen, uitgebalanceerd en getest voor elk model Cat graaf-laadcombinatie, zodat deze minimale stress en optimale prestaties leveren.
LADERBAKKEN
Universele laderbakken zijn leverbaar, evenals de hydraulisch bediende multifunctionele bak.
ANDERE LEVERBARE LADERUITRUSTINGSSTUKKEN ZIJN ONDER MEER:
• Veegmachines
• Materiaaloverslagarmen
• Gieken met drager
• Vorken
• Bladen
Graaf-laadcombinatie – Graafbakken
Cat Work Tools biedt een assortiment bakken in diverse maten. Het is eenvoudig de juiste bak te kiezen uit het volgende aanbod:
• Standaard
• Zware uitvoering
• HD met grote capaciteit
• Sloten reinigen
• Sleuven graven
• Nivellering
ANDERE BESCHIKBARE UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR DIEPLEPELBAKKEN ZIJN ONDER MEER:
• Asfaltfrezen
• Hamers
• Grondboren
• Platen voor trilplaatverdichters
• Ripper
SNELKOPPELING VOOR DIEPLEPELBAK
Handmatige of hydraulische koppelingen voor graaf-laadcombinaties maken het verwisselen van uitrustingsstukken aan de achterkant snel, eenvoudig en veilig. Nieuwe Cat dubbelvergrendelende koppelingen hebben een zelfstellend spieontwerp om een goede passing te garanderen. Zij zijn ook voorzien van een veiligheidsvergrendeling die automatisch aangrijpt.
DAGELIJKSE ONDERHOUDSPUNTEN
Caterpillar begrijpt dat hoe gemakkelijker een taak is, hoe waarschijnlijker het is dat deze wordt uitgevoerd. We hebben gezorgd dat het onderhoud aan de Cat graaf-laadcombinatie zo eenvoudig mogelijk is. Alle dagelijkse onderhoudspunten zijn bij elkaar gegroepeerd en zijn gemakkelijk toegankelijk.
GESCHARNIERD KOELSYSTEEM
Als de motorkap wordt geopend, is de motor zichtbaar evenals een gescharnierd koelsysteem dat uniek is voor Cat. Het airconditioningsysteem gaat omhoog en de radiateur kantelt naar voren zonder dat gereedschap nodig is en biedt eenvoudige toegang voor het verwijderen van vuil, of u nu in de werkplaats bent of op een werkterrein, zodat optimale koelprestaties worden gegarandeerd.
SLIJTPLATEN AFSTELLEN
De uitschuifbare stick (E-stick) is zelfsmerend ontworpen, zodat interactie door de machinist tot een minimum wordt beperkt. De stempels en uitschuifbare stick hebben allebei gemakkelijk verstelbare slijtstukken die niet hoeven te worden gedemonteerd. Wanneer de slijtplaten moeten worden afgesteld, zijn de afstelbouten gemakkelijk bereikbaar en is de aanpassing binnen enkele minuten gereed.
CAT FILTERS
Alle Cat filters zijn verticaal gemonteerd voor onderhoud zonder morsen en minder olieverontreiniging. Deze filters met een lage micronwaarde verwijderen microscopische deeltjes uit de olie, waardoor de motor, de transmissie en het hydraulische systeem jarenlang soepel blijven werken.
SMERING VAN A-PEN
Een smeerpunt voor de A-pen is verplaatst om toegang vanaf maaiveldhoogte mogelijk te maken zonder de motorruimte te hoeven betreden. Hierdoor wordt tijd bespaard bij het onderhoud van de machine.
ACCU/OPBERGRUIMTE
De accu's en de accuschakelaar zijn op handige wijze aangebracht in de externe afsluitbare opbergruimte aan de rechterkant voor gemakkelijke toegang. De opbergruimte biedt tevens voldoende plaats voor smeerpistool, sleutel of ander gereedschap.
MACHINESELECTIE
Uw dealer kan u helpen bij het aankoopbesluit van uw machine, aan de hand van uw vereisten en kan u helpen de bedrijfskosten tot een minimum te beperken. Is de machine die u in gedachten hebt de beste voor uw werk, of zijn andere oplossingen misschien geschikter?
CUSTOMER VALUE AGREEMENTS (CVA'S)
Uw Cat dealer biedt een breed scala aan CVA's die aan uw specifieke wensen kunnen worden aangepast. Dealers bieden diverse opties aan, van volledig preventief onderhoud met S·O·SSM-pakket tot en met een CVA dat alleen voor onderdelen geldt. Bescherm uw waardevolle investering en weet exact wat uw maandelijkse betalingen zullen zijn als hulpmiddel bij uw bedrijfsvoering.
UITRUSTINGSBESCHERMINGSPLAN (EPP)
U rekent er elke dag opnieuw op dat uw Cat machines de klus zullen klaren. Kies een beschermingsplan dat net zo betrouwbaar en duurzaam is. EPP biedt de enige dekking die specifiek ontworpen is voor nieuwe Cat uitrusting, waardoor u over de beste bescherming tegen reparatiekosten beschikt die maar te krijgen is. Praat vandaag nog met uw dealer om te bepalen welke EPP-oplossing het meest geschikt voor u is!
FINANCIERING
Bent u bekend met de uitgebreide mogelijkheden die uw dealer biedt om uw machine te financieren? Zij geven u de keuze uit een reeks aantrekkelijke pakketten die zijn afgestemd op al uw behoeften.
TRAINING EN ONDERSTEUNING
Neem contact op met uw dealer voor eventuele extra ondersteuning. Uw dealer kan u informatie bieden over de allernieuwste bedieningstechnieken die slijtage tot een minimum beperken, de productiviteit optimaliseren en de eigendoms- en bedrijfskosten verlagen en kan u helpen zo veel mogelijk profijt te hebben van de fantastische functies die op de Cat graaf-laadcombinaties worden aangeboden.