432

Graaf-laadcombinaties 432

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogen - Netto
92 pk
68 kW
Bedrijfsgewicht - Nominaal
18671 lb
8469 kg
Bedrijfsgewicht - maximaal
24251 lb
11000 kg

Overzicht

NEEM HET HEFT IN HANDEN IN UW NIEUWE GRAAF-LAADCOMBINATIE

Nieuwe machines, het oorspronkelijke DNA – De eerste Cat® graaf-laadcombinatie ging in 1985 de weg op. De machine was een gezamenlijke ontwikkeling van een team van ontwerpers in de Amerikaanse Illinois en een productieteam in het Britse Desford. De machines worden nog steeds ontworpen door experts om in de behoeften van hedendaagse machinisten te voorzien. Elk model biedt betrouwbaarheid, vermogen en een eersteklase werkomgeving voor machinisten waarmee zelfs de zwaarste klussen kunnen worden geklaard. Het allernieuwste assortiment graaf-laadcombinaties is gebaseerd op 35 jaar passie, expertise en ervaring.

Voordelen

MEER CONTROLE VOOR U

  • BESPAAR BRANDSTOF – Bespaar tot 10% brandstof met de nieuwe Cat C3.6 motor, die is ontworpen om te voldoen aan de meest recente emissienormen.
  • OP DE STOEL GEMONTEERDE BEDIENINGSELEMENTEN – Comfortabele besturing met ergonomische, op de stoel gemonteerde, elektrohydraulische bedieningselementen. Deze zijn ontworpen voor grotere controle bij elke beweging.
  • KIES UW INSTELLINGEN – Gebruik het displayscherm om uw persoonlijke voorkeuren als machinist in te stellen, zodat u kunt werken in een tempo dat geschikt is voor u, steeds opnieuw.
  • EENVOUDIG AAN TE SCHAFFEN EN TE BEDIENEN – Met maandelijkse betalingsopties, brandstofbesparingen en onderdelen en techniek van topkwaliteit is het gemakkelijker en betaalbaarder dan ooit om een Cat graaf-laadmachine aan te schaffen en te bedienen.

OP DE STOEL GEMONTEERDE BEDIENINGSELEMENTEN

KIES UW INSTELLINGEN

Productspecificaties voor 432

Vermogen - Netto 92 pk 68 kW
Vermogen 74,4 kW of 82 kW 74,4 kW of 82 kW
Koppeltoename (netto) 48% bij 1500 tpm 48% bij 1500 tpm
Slag 4.72 in 120 mm
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Nettokoppel - SAE J1349 322 lbf 436 Nm
Boring 3.86 in 98 mm
Motor C3.6 74,4 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler C3.6 74,4 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995:2014 76 kW/103 pk 76 kW/103 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Motorvermogen ISO 14396:2002 74 kW/101 pk 74 kW/101 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249:2007 68 kW/92 pk 68 kW/92 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349:2011 68 kW/92 pk 68 kW/92 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 68 kW/92 pk 68 kW/92 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen ISO 14396 74 kW/101 pk 74 kW/101 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995 76 kW/103 pk 76 kW/103 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 69 kW/92 pk 69 kW/92 pk
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Koppeltoename (netto) 48% bij 1500 tpm 48% bij 1500 tpm
Boring 3.86 in 98 mm
Nettokoppel - SAE J1349 358 ft-lb 485 Nm
Slag 4.72 in 120 mm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Motor C3.6 82 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler C3.6 82 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349:2011 76 kW/103 pk 76 kW/103 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995:2014 84 kW/114 pk 84 kW/114 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249:2007 75 kW/102 pk 75 kW/102 pk
Opmerking (3) Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 76 kW/102 pk 76 kW/102 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen ISO 14396 82 kW/111 pk 82 kW/111 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995 84 kW/114 pk 84 kW/114 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 76 kW/103 pk 76 kW/103 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Motorvermogen ISO 14396:2002 82 kW/111 pk 82 kW/111 pk
Opmerking Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 480/80-26. Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 480/80-26.
Achteruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Vooruit - 2e 6.2 mph 10 km/h
Achteruit - 2e 8.1 mph 13 km/h
Vooruit - 4e 24.9 mph 40 km/h
Achteruit - 3e 17 mph 27.3 km/h
Vooruit - 3e 12.4 mph 20 km/h
Vooruit - 6e 24.9 mph 40 km/h
Achteruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Vooruit - 5e 16.8 mph 27 km/h
Vooruit - 2e 6.2 mph 10 km/h
Vooruit - 3e 8.1 mph 13 km/h
Achteruit - 3e 17 mph 27.3 km/h
Vooruit - 4e 12.4 mph 20 km/h
Achteruit - 2e 8.1 mph 13 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Achteruit - 3e 17 mph 27.3 km/h
Achteruit - 2e 8.1 mph 13 km/h
Vooruit - 5e 16.8 mph 27 km/h
Vooruit - 2e 6.2 mph 10 km/h
Vooruit - 4e 12.4 mph 20 km/h
Vooruit - 6e 24.9 mph 40 km/h
Achteruit - 1e 3.7 mph 6 km/h
Vooruit - 3e 8.1 mph 13 km/h
Achteras - dynamisch 22046 lb 10000 kg
Achteras - statisch 58423 lb 26500 kg
Vooras - dynamisch 19842 lb 9000 kg
Vooras - statisch 51809 lb 23500 kg
Vooras (AWD) - dynamisch 13228 lb 6000 kg
Vooras (AWD) - statisch 26455 lb 12000 kg
Bedrijfsgewicht - Nominaal 18671 lb 8469 kg
Bedrijfsgewicht - maximaal 24251 lb 11000 kg
Bedrijfsgewicht 18671 lb 8469 kg
Contragewichten - Maximaal 1014 lb 460 kg
Bedrijfsgewicht - Maximum - ROPS-capaciteit 24251 lb 11000 kg
Rijregeling 33 lb 15 kg
Contragewichten - basis 254 lb 115 kg
Airconditioning 99 lb 45 kg
Uitschuifbare stick 4,3 m - Exclusief contragewicht aan voorzijde 439 lb 199 kg
MP-bak (1,03 m³/1,3 yd³) - zonder kantelbare vorken 1486 lb 674 kg
Niet te overschrijden totaal brutogewicht 24251 lb 11000 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - Geen QC - MP 0 lb 0 kg
Power Shift-transmissie Standaard Standaard
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - IT-lader met QC - MP 1014 lb 460 kg
Cabine - ROPS/FOPS Standaard Standaard
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - IT-lader met QC - GP 1014 lb 460 kg
MP-bak (1,03 m³/1,3 yd³) - met kantelbare vorken 1896 lb 860 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - IT-lader met QC - MP 1014 lb 460 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - Geen QC - GP 1014 lb 460 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - Geen QC - GP 529 lb 240 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - Geen QC - MP 254 lb 115 kg
Opmerking Machineconfiguratie: HRC-motor van 74,5 kW; standaard dieplepelgraafarm van 4,3 meter; standaardcabine met airco; standaard AWD PowerShift-transmissie; 1,03 m³ MP-laadbak, 600 mm dieplepelbak voor standaardgebruik; banden 340/80-20 en 480/80-26; geen contragewicht; extra leidingen voor éénrichtingsdebiet; AWD-beschermkap; spatborden voor; HD-accu; machinist van 80 kg en volle brandstoftank. Machineconfiguratie: HRC-motor van 74,5 kW; standaard dieplepelgraafarm van 4,3 meter; standaardcabine met airco; standaard AWD PowerShift-transmissie; 1,03 m³ MP-laadbak, 600 mm dieplepelbak voor standaardgebruik; banden 340/80-20 en 480/80-26; geen contragewicht; extra leidingen voor éénrichtingsdebiet; AWD-beschermkap; spatborden voor; HD-accu; machinist van 80 kg en volle brandstoftank.
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - IT-lader met QC - GP 1014 lb 460 kg
Contragewichten - mid 529 lb 240 kg
Snelkoppeling lader 408 lb 185 kg
Uitschuifbare graafarm van 4,3 meter 439 lb 199 kg
Uitschuifbare graafarm van 4,9 meter 783 lb 355 kg
Vierwielaandrijving Standaard Standaard
Lader, IT met snelkoppeling 408 lb 185 kg
Uitschuifbare stick 4,9 m - Exclusief contragewicht aan voorzijde 783 lb 355 kg
Systeemdruk - Dieplepelbak 3626 psi 250 bar
Systeemdruk - Lader 3626 psi 250 bar
Pompcapaciteit bij 2200 tpm 49.4 gal/min 187 L/min
Type Gesloten poort Gesloten poort
Pomptype Variabele opbrengst, axiale zuiger Variabele opbrengst, axiale zuiger
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - diameter van stang 1.6 in 40 mm
Stuurbekrachtiging Hydrostatisch Hydrostatisch
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - slag 4.2 in 106 mm
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - boring 2.6 in 65 mm
Type Voorwiel Voorwiel
Draaicirkel - AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, breedste laadbak 38.1 ft 11622 mm
Draaicirkel - AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, voorwielen 30.4 ft 9273 mm
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - aspendeling 0.4 in 11 mm
Draaicirkel - (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, voorwielen 26.92 ft 8.205 m
Draaicirkel - AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, breedste laderbak 35.25 ft 10.745 m
Koelsysteem - airco 4.8 gal (US) 18 L
Achteras 4.2 gal (US) 16 L
Motorolie - met filter 2.4 gal (US) 9 L
Hydrauliekolietank 11.1 gal (US) 42 L
Achteras - planeetwielen 0.4 gal (US) 1.7 L
Brandstoftank 42.3 gal (US) 160 L
Dieseluitlaatvloeistof 5 gal (US) 19 L
Hydraulisch systeem 25.1 gal (US) 95 L
Vooras (AWD) - planeetwielen 0.02 gal (US) 0.7 L
Vooras 2.9 gal (US) 11 L
Transmissie (Power Shift/Autoshift) 4.18 Gal 19 L
Opbreekkracht 12297 ft·lbf 54.7 kN
Bedieningselementen In de stoel gemonteerde bedieningselementen met twee modi In de stoel gemonteerde bedieningselementen met twee modi
Graafdiepte 4778 mm/6150 mm (E-Stick) 4778 mm/6150 mm (E-Stick)
Transmissie - Power Shuttle - 2WD 4.8 gal (US) 18 L
Vooras (AWD) 2.9 gal (US) 11 L
Vooras (AWD) - planeetwielen 0.2 gal (US) 0.7 L
Transmissie - Power Shuttle - AWD 4.8 gal (US) 18 L
Transmissie (Power Shift) - AWD 5 gal (US) 19 L
Contragewichten - Stapelbaar, één 551 lb 250 kg

432 Standaarduitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Cabine, standaard

Banden/stuursysteem/remmen

  • Aandrijving op alle wielen
  • Differentieelblokkering 100%
  • Hydraulisch bekrachtigde remmen
  • Banden van 26 inch

Motor/transmissie

  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Accu, 750 CCA, standaard
  • Scharnierend Radiateurpakket
  • Automatisch stationair draaien
  • Eco-modus
  • Standaardmodus
  • Standaard Plus-modus
  • Neutraalschakelaar van transmissie
  • Transmissie, Power Shift met vier versnellingen

Bedieningselementen

  • Bedieningselementen, elektrohydraulisch op de stoel gemonteerd
  • Schemakeuze (ISO/SAE)
  • Stuurbekrachtiging, hydrostatisch

Elektrisch

  • Displayscherm, soft-toetsen
  • Product Link via mobiele data
  • Achteruitrijalarm
  • Stempelalarm

Hydrauliek

  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Sideshiftvergrendeling
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Laderblokkering, zweefstand
  • Laderblokkering, terug naar graven
  • Continue stroom
  • Programmeerbare extra stroom

Gieken, sticks en scharniermechanismen

  • Stick, standaard, 4,3 m
  • Transportvergrendeling, zwenken
  • Transportvergrendeling, giek

Overige uitrustingsstukken

  • Gereedschapskist, buiten
  • Vastsjorpunten voor transport

432 Optionele uitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Cabine, luxe

Banden/stuursysteem/remmen

  • Banden van 28 inch

Motor/transmissie

  • Motor, C3.6 82 kW
  • Accu, 750 CCA, voor zwaar gebruik
  • Motorblokverwarmer
  • Transmissie, automatisch met zes versnellingen
  • Transmissie, zes AutoShift-versnellingen met lock-upkoppeling

Elektrisch

  • Displayscherm, touchscreen
  • Product Link, dubbele modus (mobiel en satelliet)
  • Zwaailamp
  • Zwaailamp, stroboscoop

Hydrauliek

  • Hydraulische snelkoppelingen
  • Hydrauliekleidingen, enkelwerkend
  • Hydrauliekleidingen, dubbelwerkend
  • Bekrachtigde sideshift
  • Rijregeling

Gieken, sticks en scharniermechanismen

  • Stick, uitschuifbaar, 4,3 m
  • Stick, uitschuifbaar, 4,9 m
  • Snelkoppeling dieplepel, mechanisch
  • Snelkoppeling dieplepel, hydraulisch
  • Snelkoppeling lader, hydraulisch

Overige uitrustingsstukken

  • Contragewicht, 115 kg
  • Contragewicht, 240 kg
  • Contragewicht, 460 kg
  • Spatborden voor
  • Stempelvoeten, stempels

Vergelijk 432 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  432

Meer aanbiedingen bekijken