Graaf-laadcombinaties 434

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogen - Netto
92 HP
68 kW
Bedrijfsgewicht - Nominaal
20216 lb
9170 kg
Bedrijfsgewicht - maximaal
25353 lb
11500 kg

Overzicht

NEEM HET HEFT IN HANDEN IN EEN CAT® GRAAF-LAADCOMBINATIE

De Cat® graaf-laadcombinatie 434 biedt een C3.6 Stage V-motor, verbeterd comfort voor de machinist, betere hefprestaties, een optie voor Power Shift-transmissie, interactieve displayschermen, een giek van het graafmachinetype, krachtige en efficiënte hydrauliek, modi voor vermogensbeheer en Product Link™.

Voordelen

BESPAAR BRANDSTOF

Bespaar tot 10% brandstof met de Cat motor, die is ontworpen om te voldoen aan de meest recente emissienormen.

KIES UW INSTELLINGEN

Gebruik het displayscherm om uw persoonlijke voorkeuren als machinist in te stellen, zodat u kunt werken in een tempo dat geschikt is voor u, steeds opnieuw.

OP DE STOEL GEMONTEERDE BEDIENINGSELEMENTEN

Comfortabele besturing met ergonomische, op de stoel gemonteerde, elektrohydraulische bedieningselementen. Deze zijn ontworpen voor grotere controle bij elke beweging.

Productspecificaties voor 434

Vermogen - Netto 92 HP 68 kW
Nettokoppel - SAE J1349 322 lb/ft 436 N·m
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 l
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Boring 3.86 in 98 mm
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Koppeltoename (netto) 48% bij 1500 tpm 48% bij 1500 tpm
Slag 4.72 in 120 mm
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 68 kW/92 pk 68 kW/92 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995 76 kW/103 pk 76 kW/103 pk
Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen ISO 14396 74 kW/101 pk 74 kW/101 pk
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 68 kW/92 pk 68 kW/92 pk
Motor C3.6 74,5 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler C3.6 74,5 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler
Bedrijfsgewicht - Nominaal 20216 lb 9170 kg
Bedrijfsgewicht - maximaal 25353 lb 11500 kg
Rijregeling 33 lb 15 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - uitschuifbare stick: Laderbak - GP 0 lb 0 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - standaardstick: Laderbak - GP 0 lb 0 kg
Airconditioning 71 lb 32 kg
Uitschuifbare stick - Exclusief contragewicht aan voorzijde 448 lb 203 kg
Contragewichten - basis 254 lb 115 kg
Contragewichten - Maximaal 254 lb 115 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - uitschuifbare stick: Laderbak - MP 0 lb 0 kg
Bedrijfsgewicht 20216 lb 9170 kg
MP-bak (1,15 m3/1,50 yd3) - zonder kantelbare vorken 1711 lb 776 kg
Autoshift-transmissie 240 lb 109 kg
Bedrijfsgewicht - ROPS-capaciteit - maximaal 25353 lb 11500 kg
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - standaardstick: Laderbak - MP 0 lb 0 kg
MP-bak (1,15 m3/1,50 yd3) - met kantelbare vorken 2150 lb 975 kg
Niet te overschrijden totaal brutogewicht 25353 lb 11500 kg
Opmerking Machineconfiguratie - 74,5 kW HRC-motor; standaard dieplepelgraafarm; standaard cabine met airco; AWD standaard-schakeltransmissie; 1,15 m3 MP-laadbak; 600 mm dieplepelbak voor standaardgebruik; 440/80R24-banden; geen contragewicht, machinist van 80 kg; volle brandstoftank. Machineconfiguratie - 74,5 kW HRC-motor; standaard dieplepelgraafarm; standaard cabine met airco; AWD standaard-schakeltransmissie; 1,15 m3 MP-laadbak; 600 mm dieplepelbak voor standaardgebruik; 440/80R24-banden; geen contragewicht, machinist van 80 kg; volle brandstoftank.
Cabine - ROPS/FOPS Standaard Standaard
Vooruit - 3e 13 mile/h 21 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Achteruit - 4e 22.4 mile/h 36 km/h
Achteruit - 3e 13 mile/h 21 km/h
Achteruit - 2e 5.6 mile/h 9 km/h
Achteruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Vooruit - 4e 22.4 mile/h 36 km/h
Vooruit - 2e 5.6 mile/h 9 km/h
Vooras (2WD) - dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vooras (AWD) - dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vooras (AWD) - statisch 50627 lb 22964 kg
Vooras (2WD) - statisch 50627 lb 22964 kg
Achteras - dynamisch 20252 lb 9186 kg
Achteras - statisch 50627 lb 22964 kg
Opmerking Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 440/80-28 Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 440/80-28
Vooruit - 2e 6.2 mile/h 10 km/h
Achteruit - 3e 16.8 mile/h 27 km/h
Vooruit - 4e 24.9 mile/h 40 km/h
Achteruit - 2e 7.5 mile/h 12 km/h
Achteruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Vooruit - 3e 12.4 mile/h 20 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Draaicirkel (banden van 28 inch) - 2WD/AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, breedste laderbak 41.34 ft 12.6 m
Draaicirkel (banden van 28 inch) - 2WD/AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, voorwielen 32.15 ft 9.8 m
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - diameter van stang 1.7 in 42 mm
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - slag 4.6 in 117 mm
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - boring 3.3 in 85 mm
Draaicirkel (banden van 28 inch) - AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, voorwielen 32.15 ft 9.8 m
Draaicirkel (banden van 28 inch) - AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, breedste laderbak 41.34 ft 12.6 m
Type Voorwiel Voorwiel
Stuurbekrachtiging Hydrostatisch Hydrostatisch
Vooras (AWD) - planeetwielen 0.4 gal (US) 1.7 l
Vooras (AWD) 3.7 gal (US) 14 l
Transmissie - Power Shuttle - AWD 4.8 gal (US) 18 l
Transmissie (Power Shift) - AWD 5 gal (US) 19 l
Achteras - planeetwielen 0.4 gal (US) 1.7 l
Koelsysteem - airco 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorolie - met filter 2.4 gal (US) 9 l
Dieseluitlaatvloeistof 5 gal (US) 19 l
Hydrauliekolietank 11.1 gal (US) 42 l
Achteras 4.2 gal (US) 16 l
Brandstoftank 42.3 gal (US) 160 l
Hydraulisch systeem 25.1 gal (US) 95 l
Transmissie - Power Shuttle - 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Vooruit - 6e 24.9 mile/h 40 km/h
Vooruit - 4e 12.4 mile/h 20 km/h
Achteruit - 3e 16.8 mile/h 27 km/h
Achteruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Vooruit - 3e 7.5 mile/h 12 km/h
Vooruit - 5e 16.8 mile/h 27 km/h
Vooruit - 1e 3.7 mile/h 6 km/h
Vooruit - 2e 6.2 mile/h 10 km/h
Achteruit - 2e 7.5 mile/h 12 km/h
Systeemdruk - Lader 3626 psi 250 bar
Systeemdruk - Dieplepelbak 3626 psi 250 bar
Pompcapaciteit bij 2200 tpm 42.3 gal/min 160 l/min
Type Gesloten poort Gesloten poort
Pomptype Variabele opbrengst, axiale zuiger Variabele opbrengst, axiale zuiger

434 Standaarduitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Cabine, standaard

Banden/stuursysteem/remmen

  • Aandrijving op alle wielen
  • Besturing van alle wielen
  • Differentieelblokkering 100%
  • Hydraulisch bekrachtigde remmen
  • Banden van 24 inch

Motor/transmissie

  • Motor, C3.6 74,5 kW
  • Accu, 750 CCA, standaard
  • Scharnierend Radiateurpakket
  • Standaardmodus
  • Standaard Plus-modus
  • Neutraalschakelaar van transmissie
  • Transmissie, handgeschakeld met 4 versnellingen

Bedieningselementen

  • Bedieningselementen, mechanisch
  • Stuurbekrachtiging, hydrostatisch

Hydrauliek

  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Sideshiftvergrendeling
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Laderblokkering, zweefstand
  • Laderblokkering, terug naar graven

Gieken, sticks en graafarmen

  • Stick, standaard, 4,3 m
  • Transportvergrendeling, zwenken
  • Transportvergrendeling, giek

Overige uitrustingsstukken

  • Gereedschapskist, buiten
  • Vastsjorpunten voor transport

Elektrisch

  • Displayscherm, soft-toetsen
  • Product Link via mobiele data
  • Achteruitrijalarm

434 Optionele uitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Cabine, luxe

Banden/stuursysteem/remmen

  • Banden van 28 inch

Motor/transmissie

  • Accu, 750 CCA, voor zwaar gebruik
  • Automatisch stationair draaien
  • Eco-modus
  • Motorblokverwarmer
  • Transmissie, Power Shift met vier versnellingen
  • Transmissie, zes versnellingen met lock-upkoppeling

Bedieningselementen

  • Bedieningselementen, servobesturing
  • Schemakeuze (ISO/SAE)

Hydrauliek

  • Hydraulische snelkoppelingen
  • Hydrauliekleidingen, enkelwerkend
  • Hydrauliekleidingen, dubbelwerkend
  • Bekrachtigde sideshift
  • Rijregeling
  • Continue stroom
  • Programmeerbare extra stroom

Gieken, sticks en graafarmen

  • Stick, uitschuifbaar, 4,3 m
  • Snelkoppeling dieplepel, mechanisch
  • Snelkoppeling dieplepel, hydraulisch
  • Snelkoppeling lader, hydraulisch

Overige uitrustingsstukken

  • Contragewicht, 115 kg
  • Spatborden voor
  • Stempelvoeten, stempels

Elektrisch

  • Displayscherm, touchscreen
  • Product Link via satelliet
  • Zwaailamp
  • Zwaailamp, stroboscoop

Vergelijk 434 met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp