< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

432F2Standaarduitrusting

Cabine, ROPS en FOPS
  • Cabine, standaard
  • ROPS- en FOPS-constructie in de cabine zijn standaard. De ROPS-constructie die door Caterpillar voor deze machine wordt geleverd, voldoet aan ROPS-criteria ISO 3471:1994 en FOPS-criteria ISO 3449:1992.

Banden/stuursysteem/remmen
  • Aandrijving op alle wielen
  • Differentieelblokkering 100%
  • Hydraulisch bekrachtigde remmen (dubbele rempedalen)
  • Banden van 26"

Motor/transmissie
  • Accu 750 CCA, onderhoudsvrij (standaard)
  • Scharnierende radiateur voor eenvoudig vuil verwijderen
  • Automatisch stationair draaien
  • ECO-modus
  • Cat C4.4 ACERT-motor van 74,5 kW (101 hp)
  • Aansluiting voor hulpstartkabels
  • Transmissie, 4-versnellingen handgeschakeld

Ingang
  • Bedieningselementen, servojoysticks
  • Schemakeuze (ISO/SAE)
  • Stuurbekrachtiging, hydrostatisch

Overige uitrustingsstukken
  • Gereedschapskist
  • Vastsjorpunten voor transport

Beschermkappen
  • Veiligheidsbeugel voor de lader

Gieken, sticks en stangenstelsels – dieplepelbak
  • Stick, standaard (4,26 m)
  • Transportvergrendeling, zwenken
  • Transportvergrendeling, giek

Hydrauliek
  • Hydrauliekpomp (163 l/min)
  • Programmeren van extra stromen
  • Sideshiftvergrendeling (elektro-hydraulisch)
  • Hydrauliekoliekoeler

Hydrauliek – lader
  • Laderblokkering, zweefstand
  • Laderblokkering, terug naar graven
  • Parallel heffen

Elektrisch
  • Achteruitrijalarm
  • Stempelalarm

Standaardcabine
  • Zwaailampbus (×2)
  • Rempedalen werken onafhankelijk van elkaar en gekoppeld
  • Cabineverwarming
  • Binnenverlichting cabine
  • Bekerhouders (×2)
  • Knop voor differentieelslot op de laderbediening
  • F/N/R-functies op de laderbediening (F/N/R = vooruit/neutraal/achteruit)
  • Naar de zijkant openslaande zijramen aan de voor- en achterkant
  • Koplampen (kunnen per regio verschillen)
  • Geperforeerde zonneklep over de volledige breedte
  • Volledig verstelbare werklichten (x8)
  • Metergroep met LCD-display
  • Claxon vóór
  • Claxon achter
  • Bescherming van instrumentenpaneel tegen vandalisme
  • Voedingsaansluiting binnen (×1)
  • Kickdownfunctie op de laderbediening
  • Opbergconsole links
  • Traploos instelbare bedieningsconsoles voor dieplepel (alleen afstelling voor- en achteruit)
  • Achterlichten (LED)
  • Verwijderbare vloermat
  • Veiligheidsvergrendeling, hydrauliek
  • Veiligheidsvergrendeling, transmissie
  • Stoel, stoffen bekleding
  • Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers
  • Stuurkolom, kantelen
  • Neutraalschakeling van transmissie op laderbediening
  • Gaspedaal
  • Gashendel
  • Ruitenwisser voor en achter

Luxe cabine
  • Luchtrecirculatieregeling
  • Stempels automatisch omhoog
  • Zwaailampbus (×2)
  • Rempedalen werken onafhankelijk van elkaar en gekoppeld
  • Cabineverwarming
  • Binnenverlichting cabine
  • Binnenverlichting van cabine (instapverlichting)
  • Bekerhouders (×2)
  • Knop voor differentieelslot op de laderbediening
  • F/N/R-functies op de laderbediening (F/N/R = vooruit/neutraal/achteruit)
  • Naar de zijkant openslaande zijramen aan de voor- en achterkant
  • Koplampen (kunnen per regio verschillen)
  • Geperforeerde zonneklep over de volledige breedte
  • Volledig verstelbare werklichten (x8)
  • Metergroep met LCD-display
  • Claxon vóór
  • Claxon achter
  • Bescherming van instrumentenpaneel tegen vandalisme
  • Voedingsaansluiting binnen (×1)
  • Kickdownfunctie op de laderbediening
  • Opbergconsole links
  • Traploos instelbare bedieningsconsoles voor dieplepel (afstelling voor- en achteruit plus zijwaarts)
  • Achterlichten (LED)
  • Verwijderbare vloermat
  • Veiligheidsvergrendeling, hydrauliek
  • Veiligheidsvergrendeling, transmissie
  • Stoel, luxe, stoffen bekleding
  • Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers
  • Stuurkolom, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Neutraalschakeling van transmissie op laderbediening
  • Gaspedaal
  • Gashendel
  • Ruitenwisser voor en achter

432F2Optionele uitrusting

Cabine, ROPS en FOPS
  • Cabine, luxe

Banden/stuursysteem/remmen
  • Banden van 28"

Motor/transmissie
  • Accu 750 CCA, onderhoudsvrij (zware uitvoering)
  • Cat C4.4 ACERT-motor van 82 kW (112 hp)
  • Motorblokverwarmer
  • Transmissie, 6-traps automatisch
  • Transmissie, 6-traps automatisch (koppelvergrendeling)

Overige uitrustingsstukken
  • Contragewicht, 115 kg
  • Contragewicht, 240 kg
  • Contragewicht, 460 kg
  • Spatborden voor
  • Stempelvoeten, stempels

Beschermkappen
  • Bescherming, tanden (algemeen gebruik/multifunctioneel gebruik)
  • Bescherming, aandrijfas
  • Bescherming, achterlichten
  • Set voor hanteren van voorwerpen

In het veld te installeren uitrustingsstukken
  • Bekrachtigde sideshift (PSS: Powered Side Shift)

Gieken, sticks en stangenstelsels – dieplepelbak
  • Snelkoppeling, hydraulisch
  • Snelkoppeling, mechanisch
  • Stick, uitschuifbaar (4,26 m)
  • Stick, uitschuifbaar (4,87 m)

Giek, sticks en graafarmen – lader
  • Ladermes (2 stuks)
  • Snelkoppeling, hydraulisch

Hydrauliek
  • Hydraulische snelkoppelingen (verdraaien voor aansluiten)

Hydrauliek – dieplepelbak
  • Hydrauliekleidingen, enkelwerkend
  • Hydrauliekleidingen, dubbelwerkend
  • Continue hydrauliekolieopbrengst

Hydrauliek – lader
  • Auto Ride Control

Elektrisch
  • Product Link, GSM
  • Product Link, satelliet
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Zwaailamp

Standaardcabine
  • Airconditioning
  • Basismodel radio
  • Gezichtsventilator
  • Geavanceerde radio
  • Stoel, luxe, stoffen bekleding, verwarmd
  • Toetsenbord van beveiliging

Luxe cabine
  • Airconditioning
  • Basismodel radio
  • Gezichtsventilator
  • Geavanceerde radio
  • Stoel, luxe, stoffen bekleding, verwarmd
  • Toetsenbord van beveiliging

Overzicht

Caterpillar heeft een lange staat van dienst in de bouwmaterieelsector en produceert al 90 jaar de allerbeste machines, maakt vooruitgang mogelijk en zorgt voor positieve en duurzame veranderingen op ieder continent. Al 30 jaar produceert Caterpillar de in Engeland gebouwde graaf-laadcombinatie. Vanaf de A-serie tot deze nieuwe F2-serie hebben we machines geproduceerd die zijn ontworpen met het oog op de machinist en die betrouwbaarheid, vermogen en een hoogwaardige werkomgeving voor de machinist bieden. Samen hebben we 30 jaar passie, expertise en ervaring gecombineerd om de nieuwste graaf-laadcombinatie van Caterpillar te creëren, de F2.

Motor

Eenheden:
Vermogen - Netto 95.2 mm H2O 70.1 kg/mm Less

Motor – Voldoet standaard aan Stage IV

Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 l Less
Emissies Voldoet aan de Stage IV-emissienorm. Voldoet aan de Stage IV-emissienorm. Less
Koppeltoename (netto) bij 1400 tpm 46% 46% Less
Maximaal koppel bij 1400 tpm 323.0 FT-lbf 438.0 N·m Less
Model C4.4 ACERT elektronisch geregelde turbo met tussenkoeler C4.4 ACERT elektronisch geregelde turbo met tussenkoeler Less
Nettovermogen bij 2200 tpm – EEG 80/1269 95.2 mm H2O 71.5 kg/mm Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249 95.2 mm H2O 70.1 kg/mm Less
Nominaal vermogen (standaard) bij 2200 tpm: – brutovermogen ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - Nominaal 18693.0 lb 8479.0 null Less
Bedrijfsgewicht - Maximaal 24251.0 lb 11000.0 null Less
Airconditioning 75.0 lb 34.0 null Less
Bedrijfsgewicht 18693.0 lb 8479.0 null Less
Bedrijfsgewicht (maximum) (ROPS-capaciteit) 24251.0 lb 11000.0 null Less
Contragewichten – Basis 253.5 lb 115.0 null Less
Contragewichten – Middelzwaar 529.0 lb 240.0 null Less
MP-bak (1,00 m3/1,31 yd3) – met kantelbare vorken 1856.0 lb 842.0 null Less
MP-bak (1,00 m3/1,31 yd3) – zonder kantelbare vorken 1347.0 lb 611.0 null Less
Rijregeling 24.3 lb 11.0 null Less
Uitschuifbare stick 4,3 m (exclusief contragewicht aan voorzijde) 439.0 lb 199.0 null Less
Uitschuifbare stick 4,9 m (exclusief contragewicht aan voorzijde) 780.0 lb 354.0 null Less
Contragewichten – Maximaal 1014.0 lb 460.0 null Less
Penbevestiging: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – standaardstick: laderbak – multifunctioneel (MP) 0.0 lb 0.0 null Less
Penbevestiging: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – standaardstick: laderbak – universeel (GP) 529.0 lb 240.0 null Less
Penbevestiging: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – uitschuifbare stick: laderbak – multifunctioneel (MP) 253.5 lb 115.0 null Less
Penbevestiging: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – uitschuifbare stick: laderbak – universeel (GP) 1014.0 lb 460.0 null Less
Snelkoppeling: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – standaardstick: laderbak – multifunctioneel (MP) 1014.0 lb 460.0 null Less
Snelkoppeling: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – standaardstick: laderbak – universeel (GP) 1014.0 lb 460.0 null Less
Snelkoppeling: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – uitschuifbare stick: laderbak – multifunctioneel (MP) 1014.0 lb 460.0 null Less
Snelkoppeling: aanbevelingen voor minimaal contragewicht – uitschuifbare stick: laderbak – universeel (GP) 1014.0 lb 460.0 null Less

Hydraulisch systeem

Maximumcapaciteit van pomp 42.3 US-Gall/min. 163.0 l/min Less
Systeemdruk – Dieplepelbak 3626.0 psi 250.0 bar Less
Systeemdruk – Lader 3626.0 psi 250.0 bar Less
Type Gesloten poort Gesloten poort Less
Pomptype Variabele opbrengst, axiale zuiger Variabele opbrengst, axiale zuiger Less

Stuursysteem

AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – boring 2.6 in 65.0 mm Less
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – diameter van stang 1.4 in 36.0 mm Less
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – slag 4.7 in 120.0 mm Less
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, breedste laderbak 36.1 ft 11.0 m Less
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, voorwielen 26.9 ft 8.2 m Less
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – aspendeling 0.4 in 11.0 mm Less
Stuurbekrachtiging Hydrostatisch Hydrostatisch Less

Inhouden

Achteras – Middenhuis 4.4 US-Gall. 16.5 l Less
Achteras – Planeetwielen 0.4 US-Gall. 1.7 l Less
Brandstoftank 42.3 US-Gall. 160.0 l Less
Hydrauliekolietank 10.6 US-Gall. 40.0 l Less
Hydraulisch systeem 25.1 US-Gall. 95.0 l Less
Koelsysteem 5.9 US-Gall. 22.5 l Less
Motorolie met filter 2.3 US-Gall. 8.8 l Less
Transmissie (Power Shuttle) – AWD 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Vooras (AWD) – Middenhuis 2.9 US-Gall. 11.0 l Less
Vooras (AWD) – Planeetwielen 0.2 US-Gall. 0.7 l Less
Dieseluitlaatvloeistof 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Transmissie (Autoshift) – AWD 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Transmissie – Power Shuttle

Achteruit – 1e 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Achteruit – 2e 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Achteruit – 3e 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
Achteruit – 4e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Vooruit 1e 3.5 mile/h 5.7 km/h Less
Vooruit – 2e 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Vooruit – 3e 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
Vooruit – 4e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Opmerking Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Less

Transmissie – Autoshift

Vooruit – 5e 16.9 mile/h 27.2 km/h Less
Vooruit – 6e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Cat® C4.4 ACERT™-motor – standaard

Brutovermogen ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Nettovermogen ISO 9249 95.2 mm H2O 70.1 kg/mm Less

Assen – Aandrijving op alle wielen (AWD: All Wheel Drive)

Kenmerken (1) Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. Less
Kenmerken (2) AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. Less
Kenmerken (3) AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. Less
Kenmerken (4) AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. Less
Kenmerken (5) De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. Less
Kenmerken (6) AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. Less

Transmissie – Autoshift (lock-up)

Opmerking Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Less

Ascapaciteit

Achteras – Dynamisch 20252.0 lb 9186.0 null Less
Achteras – Statisch 50627.0 lb 22964.0 null Less
Vooras, AWD – Dynamisch 20252.0 lb 9186.0 null Less
Vooras, AWD – Statisch 50627.0 lb 22964.0 null Less

Geluidsniveau*

Buiten cabine 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
In cabine 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Graafdiepte van dieplepelbak

Graafdiepte, SAE maximum: E-stick ingeschoven – 4,26 m 14.05 ft 4281.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: E-stick ingeschoven – 4,87 m 15.13 ft 4613.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: E-stick uitgeschoven – 4,26 m 17.3 ft 5274.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: E-stick uitgeschoven – 4,87 m 18.5 ft 5643.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: standaardstick 14.04 ft 4278.0 mm Less

Remmen

Kenmerken (7) Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. Less

Cabine

Cabine

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Hydrauliek

Lader voor parallel heffen

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning