Caterpillar heeft een lange staat van dienst in de bouwmaterieelsector en produceert al 90 jaar de allerbeste machines, maakt vooruitgang mogelijk en zorgt voor positieve en duurzame veranderingen op ieder continent. Al 30 jaar produceert Caterpillar de in Engeland gebouwde graaf-laadcombinatie. Vanaf de A-serie tot deze nieuwe F2-serie hebben we machines geproduceerd die zijn ontworpen met het oog op de machinist en die betrouwbaarheid, vermogen en een hoogwaardige werkomgeving voor de machinist bieden. Samen hebben we 30 jaar passie, expertise en ervaring gecombineerd om de nieuwste graaf-laadcombinatie van Caterpillar te creëren, de F2.
Boring | 4.13 in 105.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 268.5 in³ 4.4 l | More |
Condities voor nominaal motorvermogen – Geen hoogtecorrectie vereist tot | 7500.0 ft 2286.0 m | More |
Koppeltoename (netto) bij 1400 tpm | 46% 46% | More |
Maximumkoppel (bij 1400 tpm) | 323.0 lb/ft 438.0 N·m | More |
Model | C4.4 ACERT 74,5 kW met elektronische regeling en turbo met tussenkoeler C4.4 ACERT 74,5 kW met elektronische regeling en turbo met tussenkoeler | More |
Nettovermogen bij 2200 tpm – EEG 80/1269 | 95.2 HP 70.0 kW | More |
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249 | 95.2 HP 70.0 kW | More |
Nominale waarden bij 2200 tpm — Brutovermogen ISO 14396 | 101.0 HP 74.5 kW | More |
Slag | 5.0 in 127.0 mm | More |
Emissies | Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV. Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV. | More |
Bedrijfsgewicht - Nominaal | 20408.0 lb 9257.0 kg | More |
Bedrijfsgewicht - Maximaal | 25353.0 lb 11500.0 kg | More |
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Standaardstick: laderbak – Universeel (GP) | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Airconditioning | 75.0 lb 34.0 kg | More |
Autoshift-transmissie | 167.6 lb 76.0 kg | More |
Bedrijfsgewicht | 20408.0 lb 9257.0 kg | More |
Bedrijfsgewicht (maximum) (ROPS-capaciteit) | 25353.0 lb 11500.0 kg | More |
Contragewichten – Basis | 253.5 lb 115.0 kg | More |
MP-bak (1,00 m3) – met kantelbare vorken | 2090.0 lb 948.0 kg | More |
MP-bak (1,00 m3) – zonder kantelbare vorken | 1759.3 lb 798.0 kg | More |
Rijregeling | 24.3 lb 11.0 kg | More |
Uitschuifbare stick 4,3 m (exclusief contragewicht aan voorzijde) | 447.5 lb 203.0 kg | More |
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Standaardstick: laderbak – Multifunctioneel (MP) | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Uitschuifbare stick: laderbak – Multifunctioneel (MP) | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Uitschuifbare stick: laderbak – universeel (GP) | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Maximumcapaciteit van pomp | 42.3 US-Gall/min. 160.0 l/min | More |
Systeemdruk – Dieplepelbak | 3626.0 psi 250.0 bar | More |
Systeemdruk – Lader | 3626.0 psi 250.0 bar | More |
Type | Gesloten poort Gesloten poort | More |
Pomptype | Axiale plunjer, variabele opbrengst Axiale plunjer, variabele opbrengst | More |
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – aspendeling | 0.4 in 11.0 mm | More |
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – boring | 2.6 in 65.0 mm | More |
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – diameter van stang | 1.4 in 36.0 mm | More |
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – slag | 4.7 in 120.0 mm | More |
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, breedste laderbak | 36.1 ft 11.0 m | More |
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, voorwielen | 26.9 ft 8.2 m | More |
Stuurbekrachtiging | Hydrostatisch Hydrostatisch | More |
Achteras – Middenhuis | 4.2 US-Gall. 16.0 l | More |
Achteras – Planeetwielen | 0.4 US-Gall. 1.7 l | More |
Brandstoftank | 42.3 US-Gall. 160.0 l | More |
Hydrauliekolietank | 10.6 US-Gall. 40.0 l | More |
Hydraulisch systeem | 25.1 US-Gall. 95.0 l | More |
Koelsysteem met airco | 5.9 US-Gall. 22.0 l | More |
Motorolie met filter | 2.3 US-Gall. 8.8 l | More |
Transmissie (Power Shuttle) – AWD | 4.0 US-Gall. 15.0 l | More |
Vooras (AWD) – Middenhuis | 3.7 US-Gall. 14.0 l | More |
Vooras (AWD) – Planeetwielen | 0.4 US-Gall. 1.7 l | More |
Dieseluitlaatvloeistof | 5.0 US-Gall. 19.0 l | More |
Transmissie (Autoshift) – AWD | 5.0 US-Gall. 19.0 l | More |
Kenmerken (1) | Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. | More |
Kenmerken (2) | AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. | More |
Kenmerken (3) | AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. | More |
Kenmerken (4) | AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. | More |
Kenmerken (5) | De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. | More |
Kenmerken (6) | AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. | More |
Opmerking | Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 440/80-28 Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, uitgerust met achterbanden 440/80-28 | More |
Achteruit – 4e | 24.9 mile/h 40.0 km/h | More |
Kenmerken (7) | Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. | More |