< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

427F2Standaarduitrusting

Cabine, ROPS en FOPS
  • Cabine, standaard

Overzicht

Caterpillar heeft een lange staat van dienst in de bouwmaterieelsector en produceert al 90 jaar de allerbeste machines, maakt vooruitgang mogelijk en zorgt voor positieve en duurzame veranderingen op ieder continent. Al 30 jaar produceert Caterpillar de in Engeland gebouwde graaf-laadcombinatie. Vanaf de A-serie tot deze nieuwe F2-serie doen we ons best om een machine te produceren die is ontworpen met het oog op de machinist en die betrouwbaarheid, vermogen en een hoogwaardige werkomgeving voor de machinist biedt. Samen hebben we 30 jaar passie, expertise en ervaring gecombineerd om de nieuwste graaf-laadcombinatie van Caterpillar te creëren, de F2.

Motor

Eenheden:
Vermogen - Netto 70.0 mm H2O 51.5 kg/mm Less

Motor – Voldoet standaard aan EU Stage IIIB

Boring 3.9 in 99.0 mm Less
Cilinderinhoud 207.5 in³ 3.4 l Less
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB. Voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB. Less
Koppeltoename (netto) bij 1200 tpm 88% 88% Less
Maximaal koppel bij 1400 tpm 307.0 FT-lbf 416.0 N·m Less
Model C3.4B 55 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler C3.4B 55 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler Less
Nettovermogen bij 2200 tpm – EEG 80/1269 70.0 mm H2O 51.5 kg/mm Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249 70.0 mm H2O 51.5 kg/mm Less
Nominaal vermogen (standaard) bij 2200 tpm: – brutovermogen ISO 14396 74.9 mm H2O 55.1 kg/mm Less
Slag 4.33 in 110.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - Nominaal 17875.0 lb 8108.0 null Less
Bedrijfsgewicht - Maximaal 24251.0 lb 11000.0 null Less
Airconditioning 92.6 yd³ 42.0 m³ Less
Autoshift-transmissie 121.3 lb 55.0 null Less
Bedrijfsgewicht (ROPS-capaciteit) 17875.0 lb 8108.0 null Less
Bedrijfsgewicht (geschat) (C3.4B) 17875.0 lb 8108.0 null Less
Bedrijfsgewicht (maximum) (ROPS-capaciteit) 24251.0 lb 11000.0 null Less
Cabine, ROPS/FOPS 284.4 lb 129.0 null Less
MP-bak (1,00 m3/1,31 yd3) – Met kantelbare vorken 1920.0 lb 871.0 null Less
MP-bak (1,00 m3/1,31 yd3) – Zonder kantelbare vorken 1347.0 lb 611.2 null Less
Rijregeling 24.3 lb 11.0 null Less
Uitschuifbare stick 4,3 m (exclusief contragewicht aan voorzijde) 447.5 lb 203.0 null Less
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Standaardstick: laderbak – Multifunctioneel (MP) 0.0 lb 0.0 null Less
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Standaardstick: laderbak – Universeel (GP) 253.5 lb 115.0 null Less
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Uitschuifbare stick: laderbak – Multifunctioneel (MP) 0.0 lb 0.0 null Less
Aanbevelingen voor minimaal contragewicht – Uitschuifbare stick: laderbak – universeel (GP) 1014.0 lb 460.0 null Less
Contragewichten – Basis 253.5 lb 115.0 null Less
Contragewichten – Maximaal 1014.0 lb 460.0 null Less
Contragewichten – Middelzwaar 529.0 lb 240.0 null Less

Hydraulisch systeem

Maximumcapaciteit van pomp 42.3 US-Gall/min. 160.0 l/min Less
Systeemdruk – Dieplepelbak 3626.0 psi 250.0 bar Less
Systeemdruk – Lader 3626.0 psi 250.0 bar Less
Type Gesloten poort Gesloten poort Less
Pomptype Variabele opbrengst, axiale zuiger Variabele opbrengst, axiale zuiger Less

Stuursysteem

AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – boring 2.6 in 65.0 mm Less
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – diameter van stang 1.4 in 36.0 mm Less
AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend – slag 4.7 in 120.0 mm Less
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, breedste laderbak 36.1 ft 11.0 m Less
Draaicirkel: AWD (binnenste wiel niet geremd) – buitenzijde, voorwielen 26.9 ft 8.2 m Less
Stuurbekrachtiging Hydrostatisch Hydrostatisch Less

Inhouden

Achteras 4.4 US-Gall. 16.5 l Less
Achteras – Planeetwielen 0.4 US-Gall. 1.7 l Less
Brandstoftank 42.3 US-Gall. 160.0 l Less
Hydrauliekolietank 10.6 US-Gall. 40.0 l Less
Hydraulisch systeem 25.1 US-Gall. 95.0 l Less
Koelsysteem 5.9 US-Gall. 22.5 l Less
Motorolie met filter 2.3 US-Gall. 8.8 l Less
Transmissie (Power Shuttle) – AWD 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Vooras (AWD) 2.9 US-Gall. 11.0 l Less
Vooras (AWD) – Planeetwielen 0.2 US-Gall. 0.7 l Less
Transmissie (Autoshift) – AWD 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Transmissie – Autoshift

Vooruit – 5e 16.5 mile/h 26.5 km/h Less
Vooruit – 6e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Cat® C3.4B-motor*

Brutovermogen ISO 14396 73.9 mm H2O 55.1 kg/mm Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm ISO 9249 70.0 mm H2O 51.5 kg/mm Less
Opmerking *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB. *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB. Less

Assen – Aandrijving op alle wielen (AWD: All Wheel Drive)

Kenmerken (1) Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. Achteras in zware uitvoering met zelfstellende inwendige remmen, differentieelblokkering en eindaandrijvingen. Less
Kenmerken (2) AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. AWD wordt ingeschakeld met een paneelschakelaar op de voorconsole of via het rempedaal tijdens het remmen op alle wielen. Less
Kenmerken (3) AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. AWD kan worden ingeschakeld tijdens het rijden, terwijl de machine belast is, in elke versnelling, vooruit of achteruit. Less
Kenmerken (4) AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. AWD heeft uitwendige eindaandrijvingen voor gemakkelijk onderhoud. Less
Kenmerken (5) De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. De AWD-vooras heeft pendelophanging en is permanent afgedicht en gesmeerd waardoor dagelijks onderhoud overbodig is. Less
Kenmerken (6) AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. AWD is ook uitgerust met een dubbelwerkende stuurcilinder met een stuurhoek van 52° voor optimale wendbaarheid. Less

Transmissie – Power Shuttle

Opmerking Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie met tweewielaandrijving bij volgas, wanneer uitgerust met achterbanden 16.9 x 28. Less
Achteruit – 1e 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Achteruit – 2e 5.7 mile/h 9.3 km/h Less
Achteruit – 3e 13.0 mile/h 21.0 km/h Less
Achteruit – 4e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Vooruit 1e 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Vooruit – 2e 5.8 mile/h 9.3 km/h Less
Vooruit – 3e 13.0 mile/h 21.0 km/h Less
Vooruit – 4e 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Ascapaciteit

Achteras – Dynamisch 20252.0 lb 9186.0 null Less
Achteras – Statisch 50627.0 lb 22964.0 null Less
Vooras, AWD – Dynamisch 20252.0 lb 9186.0 null Less
Vooras, AWD – Statisch 50627.0 lb 22964.0 null Less

Geluidsniveau

Buiten cabine 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
In cabine 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Graafdiepte van dieplepelbak

Graafdiepte, SAE maximum: E-stick ingeschoven – 4,26 m 14.0 ft 4281.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: E-stick uitgeschoven – 4,26 m 17.3 ft 5274.0 mm Less
Graafdiepte, SAE maximum: standaardstick 14.0 ft 4278.0 mm Less

Remmen

Kenmerken (7) Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. Voldoet aan de vereisten van ISO 3450:1996. Less

Cabine

Cabine

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Hydrauliek

Lader voor parallel heffen

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Dieplepelbak

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning