Informatie in één oogopslag
Het aanraakscherm heeft gemakkelijk af te lezen meters, werkingsindicators en waarschuwingslampjes om de machinist op de hoogte te houden van de werking van de machine en essentiële systemen. Het scherm geeft ook videobeelden weer van de optionele op afstand bediende camera's, indien aanwezig. Een optioneel tweede display kan worden gebruikt als een extra monitor voor machinefuncties.
Ergonomische bedieningselementen
De indeling van het instrumentenpaneel is ontworpen voor ergonomisch comfort en gebruiksgemak. Bedieningselementen op het toetsenbord bevinden zich binnen handbereik voor de machinist en zijn verlicht voor comfortabele bediening bij weinig licht.
Geautomatiseerde functies
Er zijn diverse geautomatiseerde functies die de bediening vereenvoudigen. Het werkplatform heeft een 'houd'-knop om de machine te stoppen en diverse functies tijdelijk te onderbreken tijdens het wisselen van trucks of werkonderbrekingen. De machine keert terug naar de vorige werksnelheid en -functies wanneer de knop weer wordt uitgeschakeld. Er is een snelheidbegrenzing waarmee de bedrijfssnelheid kan worden ingesteld om consistente handelingen te verzekeren. De machines zijn uitgerust met cilinders met standdetectie in de stijlen en hydraulische systemen, waardoor fundamentele machinefuncties zoals bedrijfshoogte-indicaties en automatisch stoppen van achterpoten worden verbeterd. Bovendien kan het optionele Cat Grade Control-systeem worden uitgebreid met extra mogelijkheden.
Cat Grade Control-optie
De PM620 kan worden uitgerust met geïntegreerde Cat Grade Control. Het Grade and Slope-systeem, geschikt voor 2D/voorbereid voor 3D, regelt automatisch de rotordiepte en dwarshelling volgens een vooringestelde freesdiepte, en kan worden verbeterd voor volledige 3D-regeling door toevoeging van optionele uitrusting. Het basissysteem is volledig geïntegreerd in de machine, voor een gemakkelijkere, nauwkeurigere bediening en betere bescherming van het systeem. Het systeem kan worden geconfigureerd met contactmakende of contactloze hellingsensoren, inclusief Cat sonische sensoren en bevestigingsmiddelen, de zijplaatstand of optionele interne glijplaat.
Bedieningsconsoles op maaiveldhoogte
Bedieningsconsoles op maaiveldhoogte bevinden zich op elke hoek van de machine voor handige besturing van geselecteerde machinefuncties.