Informatie in één oogopslag
Het aanraakscherm heeft gemakkelijk af te lezen meters, werkingsindicators en waarschuwingslampjes om de machinist op de hoogte te houden van de werking van de machine en essentiële systemen. Het scherm geeft ook videobeelden weer van de optionele op afstand bediende camera's, indien aanwezig. Een optioneel tweede display kan worden gebruikt als een extra monitor voor machinefuncties.
Ergonomische bedieningselementen
De indeling van het instrumentenpaneel is ontworpen voor ergonomisch comfort en gebruiksgemak. Bedieningselementen op het toetsenbord bevinden zich binnen handbereik voor de machinist en zijn verlicht voor comfortabele bediening bij weinig licht.
Geautomatiseerde functies
Er zijn diverse geautomatiseerde functies die de bediening vereenvoudigen. Het werkplatform heeft een 'houd'-knop om de machine te stoppen en diverse functies tijdelijk te onderbreken tijdens het wisselen van trucks of werkonderbrekingen. De machine keert terug naar de vorige werksnelheid en -functies wanneer de knop weer wordt uitgeschakeld. Er is een snelheidbegrenzing waarmee de bedrijfssnelheid kan worden ingesteld om consistente handelingen te verzekeren. De machines zijn uitgerust met cilinders met standdetectie in de stijlen en hydraulische systemen, waardoor fundamentele machinefuncties zoals bedrijfshoogte-indicaties en automatisch stoppen van achterpoten worden verbeterd. Bovendien kan het optionele Cat Grade Control-systeem worden uitgebreid met extra mogelijkheden.
Cat Grade Control-optie
De PM622 kan worden uitgerust met geïntegreerde Cat Grade Control. Het Grade and Slope-systeem, geschikt voor 2D/voorbereid voor 3D, regelt automatisch de rotordiepte en dwarshelling volgens een vooringestelde freesdiepte, en kan worden verbeterd voor volledige 3D-regeling door toevoeging van optionele uitrusting. Het basissysteem is volledig geïntegreerd in de machine, voor een gemakkelijkere, nauwkeurigere bediening en betere bescherming van het systeem. Het systeem kan worden geconfigureerd met contactmakende of contactloze hellingsensoren, inclusief Cat sonische sensoren en bevestigingsmiddelen, de zijplaatstand of optionele interne glijplaat.
Bedieningsconsoles op maaiveldhoogte
Bedieningsconsoles op maaiveldhoogte bevinden zich op elke hoek van de machine voor handige besturing van geselecteerde machinefuncties.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Uitstekend zicht
Het werkplatform biedt uitstekend zicht rondom de machine. Het platform steekt uit voorbij de omtrek van de machine voor optimale zichtlijnen. Optionele op afstand bediende camera's kunnen het zicht naar de voor- en achterkant van de machine verbeteren, en optionele magnetisch bevestigde camera's kunnen nauwkeurig worden geplaatst om het zicht op kritieke plaatsen te verbeteren.
Consoles voor dubbele bediening
Het platform van de machinist is voorzien van consoles voor dubbele bediening die zorgen voor optimale, comfortabele bediening aan beide zijden van de machine.
Optionele elektrische zonneoverkapping
De elektrische zonneoverkapping kan worden uitgeklapt en ingetrokken in opbergstand zonder de bediening te verstoren. In de opbergstand worden het zicht en de werking van de machine niet belemmerd. De overkapping kan worden uitgerust met optionele windschermen voor en achter die de hele breedte van de cabine beschermen.
Optionele geveerde stoelen
Twee (2) geveerde stoelen verminderen de vermoeidheid en maken zittend werken mogelijk. De stoelen kunnen worden ingeklapt in een opbergstand die de beweging op het bedieningsplatform niet belemmert.
Afsluitbare opbergruimte
Een grote kast zorgt voor afsluitbare opbergruimte op het bedieningsplatform.
Optioneel stofbeperkingssysteem
Het systeem maakt gebruik van een vacuüm dat stof aanzuigt uit de opvangtransporteur en de overgangszone tussen de opvang- en laadtransporteurs. Het stof wordt uitgeworpen via de laadtransporteur samen met het te lossen materiaal.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Hoge wendbaarheid
Geavanceerde besturing met vier stuurmodi zorgt voor uitzonderlijke wendbaarheid met maximale productie en precisie, zelfs in krappe ruimten.
Flexibiliteit met Grade Control
De machine biedt vele montagepunten voor sensoren, alsmede het optionele Cat Grade Control-systeem dat is geïntegreerd in de machine, voor ultieme precisie en controle.
Optionele Cat diamantbits
Cat diamantbits gaan tot 80 keer langer mee dan conventionele carbide-bits voor meer productie, tot 15% lager brandstofverbruik en minder slijtage aan de machine.
Betrouwbare aandrijflijn
Een krachtige Cat C18-motor levert 470 kW (630 hp) aan een robuust aandrijfsysteem met een diagonaal kruisstroomontwerp dat zorgt voor een uitzonderlijke tractie. De pompen drijven tegenover elkaar liggende rupsmotoren aan, van voor naar achter en van zijkant naar zijkant, om te zorgen voor vermogen over het zwaartepunt van de machine. In extreme omstandigheden beperkt automatische tractieregeling het slippen tot een minimum door meer vermogen te leveren aan rupsen met goede grip.
Automatische lastregeling
Automatische lastregeling verbetert de productiviteit van de machine tijdens het frezen. Een elektronische regelmodule (ECM) evalueert continu het motortoerental en regelt de rijsnelheid naar behoefte om topprestaties te handhaven voor een maximale productie.
Laadtransporteur
De laadtransporteur kan 60° naar rechts of links van het midden zwenken om het laden van trucks te optimaliseren en vereenvoudigen. Een "boost"-functie kan tijdelijk de werpafstand verlengen, voor het uitgebalanceerd laden van het materiaal in de truck.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Uitstekende toegang
Grote deuren bieden toegang tot essentiële componenten en systemen.
Visuele verklikkers
Visuele verklikkers tonen de servicestatus in een oogopslag voor eenvoudig dagelijks onderhoud.
Automatische bewakingssystemen
Elektronische regelmodules (ECM's) bewaken de machinefuncties, met waarschuwingen en diagnose voor de machinist via de lcd-aanraakschermen.
Langere hydrauliekolieverversingsintervallen
Langere onderhoudsintervallen verhogen de inzetbaarheid en productie. Onderhoudsintervallen voor hydrauliekolie zijn 3000 uur zonder oliemonsterafname, 6000 uur als oliemonsterafname wordt uitgevoerd.
Product Link
Product Link helpt u uw machine te onderhouden en kan andere nuttige informatie bieden zoals de locatie van de machine, bijgewerkte urentellerstanden, diagnosecodes en gegevens over brandstofverbruik.
Meer informatie
keyboard_arrow_right