Asfaltfrees PM820

Asfaltfrezen PM820

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
79.1 in
2010 mm
Nominaal vermogen
806 hp
601 kW
Bedrijfsgewicht
79653 lb
36130 kg

Overzicht

Meer kracht om de klus te klaren

De PM820 is een uiterst productieve halfstrooks freesmachine met een snijbreedte van 2010 mm (79.1 in) voor gecontroleerde volledige verwijdering van asfalt- en betonbestrating in één enkele gang.

Voordelen

Nauwkeurig frezen

Maak perfecte sneden dankzij de geïntegreerde technologie, System K-rotors en een Cat rupsontwerp met geavanceerde besturing en tractieregeling.

Maximaal vermogen

Automatische functies optimaliseren de belasting van de motor en het rotorsysteem om de werkzaamheden soepel en probleemloos te laten verlopen. Daardoor is er tot 27% meer vermogen dan de PM620 en PM622.

Verbeterd onderhoud

Specifiek ontworpen om uw onderhoudstijden te verkorten met walk-in toegang tot essentiële componenten en lange onderhoudsintervallen en hoge beschikbaarheid van onderdelen, gecombineerd met motor- en machineondersteuning van uw Cat dealer.

Productspecificaties voor PM820

Freesbreedte 79.1 in 2010 mm
Maximale freesdiepte 13 in 330 mm
Rotortoerentallen 100 / 109 / 118 tpm 100 / 109 / 118 tpm
Aantal bits 178 178
Nominaal vermogen 806 hp 601 kW
Motor Cat C18 twin-turbo Cat C18 twin-turbo
Maximale rijsnelheid 3.7 mph 5.9 km/h
Maximale freessnelheid 328 ft/min 100 m/min
Bedrijfsgewicht 79653 lb 36130 kg
Transportgewicht 71055 lb 32230 kg
Bedrijfslengte - transporteur omhoog 47.64 ft 14.52 m
Bedrijfsbreedte 10.2 ft 3.11 m
Hoogte - overkapping 13.29 ft 4.05 m
Maximale afstand tot truck 15.94 ft 4.86 m
Minimale freesstraal rechts 6.56 ft 2 m
Minimale freesstraal links 6.56 ft 2 m
Zwenken van transporteur 60° vanaf het midden 60° vanaf het midden
Transportlengte 40.78 ft 12.43 m
Transportbreedte 8.27 ft 2.52 m
Transporthoogte 9.84 ft 3 m
Koelsysteem 27.5 gal (US) 104 L
Motorolie 17.2 gal (US) 65 L
Brandstoftank 292.7 gal (US) 1108 L
Hydrauliekolietank 29.9 gal (US) 113 L
Tank van watersproeisysteem 898.2 gal (US) 3400 L

PM820 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bedieningstoetsen op maaiveldhoogte
  • Dubbel LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • 12-volts voedingsaansluiting

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Cat Grade

TRANSPORTEUR

  • Gesmeerd spansysteem
  • Functie voor het snel verwijderen van materiaal

ROTORSYSTEEM

  • Automatische insteeksnede
  • Automatische omschakelingsfunctie
  • Omzeilen van obstakels
  • Drie freessnelheden

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motorstationairregeling
  • Koelsysteem met hoge capaciteit
  • Dubbele aandrijfpompen
  • Automatische lastregeling

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Hydraulisch aandrijfsysteem met dubbele pomp
  • Tractieregeling

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Bekrachtigde motorkap
  • Motoroliepeilstokken op platformhoogte
  • Watersproeisysteem rotorkamer
  • Luchtcompressor
  • Hulpaandrijvingssysteem
  • Interne watertank van 3400 liter (898 gallons)
  • Watervulklep aan de zijkant

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Platformhandgrepen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • LED-werklichten met breed lichtveld

PM820 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Dubbele LCD-aanraakschermen met een hoge resolutie
  • Hydraulisch vouwbare overkapping met leds
  • Stoel met luchtvering
  • Rooster voor de voorruit

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Binnenboordski
  • Sonische sensor (gemiddelde of gespannen touw)
  • Nivelleersysteem en displays op maaiveldhoogte

TRANSPORTEUR

  • Stofbeperkingssysteem
  • Externe camera (laadtransporteur)

ROTORSYSTEEM

  • System K-rotor - Gang (25 mm)
  • System K-rotor - Gang (18 mm)
  • System K-rotor - Standaard (15 mm)
  • System K-rotor - Fijn (8 mm)
  • System K-rotor - Micro (6 mm)
  • System H-rotor - Micro (6x2 mm)
  • Diamantbits
  • Trays voor laadbakbits
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Extractor voor uitrustingsstukhouder
  • Rotordraaiapparaat met bediening

AANDRIJFLIJN

  • CE-certificaat

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Opvoerpomp voor watertank
  • Brandstofopvoerpomp

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Hogedrukreiniging
  • Lagedrukreiniging
  • Aanvullende sproeistangen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • LED-verlichtingsstrips voor de omgeving
  • Magnetisch LED-werklicht
  • Waarschuwingszwaailamp (vaste of magnetische bevestiging)
  • Waarschuwingslampen truck
  • Externe camera (achter, voor, magnetische montage)

Vergelijk PM820 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Grade met Grade en Slope voor asfaltfrezen

    Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PM820

Meer aanbiedingen bekijken