Asfaltfrees PM313

Asfaltfrezen PM313 onderwagen op banden

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
51.2 in
1300 mm
Nominaal vermogen
336.6 hp
251 kW
Bedrijfsgewicht
47115 lb
21371 kg

Overzicht

Efficiëntie van het werk

De PM313 is een efficiënte, zeer wendbare freesmachine met een freesbreedte van 1300 mm (51.2 in) die asfalt- en betonverhardingen gecontroleerd in één werkgang volledig verwijdert.

Voordelen

Verbeterde bediening

Een ergonomische werkruimte met een beter zicht op het snijgebied zodat machinisten beter geïnformeerd zijn en comfortabeler hun werk kunnen doen.

Nauwkeurig frezen

Maak perfecte sneden met de geïntegreerde technologie, System K-rotors en het onderwagen op banden zorgen voor snelheid en een goede wendbaarheid.

Vereenvoudigd onderhoud

Ontworpen voor eenvoudige toegang tot onderhoudsgedeeltes, en een optionele rotordraaivoorziening en een goede beschikbaarheid van onderdelen om onderhoud snel en eenvoudig uit te voeren.

Productspecificaties voor PM313 onderwagen op banden

Freesbreedte 51.2 in 1300 mm
Maximale freesdiepte 13 in 330 mm
Rotortoerentallen 97 / 109 / 121 tpm 97 / 109 / 121 tpm
Aantal bits 111 111
Nominaal vermogen 336.6 hp 251 kW
Motor C9.3 C9.3
Maximale rijsnelheid 4.7 mph 7.5 km/h
Maximale freessnelheid 108 ft/min 33 m/min
Bedrijfsgewicht 47115 lb 21371 kg
Transportgewicht 43561 lb 19759 kg
Bedrijfslengte - transporteur omhoog 36.45 ft 11.11 m
Bedrijfsbreedte 8.33 ft 2.54 m
Hoogte - overkapping 12.3 ft 3.75 m
Maximale afstand tot truck 15.42 ft 4.7 m
Minimale freesstraal rechts 6.56 ft 2 m
Minimale freesstraal links 13.88 ft 4.23 m
Zwenken van transporteur 60° vanaf het midden 60° vanaf het midden
Transportlengte 30.58 ft 9.32 m
Transportbreedte 8.33 lb/in 2.54 m
Transporthoogte 9.84 ft 3 m
Koelsysteem 16.4 gal (US) 62 L
Tank van watersproeisysteem 332.9 gal (US) 1260 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.8 gal (US) 22 L
Motorolie 7.9 gal (US) 30 L
Brandstoftank 158.5 gal (US) 600 L
Hydrauliekolietank 15.6 gal (US) 59 L

PM313 onderwagen op banden Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verschuifbare cabine
  • Geveerde stoel
  • Bedieningstoetsen op maaiveldhoogte
  • Dubbel LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • 12 V voedingsaansluiting

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Problemen oplossen op afstand
  • Cat Product Link
  • Cat Grade

TRANSPORTEUR

  • Functie voor het snel verwijderen van materiaal

ROTORSYSTEEM

  • Automatische insteeksnede
  • Automatische omschakelingsfunctie
  • Omzeilen van obstakels
  • Drie freessnelheden
  • System K-rotor - Standaard (15 mm)

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motorstationairregeling
  • Koelsysteem met hoge capaciteit
  • Automatische lastregeling
  • onderwagen op banden

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Tractieregeling

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Motoroliepeilstokken op platformhoogte
  • Interne watertank van 1260 liter (333 gallons)
  • Watervulklep aan de zijkant
  • Watersproeisysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Platformhandgrepen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Halogeen werkverlichting

PM313 onderwagen op banden Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Extra LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • Elektrische overkapping
  • Rooster voor de voorruit
  • Externe camera voor begeleiding bij messen

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Sonische sensor (gemiddelde of gespannen touw)
  • Nivelleersysteembediening op maaiveldhoogte

TRANSPORTEUR

  • Stofbeperkingssysteem
  • Hydraulisch inklapbare transporteur
  • Externe camera (laadtransporteur)

ROTORSYSTEEM

  • System K-rotor - Gang (18 mm)
  • System K-rotor - Fijn (8 mm)
  • Diamantbits
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Extractor voor uitrustingsstukhouder
  • Rotordraaivoorziening
  • Ballastkit

AANDRIJFLIJN

  • Onderwagen met rupsbanden
  • CE-certificaat

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Luchtcompressor
  • Hulpaandrijvingssysteem
  • Hogedrukreiniging
  • Lagedrukreiniging
  • Extra watersproeisysteem
  • Software-updates op afstand uitvoeren

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • LED-werkverlichting (vast, montage op paal, magnetisch)
  • Waarschuwingszwaailamp (vast)
  • Waarschuwingslampen truck
  • Weglichten
  • Externe camera's (achter, voor, messen)

Vergelijk PM313 onderwagen op banden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Grade met Grade en Slope voor asfaltfrezen

    Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Opsporen van storingen op afstand

    Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PM313 onderwagen op banden

Meer aanbiedingen bekijken