PM102 - Rups

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwe PM102 met een onderstel met rupsen, combineert verbeterde productiemogelijkheden, optimale prestaties en meer onderhoudsgemak om zware wegenbouwwerkzaamheden beter en sneller uit te voeren.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht met volle watertank 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Transportgewicht met lege watertank 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfssnelheid 89.0 ft/min 27.0 m/min Less
Binnenste draaistraal 11.25 ft 3.45 m Less
Maximale rijsnelheid 2.5 mile/h 4.1 km/h Less

Motor

Motortype C7 met ACERT C7 met ACERT Less
Brutovermogen 225.0 HP 168.0 kW Less

Afmetingen

Bedrijfslengte (transporteur omhoog) 35.08 ft 10.7 m Less
Bedrijfsbreedte 6.42 ft 1.98 m Less
Maximale bedrijfshoogte 11.17 ft 3.4 m Less
Minimale bedrijfshoogte 7.67 ft 2.38 m Less
Maximale afstand tot truck 15.58 ft 4.8 m Less
Transportlengte – basismachine 17.42 ft 5.33 m Less
Maximale transporthoogte 10.08 ft 3.1 m Less
Transportbreedte 8.17 ft 2.5 m Less
Transportlengte - met transporteur opgeklapt 27.67 ft 8.5 m Less

Rotoreenheid

Snijbreedte 40.0 in 1000.0 mm Less
Aantal freesgereedschappen 97 97 Less
Maximale snijdiepte 12.0 in 305.0 mm Less

Transportsysteem

Snelheid van verzameltransporteur 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Breedte van verzameltransporteur 21.6 in 550.0 mm Less
Lengte van lostransporteur 20.5 ft 6.3 m Less
Breedte van lostransporteur 23.6 in 600.0 mm Less
Maximale snelheid lostransporteur 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Zwenkradius van lostransporteur (vanaf het midden) 41.0 graden 41.0 graden Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 105.0 US-Gall. 400.0 l Less
Watersproeisysteem 280.0 US-Gall. 1060.0 l Less

Cat® C7-motor met ACERT-technologie

Aandrijfsysteem

Rotoraandrijving

Rotor

Primaire opvangtransporteur

Opklapbare voorlaadtransporteur

Cabine

Vlakfreesvoorziening

Besturing van rechter achterrups

Optionele automatische nivellerings- en hellingsbediening

Betrouwbaarheid en onderhoudsgemak