Ergonomische cabine
De bedieningsplaats over de volle breedte biedt zicht op de laadtransporteur aan de voorzijde en de zijplaten voor een snelle en nauwkeurige positionering.
Geveerde stoel
Duurzame geveerde stoel met armleuning biedt optimaal comfort voor de machinist.
Waarschuwingssignaal en uitschakelknoppen
Deze bevinden zich bij de bedieningsplaats boven en bij de bedieningsplaatsen op de grond.
Optionele hydraulisch bediende overkapping
Overkapping over de volledige breedte met twee uitschuivende zijvleugels, voorruit en achterruit biedt optimaal comfort en bescherming voor de machinist. De overkapping kan hydraulisch worden neergelaten tijdens het transport.
Bedieningselementen
De heldere verdeling en indeling van de bedieningselementen op de bedieningsconsoles aan de voor- en zijkanten zijn ontworpen voor een minimale inspanning van de machinist en maximale automatisering. Alle meters en displays zijn goed zichtbaar, zelfs in direct zonlicht.
Grafisch display
Een groot display, goed zichtbaar in direct zonlicht, biedt bedieningsparameters voor machine- en motordiagnose. Het display heeft een enkele interface voor onderhoudsdiagnose en kalibratie.
Elektronisch bewakingssysteem (CMS)
Het systeem bewaakt continu systeemdrukken en de staat van de motor met meerdere bedrijfsmodi. Waarschuwt de machinist als er een probleem ontstaat met drie verschillende gebeurtenisniveaus.
Standby-bediening
Met één enkele schakelaar kan de machinist de belangrijkste bedrijfsfuncties in- of uitschakelen, inclusief aandrijving, watersproeisysteem, nivelleringssysteem en transporteurrotatie voor maximale automatisering.