Elektronisch geregelde sturing achter
Voor betere wendbaarheid en dus eenvoudiger werken in krappe ruimten
Zwaar uitgevoerde aandrijflijn
Krachtige Cat 9.3 ACERT-motor levert een betrouwbaar vermogen dat ruim voldoende is om het systeem en het rotoraandrijfsysteem aan te drijven
Automatische lastregeling
Automatische lastregelingsfunctie zorgt voor optimale zaagprestaties, zelfs bij diepe freesaanzet
Drie freessnelheden
Via elektronische selectie kan worden gekozen uit drie freessnelheden voor optimale prestaties die aansluiten op de toepassingseisen
Automatische riemspanning
Rotoraandrijfriemen worden automatisch aangespannen voor stabiele aandrijving van de rotor en om slippen te voorkomen
Scharnierende hefkolom rechtsachter
Scharnierende hefkolom rechtsachter kan naar buiten worden geplaatst voor maximale stabiliteit, of naar binnen voor verbeterde vlakfreesfunctie
Tractieregeling
Tractieregelsysteem vermindert slippen
Cat diamantbits
Optionele Cat diamantbits gaan tot 80 keer langer mee dan conventionele carbide-bits waardoor het brandstofverbruik afneemt en slijtage aan de machine wordt beperkt
Laadtransporteur
De laadtransporteur kan 60° naar rechts of links van het midden zwenken, voor maximale flexibiliteit bij het laden; kan worden opgeklapt voor transport