< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De compacte rupslader Cat® 299D2, met ontwerp voor verticaal heffen, biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Net Power 95.0 HP 71.0 kW Less
Brutovermogen SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Displacement 232.0 in³ 3.8 l Less
Boring 3.9 in 100.0 mm Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less
Nettovermogen (ISO 9249) 95.0 HP 71.0 kW Less
Brutovermogen 246.0 FT-lbf 334.0 N·m Less

Weights

Bedrijfsgewicht 11275.0 lb 5114.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 50% 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Kantelmoment 9200.0 lb 4173.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Opbreekkracht, hefcilinder 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 4860.0 lb 2204.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen: kantelmoment 35% 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Grondraakvlak 2184.0 in² 1.41 sq. mil. Less

Afmetingen

Lengte van rupsen op maaiveld 69.6 in 1767.0 mm Less
Totale lengte van rups 89.4 in 2270.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 83.6 in 2125.0 mm Less
Bodemvrijheid 9.6 in 245.0 mm Less
Vertrekhoek 33° 33° Less
Maximale storthoek 54° 54° Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 126.3 in 3208.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 7.1 in 180.0 mm Less
Draaistraal van midden - koppeling 58.1 in 1476.0 mm Less
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 91.1 in 2314.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 74.0 in 1881.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 81° 81° Less
Lengte met bak op maaiveld 154.7 in 3931.0 mm Less
Lengte zonder bak 125.5 in 3189.0 mm Less
Max. Totale hoogte 158.7 in 4032.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 51.9 in 1319.0 mm Less
Reikwijdte bij max. hef-/storthoogte 33.6 in 852.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 94.5 in 2399.0 mm Less
Bakpenreikwijdte bij hoogste stand 19.4 in 493.0 mm Less
Terugkantelhoek 25° 25° Less

Voertuigbreedte 76.0 in 1931.0 mm Less
Voertuigbreedte (rupsen van 450 mm/17,7") 78.0 in 1981.0 mm Less
Bodemdruk 5.2 psi 35.6 kPa Less
Bodemdruk (rups van 450 mm/17,7 ") 4.6 psi 31.5 kPa Less
Grondraakvlak (rups van 450 mm/17,7") 2463.0 in² 1.59 sq. mil. Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst van lader 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 23.0 US-Gall/min. 86.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydraulische druk van lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – XPS hoge opbrengst: hydraulisch vermogen (berekend) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – XPS hoge opbrengst: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 32.0 US-Gall/min. 121.0 l/min Less
Hydraulisch vermogen 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit): 2 versnellingen 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Rijsnelheid vooruit 5.2 mile/h 8.4 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.1 US-Gall. 16.0 l Less
Brandstoftank 32.2 US-Gall. 122.0 l Less
Hydraulic System 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Hydraulische olietank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 3.5 US-Gall. 13.0 l Less
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Comfortabele cabine

De optionele, in de sector toonaangevende afgedichte overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de compacte rupslader van Cat de nummer één op het gebied van comfort voor de machinist.

Geavanceerd display

Maximaliseer de mogelijkheden van en controle over de machine met het standaard geavanceerde display, dat het mogelijk maakt om op het scherm instellingen te wijzigen voor de respons van het uitrustingsstuk, de respons van de Hystat en de kruipbakregeling, en voor de meertalige functionaliteit met aanpasbare indelingen, beveiligingssysteem en achteruitkijkcamera.

Krachtige prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie. Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn. De elektronisch geregelde Cat C3.8-motor levert een hoog vermogen en koppel, en voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.

Afgeveerde onderwagen

Standaard volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist.

Uitstekende veelzijdigheid

Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat compacte rupslader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Gemakkelijke toegang

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.

299D2 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklampen achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, DEF-niveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, inschakeling van motorluchtverwarmer, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Geavanceerd display: lcd-kleurenscherm van 127 mm (5"), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat-aandrijving en kruipbakregeling
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.8, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final/Stage IV-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan