< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® compacte rupslader 239D biedt met zijn ontwerp voor radiaal heffen een indrukwekkend bereik in het middelste hefbereik, uitstekende graafprestaties en een voortreffelijk trekvermogen. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Nettovermogen 65.8 HP 49.1 kW Less
Brutovermogen SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 l Less
Boring 3.3 in 84.0 mm Less
Slag 3.9 in 100.0 mm Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW Less
Brutovermogen 153.0 FT-lbf 208.0 N·m Less

Weights

Bedrijfsgewicht 7289.0 lb 3306.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 50% 2050.0 lb 930.0 kg Less
Kantelmoment 4100.0 lb 1860.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 3969.0 lb 1801.0 kg Less
Grondraakvlak 2250.0 lb 1021.0 kg Less
Bodemdruk 1716.0 in² 1.11 sq. mil. Less
Bedrijfslaadvermogen: kantelmoment 35% 1435.0 lb 651.0 kg Less

Bodemdruk 5.3 psi 36.6 kPa Less
Grondraakvlak 1373.0 in² 0.89 sq. mil. Less
Voertuigbreedte 69.1 in 1756.0 mm Less
Bodemdruk 4.4 psi 30.3 kPa Less

Afmetingen

Lengte van rupsen op maaiveld 54.5 in 1384.0 mm Less
Totale lengte van rups 71.2 in 1808.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 80.1 in 2034.0 mm Less
Vertrekhoek 34,5° 34,5° Less
Maximale storthoek 50,3° 50,3° Less
Lengte zonder bak 99.3 in 2522.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte 22.2 in 563.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 127.3 in 3234.0 mm Less
Draaistraal van midden - koppeling 45.6 in 1159.0 mm Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 111.2 in 2825.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 8.6 in 218.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 85,5° 85,5° Less
Draaistraal van midden - laadbak 81.5 in 2069.0 mm Less
Max. Totale hoogte 143.5 in 3645.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 81.0 in 2057.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 53.4 in 1356.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 57.4 in 1458.0 mm Less
Voertuigbreedte 66.0 in 1676.0 mm Less

Dimensions

Bodemvrijheid 7.7 in 195.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 18.0 US-Gall/min. 69.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: hydrauliekolie-opbrengst van lader 26.0 US-Gall/min. 99.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 HP 38.0 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader 35.5 HP 26.5 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydraulische druk van lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: hydraulische druk van lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit) 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 3.2 US-Gall. 12.0 l Less
Brandstoftank 15.1 US-Gall. 57.0 l Less
Hydraulisch systeem 11.9 US-Gall. 45.0 l Less
Hydrauliekolietank 9.0 US-Gall. 34.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 2.6 US-Gall. 10.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.

Krachtige prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt dankzij het elektronische trekkrachtbeheersysteem en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie voor maximale prestaties en productiviteit. Het hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn. De elektronisch geregelde Cat C2.2-motor levert een hoog vermogen en koppel, en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.

Afgeveerde onderwagen

Standaard volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist. Werken in een breder toepassingsbereik met optionele rupsen met een breed ribprofiel die zorgen voor een betere tractie in sneeuw, meer flotatie en minder bodemverstoring.

Uitstekende veelzijdigheid

Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat compacte rupslader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.

239D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final/Stage IIIB-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie, rijden met één versnelling
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan