< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

279D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienormen Tier 4-definitief (EU Fase IIIB).
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan

Overzicht

De Cat 279D-compacte rupslader, met zijn ontwerp voor radiaal heffen, levert superieur bereik in het middelste hefbereik en uitstekende graafprestaties met een voortreffelijk trekvermogen. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Net Power 72.9 HP 54.4 kW Less
Bruto vermogen 74.3 HP 55.4 kW Less
Gross Power - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Verplaatsing 203.0 in³ 3.3 l Less
Boring 3.7 in 94.0 mm Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 9893.0 lb 4487.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Kantelmoment 5870.0 lb 2663.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogens: kantelmoment 35% 2055.0 lb 932.0 kg Less
Bodemdruk 2015.0 psi 1.3 kPa Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3185.0 in² 1444.0 sq. mil. Less
Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 50% 2935.0 lb 1331.0 kg Less

Afmetingen

Lengte van rupsen op maaiveld 64.2 in 1630.0 mm Less
Totale lengte van rups 83.8 in 2129.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 83.2 in 2113.0 mm Less
Vertrekhoek 32° 32° Less
Maximale storthoek 39° 39° Less
Max. reikwijdte met armen parallel 54.0 in 1373.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte 22.6 in 575.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 70.7 in 1796.0 mm Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 124.9 in 3173.0 mm Less
Vrije ruimte bij hoogste stand/storten 97.8 in 2485.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 7.8 in 198.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 146.2 in 3714.0 mm Less
Draaistraal van midden - laadbak 88.8 in 2256.0 mm Less
Lengte zonder bak 117.9 in 2995.0 mm Less
Draaistraal van midden - koppeling 55.5 in 1410.0 mm Less
Max. totale hoogte 159.5 in 4051.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 84° 84° Less

Dimensions

Bodemvrijheid 8.9 in 226.0 mm Less

Voertuigbreedte 76.0 in 1931.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydraulisch vermogen (berekend) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 23.0 psi 86.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydraulisch vermogen 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Rijsnelheid (vooruit of achteruit): 2 versnellingen 7.0 mile/h 11.3 km/h Less

Service Refill Capacities

Hydraulic System 13.7 US-Gall. 52.0 l Less
Hydraulischetank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less
Brandstoftank 24.8 US-Gall. 94.0 l Less
Koelsysteem 3.7 US-Gall. 14.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 3.0 US-Gall. 11.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Uitstekend vermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische koppelbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie, die uniek is in de sector. De elektronisch geregelde Cat C3.3B-motor levert een hoog vermogen en koppel en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn.

Veelzijdigheid voor elke klus

Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering. Standaard volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist. Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat Work Tools maakt van de Cat compacte rupslader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Het display heeft ook meertalige functionaliteit met aanpasbare indelingen, beveiligingssysteem en achteruitkijkcamera.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.