< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

289D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienormen Tier 4-definitief (EU Fase IIIB).
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan

Overzicht

De Cat 289D compacte rupslader, met zijn ontwerp voor verticaal heffen, biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Nettovermogen 72.9 HP 54.4 kW Less
Brutovermogen 74.3 HP 55.4 kW Less
Brutovermogen SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Cilinderinhoud 203.0 in³ 3.3 l Less
Boring 3.7 in 94.0 mm Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 10533.0 lb 4778.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 50% 3800.0 lb 1724.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen: kantelmoment 35% 2660.0 lb 1207.0 kg Less
Kantelmoment 7600.0 lb 3447.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 4050.0 lb 1837.0 kg Less
Bodemdruk 2015.0 in² 1.3 sq. mil. Less

Bodemdruk 5.2 psi 36.1 kPa Less
Voertuigbreedte 76.0 in 1931.0 mm Less

Afmetingen

Lengte van rupsen op maaiveld 64.2 in 1630.0 mm Less
Totale lengte van rups 83.8 in 2129.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 83.2 in 2113.0 mm Less
Bodemvrijheid 8.9 in 226.0 mm Less
Vertrekhoek 33° 33° Less
Maximale storthoek 51° 51° Less
Max. totale hoogte 158.1 in 4015.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 94.0 in 2387.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 50.0 in 1270.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 7.5 in 190.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 84° 84° Less
Lengte zonder bak 117.9 in 2995.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 146.2 in 3714.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Bak 88.8 in 2256.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte 30.0 in 761.0 mm Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 125.1 in 3178.0 mm Less
Draaistraal van midden - koppeling 55.5 in 1410.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 70.7 in 1796.0 mm Less
Bakpenreikwijdte bij hoogste stand 14.5 in 369.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 23.0 psi 86.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – XPS hoge opbrengst: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 32.0 US-Gall/min. 121.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydraulisch vermogen (berekend) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hydraulisch vermogen 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit): 2 versnellingen 7.0 mile/h 11.3 km/h Less
Rijsnelheid vooruit 4.5 mile/h 7.2 km/h Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 3.7 US-Gall. 14.0 l Less
Brandstoftank 24.8 US-Gall. 94.0 l Less
Hydraulisch systeem 13.7 US-Gall. 52.0 l Less
Hydrauliekolietank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 3.0 US-Gall. 11.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Uitstekend vermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische koppelbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie, die uniek is in de sector. De elektronisch geregelde Cat C3.3B-motor levert een hoog vermogen en koppel en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn.

Veelzijdigheid voor elke klus

Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering. Standaard volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist. Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat Work Tools maakt van de Cat compacte rupslader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Het display heeft ook meertalige functionaliteit met aanpasbare indelingen, beveiligingssysteem en achteruitkijkcamera.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.