< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

277D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienormen Tier 4-definitief (EU Fase IIIB).
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4) en pendelende draaistelwielen
  • Rubberen rups van 457 mm (18")

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan

Overzicht

De Cat 277D-rupsschranklader, met zijn ontwerp voor radiaal heffen, levert superieur bereik in het middelste hefbereik en uitstekende graafprestaties met een voortreffelijk trekvermogen. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor superieure tractie, flotatie, snelheid en rijeigenschappen met een zeer geringe bodemdruk en minimale bodemverstoring in zeer uiteenlopende terreinomstandigheden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Nettovermogen 72.9 HP 54.4 kW Less
Brutovermogen 74.3 HP 55.4 kW Less
Brutovermogen SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Cilinderinhoud 203.0 in³ 3.3 l Less
Boring 3.7 in 94.0 mm Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 73.7 HP 54.9 kW Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 9293.0 lb 4215.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfslaadvermogens: kantelmoment 50% 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogens: kantelmoment 35% 2303.0 lb 1045.0 kg Less
Grondraakvlak 2561.0 in² 1.65 sq. mil. Less
Bodemdruk 3.6 psi 25.0 kPa Less
Kantelmoment 6580.0 lb 2985.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3540.0 lb 1606.0 kg Less

Afmetingen

Lengte van rupsen op maaiveld 71.1 in 1807.0 mm Less
Totale lengte van rups 90.0 in 2285.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van cabine 83.2 in 2113.0 mm Less
Voertuigbreedte 78.0 in 1981.0 mm Less
Bodemvrijheid 8.9 in 226.0 mm Less
Vertrekhoek 38° 38° Less
Maximale storthoek 39° 39° Less
Bakpenhoogte bij max. Heffen 125.0 in 3174.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 8.0 in 202.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 67.4 in 1713.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Bak 92.0 in 2336.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Koppeling 58.8 in 1493.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 94° 94° Less
Lengte met bak op maaiveld 146.2 in 3714.0 mm Less
Lengte zonder bak 117.9 in 2995.0 mm Less
Max. Totale hoogte 159.5 in 4052.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 54.9 in 1395.0 mm Less
Reikwijdte bij max. hef-/storthoogte 23.5 in 598.0 mm Less
Speling bij max. hef-/storthoogte 97.9 in 2488.0 mm Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit): 1 versnelling 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
Rijsnelheid (vooruit of achteruit): 2 versnellingen 8.0 mile/h 12.9 km/h Less

Inhouden

Koelsysteem 3.7 US-Gall. 14.0 l Less
Motorcarter 3.0 US-Gall. 11.0 l Less
Brandstoftank 24.8 US-Gall. 94.0 l Less
Hydraulisch systeem 13.7 US-Gall. 52.0 l Less
Hydrauliekolietank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst van lader (1) 23.0 US-Gall/min. 86.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (2) 32.0 US-Gall/min. 121.0 l/min Less
Hydrauliekolieopbrengst (1) Standaard Standaard Less
Hydrauliekolieopbrengst (2) Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS Less
Hydraulisch vermogen 44.0 mm H2O 33.0 kg/mm Less
Hydraulisch vermogen (berekend) 76.0 mm H2O 57.0 kg/mm Less
Hydraulische druk van lader (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulische druk van lader (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Uitstekend vermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische koppelbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie, die uniek is in de sector. De elektronisch geregelde Cat C3.3B-motor levert een hoog vermogen en koppel en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn.

Veelzijdigheid voor elke klus

Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering. De standaard geveerde onderwagen met twee hoogte-instellingen in combinatie met het optionele snelheidsgevoelige rijregelingssysteem (Ride Control) zorgt voor beter vasthouden van de lading, meer comfort voor de machinist en rijeigenschappen die tot de soepelste in de sector behoren. De onderwagen met twee hoogte-instellingen is voorzien van pendelende rolwieleenheden die onafhankelijk scharnieren voor een maximaal bodemcontactvlak van de rupsen. Het brede assortiment toegesneden uitrustingsstukken van Cat maakt van de Cat rupsschranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Het display heeft ook meertalige functionaliteit met aanpasbare indelingen, beveiligingssysteem en achteruitkijkcamera.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.