Motor
Brutovermogen | 284 HP 212 kW |
Nettovermogen | 248 HP 185 kW |
Motormodel | Cat® C7.1: geconfigureerd voor twee emissie-opties Cat® C7.1: geconfigureerd voor twee emissie-opties |
Koppeltoename | 52 % 52 % |
Boring | 4.1 inch 105 mm |
Slag | 5.3 inch 135 mm |
Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7.01 l |
Hoog stationair toerental | 2270 t/min 2270 t/min |
Nominaal vermogen (SAE J1349) - equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | 249 HP 186 kW |
Maximaal nettokoppel - 1400 tpm - Tier 4 Final/Stage IV | 899 lb/ft 1219 Nm |
Nominaal vermogen (Net ISO 9249) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
Nominaal vermogen (Net ISO 9249) - equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | 249 HP 186 kW |
Brutovermogen - ISO 14396 - Tier 4 Final/Stage IV | 274 HP 204 kW |
Brutovermogen - SAE J1995 - equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | 286 HP 213 kW |
Nominaal vermogen (SAE J1349) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
Brutovermogen - SAE J1995 - Tier 4 Final/Stage IV | 284 HP 212 kW |
Laag stationair toerental | 800 t/min 800 t/min |
Emissies | Voldoet aan Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emissienormen of is equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA emissienormen Voldoet aan Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emissienormen of is equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA emissienormen |
Maximaal nettokoppel bij 1400 tpm - equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | 749 lb/ft 1016 Nm |
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie | 9842.52 ft 3000 m |
Brutovermogen - ISO 14396 - equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | 275 HP 205 kW |