816F serie 2

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 816F2, een uiterst veelzijdige machine, is gebouwd met onwrikbare kwaliteit voor werk in zware omstandigheden op vuilstortplaatsen.

Motor

Eenheden:
Brutovermogen 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
Nettovermogen 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Motortype Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettovermogen ISO 3046-2 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Nettovermogen ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
SAE J1349 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
EEC 80/1269 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Koppeltoename 19.0 % 19.0 % Less
Boring 4.4 in 112.0 mm Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less
Cilinderinhoud 537.0 in³ 8.8 l Less

Transmissie

Vooruit 1 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Vooruit 2 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
Achteruit 1 4.0 mile/h 6.3 km/h Less
Achteruit 2 6.6 mile/h 10.6 km/h Less

Hydraulisch systeem

Opbrengst van schottenpomp bij 2015 tpm en 6900 kPa (1000 psi) 29.6 US-Gall/min. 112.0 l/min Less
Instelling van overdrukventiel 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Boring x slag van hefcilinder 120,65 mm x 913,9 mm 4,75" x 36" 120,65 mm x 913,9 mm 4,75" x 36" Less

Assen

Vóór Vast Vast Less
Pendelend achter ±8° ±8° Less

Remmen

Normen Voldoet aan OSHA-regelgeving Voldoet aan OSHA-regelgeving Less

Wielen - tanden met plus-punten van schuurbestendig materiaal (ARM: Abrasion Resistant Material)

Tandpunten per wiel 20 20 Less
Trommelbreedte 3.33 ft 1016.0 mm Less
Trommeldiameter 4.25 ft 1300.0 mm Less

Wielen - chevronpatroon, hakselaarbladen

Bladen per wiel 20 20 Less

Recht blad

Breedte over hoekmessen 11.9 ft 3657.0 mm Less
Lengte van afwerkblad 11.67 ft 3556.0 mm Less
Hoogte 6.27 ft 1914.0 mm Less

Inhouden

Brandstoftank 117.8 US-Gall. 446.0 l Less
Koelsysteem 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Motorcarter 9.0 US-Gall. 34.0 l Less
Transmissie 13.2 US-Gall. 50.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 11.4 US-Gall. 43.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 11.4 US-Gall. 43.0 l Less
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 36.2 US-Gall. 137.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.2 US-Gall. 88.0 l Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 52364.0 lb 23748.0 null Less

Cabine

ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less

Bedrijfsspecificaties

Bodemvrijheid 1.5 ft 456.0 mm Less

Afmetingen (bij benadering)

Hoogte tot bovenkant van cabine met A/C 12.75 ft 3801.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 11.36 ft 3462.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van motorkap 8.16 ft 2489.0 mm Less
Bodemvrijheid tot bumper 2.64 ft 804.0 mm Less
Bodemvrijheid tot stootstangen 2.13 ft 650.0 mm Less
Middellijn van achteras tot rand van bumper 6.22 ft 1896.0 mm Less
Middellijn van achteras tot koppeling 5.5 ft 1675.0 mm Less
Wielbasis 10.9 ft 3350.0 mm Less
Lengte met blad op maaiveld 25.76 ft 7854.0 mm Less
Breedte over de wielen 10.95 ft 3338.0 mm Less
Breedte over eindstukken (blad) 11.99 ft 3657.0 mm Less
Draaistraal - buitenkant eindstukken 21.21 ft 6464.0 mm Less
Bladbreedte, recht 11.67 ft 3556.0 mm Less

Geluidsniveaus

Normen Voldoet aan de vereiste geluidsnormen Voldoet aan de vereiste geluidsnormen Less

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Bescherming tegen vuil en koelsysteem

Tandpunten en wielen

Tandpunten en wielen

Tandpunten en wielen

Tandpunten en wielen

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Bladen voor vuilstortplaatsen

Bladen voor vuilstortplaatsen

Bladen voor vuilstortplaatsen

Bladen voor vuilstortplaatsen

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

816F serie 2Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (80 A)
  • Accu's, onderhoudsvrij (2)
  • Testaansluitingen
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor, achter en op de cabine gemonteerd)
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Startaansluiting voor noodstarts

BESCHERMKAPPEN
  • As (voor en achter)
  • Aandrijfas
  • Gescharnierd, voor carter
  • Hydrauliekolietank
  • Aandrijflijn
  • Stuurcilinder

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Airconditioner, op het dak gemonteerd
  • Vergrendelingssysteem van bladbediening
  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Kledinghaak
  • Aansteker en asbak
  • Caterpillar Monitoring System
  • Binnenverlichting (cabine)
  • Zekeringen, bladstijl (in de cabine)
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch (op stuurwiel)
  • Hydraulische stuurinrichting
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Spiegels, achteruitkijk- (intern gemonteerd)
  • Zitting, KAB mechanische vering
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)

AANDRIJFLIJN
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten, schijven in oliebad
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Motorkoelventilator (aanzuiging)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Uitlaatdemper
  • Radiateur, NGMR (Next Generation Modular Radiator: modulaire radiateur van de volgende generatie)
  • Starthulp (ether)
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, planeetwiel (2 vooruit/2 achteruit)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Cat O-ringafdichtingen/koppelingen
  • XT™-slangen
  • Koelers
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, metaal, met vergrendelbare toegangsluiken
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Stootstangen (alle wielen)
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Wielen (1016 mm/40") met aanlasbare plus-punten met verlengde binnenste velg

BULLDOZER
  • Dozerblad, hydrauliek en stangenstelsel horen niet bij de standaarduitrusting

ANTIVRIES
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)