< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Vuilverdichter 836H

Motor

Eenheden:
Brutovermogen 553.84 hp 413.0 kW Less
Nettovermogen 506.0 hp 372.0 kW Less
Motortype C18 ACERT C18 ACERT Less
Directe aandrijving - brutovermogen 523.0 hp 390.0 kW Less
Directe aandrijving - vliegwielvermogen 468.0 hp 349.0 kW Less
Koppelomvormeraandrijving - brutovermogen 554.0 hp 413.0 kW Less
Koppelomvormeraandrijving - vliegwielvermogen 499.0 hp 372.0 kW Less
Vliegwielvermogen 506.0 hp 372.0 kW Less
Nettovermogen ISO 9249 506.0 hp 372.0 kW Less
Directe aandrijving - koppeltoename 37.0 % 37.0 % Less
Koppelomvormeraandrijving - koppeltoename 36.0 % 36.0 % Less
Boring 5.71 inch 145.0 mm Less
Slag 7.2 inch 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1104.53 in3 18.1 L Less

Transmissie

Directe aandrijving - vooruit 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 2 6.8 mph 10.9 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 7.1 mph 11.4 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 3.6 mph 5.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 6.4 mph 10.3 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 6.7 mph 10.8 km/h Less

Hydraulisch systeem

Instelling van overdrukventiel 3495.41 psi 24100.0 kPa Less
Boring x slag van hefcilinder 139,75 mm x 1021 mm 5,5" x 40,2" 139,75 mm x 1021 mm 5,5" x 40,2" Less

Assen

Vóór Planetair-vast Planetair-vast Less
Pendelend achter ±6° ±6° Less

Wielen – tanden met Plus-punten van schuurbestendig materiaal (ARM: Abrasion Resistant Material)

Trommelbreedte 4.59 ft 1400.0 mm Less
Trommeldiameter 5.64 ft 1720.0 mm Less
Diameter met punten 6.73 ft 2050.0 mm Less
Tandpunten per wiel 35 35 Less

Inhouden

Brandstoftank 209.49 US-Gall. 793.0 L Less
Koelsysteem 28.27 US-Gall. 107.0 L Less
Motorcarter 15.85 US-Gall. 60.0 L Less
Transmissie 21.93 US-Gall. 83.0 L Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 49.14 US-Gall. 186.0 L Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 50.19 US-Gall. 190.0 L Less
Hydrauliekolietank 36.19 US-Gall. 137.0 L Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 118388.09 lb 53700.0 kg Less

Geluidsniveaus

Normen Voldoet aan ANSI-/SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI-/SAE- en ISO-normen Less

Afmetingen (bij benadering)

Hoogte tot bovenkant van cabine met A/C 14.92 ft 4549.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 13.64 ft 4157.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van motorkap 10.5 ft 3201.0 mm Less
Bodemvrijheid tot contragewicht 1.95 ft 593.0 mm Less
Bodemvrijheid tot bumper 3.36 ft 1025.0 mm Less
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 10.28 ft 3132.0 mm Less
Koppeling tot hartlijn van vooras 7.46 ft 2275.0 mm Less
Wielbasis 179.13 ft 4550.0 mm Less
Lengte met blad op maaiveld 33.41 ft 10182.0 mm Less
Breedte over de wielen 14.0 ft 4280.0 mm Less
Bodemvrijheid 23.35 inch 593.0 mm Less

Bescherming tegen afval

Vuilwerende ontwerpen en functies op de 836H verminderen samen de productierovende ophoping van afval en bieden extra koelvermogen door te voorkomen dat vuil in het motorcompartiment binnendringt.


Kenmerken van vuilverdichters

Het Cat asbeschermingssysteem samen met bladen om te voldoen aan de eisen van uw terrein, van het verspreiden tot het dozeren van afval en het ruimen van het stortgebied.


Aandrijflijn

De Cat C18 MEUI-motor met ACERT®-technologie voldoet aan de Amerikaanse EPA/EU Stage III. De motor, de Cat planetaire Power Shift-transmissie en koppelomvormer met impeller clutch met vergrendelbare koppeling bieden een verbeterde trekkrachtregeling voor een nauwkeurige en efficiënte werking.


Wielen en punten

Cat wielen zijn ontworpen voor goede prestaties en als aanvulling op het Cat asbeschermingssysteem en de aandrijflijn. De 836H, uitgerust met Plus-punten of hakselaarbladen, zorgt voor een productieve en efficiënte verdichting alsook een uitstekende tractie en hellingsstabiliteit op hellend materiaal.


Hydrauliek

De 836H gebruikt elektrohydrauliek voor bedieningsgemak en comfort voor de machinist. De nieuwe automatische bladbesturing helpt om de productiviteit van de machine te verhogen.


Bedieningselementen voor de machinist

Ervaar een hoog niveau van efficiëntie en comfort met een geavanceerde cabine. Lagere geluidsniveaus, uitstekende ventilatie, veel ruimte en tiptoetsbediening van het blad zorgen voor een hogere productiviteit.


Cabine

Het cabineontwerp van de 836H stimuleert de productiviteit en het comfort van de machinist. De cabine bevat een uitstekend zichtgebied en goede ventilatie, ruitenwissers met interval, ergonomisch ontwerp en ergonomische plaatsing van de bedieningselementen, en is voorbereid voor een tweewegradiosysteem.


Onderhoudsgemak

Veel handige onderhoudsfuncties zoals scharnierende onderhoudsluiken, makkelijk toegankelijke punten voor regelmatig onderhoud, handig geplaatste kijkglaasjes en een gescheiden koelsysteem maken het onderhoud eenvoudig. De service is verbeterd door de nieuwe externe druknippels van de transmissie.


Complete klantondersteuning

Cat dealers bieden een groot assortiment diensten die in een onderhoudscontract kunnen worden opgenomen wanneer u het materieel koopt. Om het beste rendement op uw investering te behalen, kan de dealer u helpen om een plan samen te stellen dat alles dekt, van de keuze van de machine en de uitrustingsstukken tot en met de vervanging.