836K

Vuilverdichters 836K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
123319 lb
55927 kg
Brutovermogen
562 hp
419 kW
Nettovermogen
496 hp
370 kW

Overzicht

Doe meer met minder

Met 535 pk en een bedrijfsgewicht van meer dan 55792 kg heeft de 836K vuilverdichter de leiding in betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie. De 836K is afkomstig uit een productfamilie met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van vuilverdichting, en wordt aangedreven door technologieën die in de praktijk zijn bewezen om werkzaamheden optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

Productspecificaties voor 836K

Brutovermogen 562 hp 419 kW
Nettovermogen 496 hp 370 kW
Laag stationair toerental 750 tpm 750 tpm
Bruto - SAE J1349 562 hp 419 kW
Nominaal vermogen (netto ISO 14396) 553 hp 412 kW
Nettovermogen - SAE J1349 - omvormeraandrijving - koppeltoename 52 % 52 %
Nettovermogen - SAE J1349 - omvormeraandrijving - brutovermogen 496 hp 370 kW
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie 7500 ft 2286 m
Nettovermogen - SAE J1349 - directe aandrijving - brutovermogen 496 hp 370 kW
Hoog stationair toerental 2120 tpm 2120 tpm
Nettovermogen - SAE J1349 - directe aandrijving - koppeltoename 52 % 52 %
Nominaal vermogen (Lab) 555 hp 414 kW
Maximaal brutokoppel - 1300 tpm 2275 ft·lbf 3085 Nm
Emissies Equivalent aan Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final of Tier 3/Stage IIIA Equivalent aan Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final of Tier 3/Stage IIIA
Motortype Cat® C18 Cat® C18
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Rijsnelheid - achteruit - omvormer 2e 6.5 mph 10.4 km/h
Rijsnelheid - vooruit - lockup 2e 7.3 mph 11.7 km/h
Rijsnelheid - achteruit - lockup 2e 7.6 mph 12.3 km/h
Rijsnelheid - vooruit - lockup 1e 4 mph 6.5 km/h
Type transmissie Planetair – powershift – ECPC Planetair – powershift – ECPC
Rijsnelheid - vooruit - omvormer 1e 3.9 mph 6.2 km/h
Rijsnelheid - achteruit - omvormer 1e 4 mph 6.5 km/h
Rijsnelheden - vooruit - omvormer 2e 6.8 mph 10.9 km/h
Rijsnelheid - achteruit - lockup 1e 4.3 mph 6.9 km/h
Stuursysteem Dubbelwerkend – aan het einde gemonteerd Dubbelwerkend – aan het einde gemonteerd
Slag (1) 29.1 in 740 mm
Boring (1) 5 in 127 mm
Voertuigknikhoek 86° 86°
Boring (2) 5.5 in 137.9 mm
Maximale toevoerdruk 4640 psi 32000 kPa
Slag (2) 40.2 in 1021 mm
Drukinstelling van hoofdontlastklep 3495 psi 24100 kPa
Hefsysteem Dubbelwerkende cilinder Dubbelwerkende cilinder
Pompopbrengst bij 2006 tpm 66 gal/min 250 L/min
Hydraulisch systeem Opbrengstverdelingswerktuig Opbrengstverdelingswerktuig
Vóór Planetair – vast Planetair – vast
Achter Planetair – pendelend Planetair – pendelend
Pendelhoek 13° 13°
Parkeerrem Veerbediend, hydraulisch ontkoppeld Veerbediend, hydraulisch ontkoppeld
Regelsysteem Volledig hydraulisch gescheiden circuit Volledig hydraulisch gescheiden circuit
Brandstoftank 209 gal (US) 793 L
Koelsysteem 28 gal (US) 107 L
Motorcarter 16 gal (US) 60 L
Transmissie 32 gal (US) 120 L
Dieselmotorvloeistoftank (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) 9 gal (US) 32.8 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 50 gal (US) 190 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49 gal (US) 186 L
Hydraulisch systeem - alleen tank 63 gal (US) 240 L
Bedrijfsgewicht 123319 lb 55927 kg
Geluidsniveau in de cabine - standaard 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau buiten de cabine - demping 109 dB(A) 109 dB(A)
Geluidsniveau in de cabine - demping 71 dB(A) 71 dB(A)
Geluidsniveau buiten de cabine - standaard 111 dB(A) 111 dB(A)
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) - aanbod met meerdere bladen en wielen 123319 lb 55927 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA) - aanbod met meerdere bladen en wielen 122615 lb 55617 kg
Bedrijfsgewicht - met volledig gevulde tank en U-blad (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA) 122615 lb 55617 kg
Bedrijfsgewicht - met volledig gevulde brandstoftank en U-blad (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) 123319 lb 55927 kg
Hoogte - bovenkant van cabine met airco 15.27 ft 4655 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 15.12 ft 4608 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 11.22 ft 3421 mm
Bodemvrijheid - bumper 3.38 ft 1029 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 10.46 ft 3187 mm
Koppeling tot middellijn van vooras 7.46 ft 2275 mm
Wielbasis 14.93 ft 4550 mm
Breedte - over de wielen 14.04 ft 4280 mm
Hoogte - ROPS/overkapping 14.06 ft 4284 mm
Hoogte - bovenkant van cabine met stroboscoop 15.9 ft 4845 mm
Lengte - met blad op maaiveld - recht blad 33.41 ft 10182 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 11.93 ft 3635 mm
Bodemvrijheid 2.07 ft 632 mm
Totale stuurhoek 86 graden 86 graden
Stuurdruk beperkt 3495 psi 24100 kPa
Stuursysteem - circuit Dubbelwerkend stuur - aan het einde gemonteerd Dubbelwerkend stuur - aan het einde gemonteerd
Stuursysteem - pomp Zuiger – variabele opbrengst Zuiger – variabele opbrengst
Maximale opbrengst bij × tpm 52 l/m bij 2006 tpm 52 l/m bij 2006 tpm
Diameter - met punten 7 ft 2125 mm
Trommeldiameter 5.81 ft 1770 mm
Trommelbreedte 4.59 ft 1400 mm
Tandpunten per wiel 40 40

836K Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit)
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Cat schone-emissiemodule (geïsoleerd) (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final)
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, Cat C18: – Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final – equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Lucht-brandstofkoeler
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Beschermkap (3-delig), transmissie
  • Warmteschild, turbo en uitlaatspruitstuk
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Geïntegreerd remsysteem
  • Radiateur, aluminium modulaire radiateur (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer met vergrendelbare koppeling (LUC)
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Transmissie, planetair, met 2V/2A-regeling toerentalbereik
  • Ventilatiesysteem onder de motorkap

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4, 1000 CCA)
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor en achter)
  • Verlichting, toegangstrap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Startvergrendeling (maaiveldhoogte)
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Transmissievergrendeling (maaiveldhoogte)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm en onder druk
  • Interne ROPS/FOPS-constructie met vier stijlen
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10-15 A) 12 V-aansluiting voor mobiele telefoon of laptop
  • Achteruitkijkcamera
  • Jas- en helmhaken
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Hydraulische bedieningselementen (op de vloer gemonteerd)
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Gelaagd glas
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Lunchtrommel en bekerhouders
  • Instrumenten, meters: – DEF-vloeistofniveau (Tier 4 Final/Stage IV) – hydrauliekolietemperatuur – snelheidsmeter/toerenteller – temperatuur van koppelomvormer
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: – waarschuwingssysteem actie, drie categorieën – as-/remolietemperatuur, voor – remoliedruk – elektrisch systeem, lage spanning – waarschuwings- en alarmlampje motorstoring
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Status parkeerrem
  • Radio, CB (voorbereid)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Zonneklep, voor
  • Getint glas
  • Versnelling (indicator)
  • Vital Information Management System (VIMS) met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ruitenwissers, interval (voor en achter)

WIELEN

  • Wielen, Paddle-, Plus-, combinatie-, en diamantpatroonconfiguratie

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermingen, as (voor en achter)
  • Beschermplaten, cabineruit
  • Beschermingen, carter en aandrijflijn, hydraulisch aangedreven
  • Beschermplaten, ventilator achter en grille

BLADEN

  • Bulldozer behoort tot de standaarduitrusting. Dozerbladen zijn optioneel.

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, voorgemengde concentratie van 50% Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Automatische bladpositie (ABP)
  • Op koelvraag reagerende ventilator/wegdraaibaar (hydraulisch omkeerbaar)
  • Deuren, servicetoegang met vergrendeling
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Elektronische koppelingsdrukregeling en extern gemonteerde druknippels
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 250-uurs interval met CJ-4-olie
  • Brandstoftank, 793 l (210 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Product Link
  • Trap, vast-L/R (toegang achter)
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp

836K Optionele uitrusting

Diverse bladen:

  • Recht blad
  • U-blad
  • Semi-U-blad

Diverse punt- en wieluitvoeringen:

  • Paddle
  • Plus
  • Diamantpatroon

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met verdichtingsalgoritme

    Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 836K met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  836K

Meer aanbiedingen bekijken