826K

Vuilverdichters 826K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
90207 lb
40917 kg
Brutovermogen
435 pk
324 kW
Nettovermogen
405 pk
302 kW

Overzicht

Doe meer met minder

De Cat 826K vuilverdichter is speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden op vuilstortplaatsen en biedt een mate van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie die is voortgekomen uit meer dan 35 jaar ervaring als leider binnen de branche. In de praktijk bewezen bescherming en geïntegreerde technologieën bieden de beste beschikbaarheid en geoptimaliseerde prestaties op vuilstortplaatsen.

Productspecificaties voor 826K

Brutovermogen 435 pk 324 kW
Nettovermogen 405 pk 302 kW
Hoog stationair toerental 2300 omw/min 2300 omw/min
Nettovermogen - koppelomvormeraandrijving - koppeltoename 8.5 % 8.5 %
Nominaal vermogen (netto, SAE J1349) 405 pk 302 kW
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 4 Final/Stage IV) 9298 ft 2834 m
Nettovermogen - directe aandrijving - koppeltoename 33 % 33 %
Emissies Equivalent aan Tier 4 Final/Stage IV of Tier 3/Stage IIIA Equivalent aan Tier 4 Final/Stage IV of Tier 3/Stage IIIA
Laag stationair toerental 800 omw/min 800 omw/min
Nettovermogen - directe aandrijving - brutovermogen 412 pk 307 kW
Nettovermogen - koppelomvormeraandrijving - brutovermogen 435 pk 324 kW
Maximaal nettokoppel - 1300 tpm 1478.8 ft·lbf 2005 Nm
Nominaal vermogen (netto ISO 9249) 405 pk 302 kW
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Motortype Cat® C15 Cat® C15
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.7 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Rijsnelheid - achteruit - maximaal 1e 4.3 mph 6.9 km/h
Rijsnelheden - achteruit - maximaal Eco-modus 4.6 mph 7.4 km/h
Rijsnelheid - vooruit - maximaal 2e 6.6 mph 10.6 km/h
Rijsnelheid - achteruit - maximaal 2e 7.6 mph 12.2 km/h
Rijsnelheden - vooruit - maximaal Eco-modus 4.3 mph 6.9 km/h
Rijsnelheid - vooruit - maximaal 1e 3.7 mph 6 km/h
Type transmissie Planetair - Powershift - ECPC Planetair - Powershift - ECPC
Drukinstelling van hoofdontlastklep 3495 psi 24100 kPa
Pompopbrengst bij 1950 tpm 30.9 gal/min 117 L/min
Boring 4.7 in 120 mm
Slag 42.1 in 1070 mm
Hefsysteem Dubbelwerkende cilinder Dubbelwerkende cilinder
Maximale toevoerdruk 3495 psi 24100 kPa
Vóór Planetair - vast Planetair - vast
Pendelhoek ±5° ±5°
Achter Planetair - pendelend Planetair - pendelend
Parkeerrem Trommel en schoenen, veeringeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld Trommel en schoenen, veeringeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld
Brandstoftank 206.6 gal (US) 782 L
Koelsysteem 30.6 gal (US) 116 L
Transmissie 17.4 gal (US) 66 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 26.4 gal (US) 100 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 29.1 gal (US) 110 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal (US) 32 L
Alleen hydrauliekolietank 35.4 gal (US) 134 L
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Bedrijfsgewicht 90207 lb 40917 kg
Geluidsvermogensniveau van de machine (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van de machine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396 72 dB(A) 72 dB(A)
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage IV) - aanbod met meerdere bladen en wielen 90207 lb 40917 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3 Final/Stage IIIA) - aanbod met meerdere bladen en wielen 89186 lb 40454 kg
Hoogte - bovenkant van cabine met airco 14.99 ft 4568 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 14.56 ft 4439 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 10.87 ft 3312 mm
Bodemvrijheid - bumper 3.15 ft 960 mm
Koppeling tot middellijn van vooras 6.07 ft 1850 mm
Wielbasis 12.14 ft 3700 mm
Breedte - over de wielen 12.47 ft 3800 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - inclusief radiateurbescherming achter 10.16 ft 3096 mm
Hoogte - bovenkant van cabine met stroboscoop 15.63 ft 4765 mm
Hoogte - ROPS/overkapping 14.02 ft 4274 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - geen radiateurbescherming achter 9.38 ft 2860 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen 9.18 ft 2797 mm
Lengte - met blad op maaiveld - recht blad - inclusief radiateurbescherming achter 28.59 ft 8715 mm
Bodemvrijheid 2.11 ft 642 mm
Slag 22.7 in 576 mm
Voertuigknikhoek 86 ° 86 °
Boring 4.5 in 114.3 mm
Maximaal systeemdebiet 170 l/min bij 1950 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1950 tpm) 170 l/min bij 1950 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1950 tpm)
Stuurdruk beperkt 3481 psi 24000 kPa
Stuursysteem - circuit Dubbelwerkend - aan het einde gemonteerd Dubbelwerkend - aan het einde gemonteerd
Stuursysteem - pomp Zuiger - variabele opbrengst Zuiger - variabele opbrengst
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - trommelbreedte 3.94 ft 1200 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - trommeldiameter 5.28 ft 1610 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - gewicht 22002 lb 9980 kg
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - punten per wiel 30 30
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - trommelbreedte 3.94 ft 1200 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - buitendiameter 6.47 ft 1971 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - gewicht 21125 lb 9582 kg
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - breedte over trommels 12.47 ft 3800 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - gewicht 20540 lb 9317 kg
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - trommeldiameter 5.28 ft 1610 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - breedte over trommels 12.47 ft 3800 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - buitendiameter 6.47 ft 1971 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - buitendiameter 6.47 ft 1971 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - breedte over trommel 12.47 ft 3800 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle-punten - trommeldiameter 5.28 ft 1610 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - trommelbreedte 3.94 ft 1200 mm
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Paddle- en Plus-punten - punten per wiel 30 30
Uitrustingsstuk - wielen: 1200 mm (47,25") Plus-punten - punten per wiel 30 30

826K Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • SCSS (Single Clutch Speed Shifting: schakelen met één koppeling)
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control: elektronische koppelingsdrukregeling)
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Remmen: bedrijfsremmen volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Cat schone-emissiemodule (geïsoleerd) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Uitlaatdemper (onder motorkap) (equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA)
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, Cat C15: – Equivalent aan Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Lucht-brandstofkoeler
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Warmteschild, turbo en uitlaatspruitstuk
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Geïntegreerd remsysteem
  • Radiateur, aluminium modulair (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer met vergrendelbare koppeling (LUC)
  • Eco-modus
  • Transmissie, planetair, met 2V/2A-regeling toerentalbereik
  • Ventilatiesysteem onder de motorkap

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4 - 1000 CCA)
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Waarschuwingslamp, ongeschakeld (LED-stroboscoop)
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor en achter)
  • Verlichting, toegangstrap
  • Verlichting, onder motorkap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Vanaf het maaiveld bereikbare vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Startaansluiting voor noodstart

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning met op het dak gemonteerde condensor
  • Cabine, geluidsarm, onder druk
  • Interne ROPS/FOPS-constructie met vier stijlen
  • Radio voorbereid voor entertainment: – Antenne – luidsprekers – omvormer (12 V, 10-15 A)
  • 12V-poort voor aansluiting van mobiele telefoon of laptop
  • Radio, gereed voor CB
  • Jas- en helmhaken
  • Hydraulische bedieningselementen (op de stoel gemonteerd)
  • Bedieningselementen met tiptoetsbediening voor schakelen
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Gelaagd glas
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Lunchtrommel en bekerhouders
  • Instrumenten, meters: – DEF-vloeistofniveau (Tier 4 Final/Stage IV) - Motorkoelvloeistoftemperatuur - Brandstofniveau - Hydrauliekolietemperatuur - Snelheidsmeter/toerenteller - Temperatuur van koppelomvormer
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: – waarschuwingssysteem actie, drie categorieën – remoliedruk – elektrisch systeem, lage spanning – waarschuwings- en alarmlampje motorstoring – Status van parkeerrem
  • Spiegel, binnen (panorama)
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel met alarm, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met vergrendeling
  • Zonneklep, voor
  • Getint glas
  • Versnelling (indicator)
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System): – Grafisch informatiedisplay – externe gegevenspoort – aanpasbare machinistprofielen
  • AccuGrade-kaarten (voorbereid)
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ruitenwissers, interval (voor en achter)

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermingen, as (voor en achter)
  • Bescherming, cabineruit
  • Bescherming, aandrijfas
  • Beschermingen, carter en aandrijflijn, hydraulisch aangedreven
  • Stootstangen

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, voorgemengd, 50%-concentratie, Extended Life (-34 °C/-29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Op koelvraag reagerende ventilator/wegdraaibaar (hydraulisch omkeerbaar)
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, transmissie, hydrauliekolietank
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CJ-4-olie
  • Functies van Engine Idle Shutdown-regelsysteem – Auto Idle Kickdown – vertraagde motoruitschakeling – stationair-motoruitschakeling
  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Brandstoftank, 782 l (207 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT
  • Hydrauliek-, motor- en transmissieoliekoelers
  • In-lijn hydrauliekoliefiltratiesysteem
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp
  • Neerklapbare uitlaatpijp voor eenvoudig transport

STANDAARDUITRUSTINGSSTUKKEN

  • VIMS/Product Link: – GSM, satelliet
  • Motor: – Geluidsisolatie
  • Voorfilter – cabine: – Standaard of bekrachtigd
  • Raam: – Standaard gelaagd of in rubber opgehangen glas
  • Claxon: – Standaard of trompet
  • Trap: – Vast of wegdraaibaar
  • Stootstangen of stootstangen met reinigingsvingers
  • Bladen: – Recht, semi-U, U
  • Wielen: – diverse punt- en wieluitvoeringen (Paddle en Plus (combinatie), Paddle, Plus, hakselwielen [Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA-equivalent], omissie)
  • Voorfilter – motor: – Turbine of tweetraps

826K Optionele uitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitkijkcamera

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Radio (inclusief AM/FM, MP3, Bluetooth, handsfree microfoon)

BESCHERMKAPPEN

  • Bescherming – achter

STARTHULPMIDDELEN

  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V

DIVERSEN

  • Folie (ANSI) (HRC)
  • EU-certificering (HRC)
  • Plaat – bouwjaar (LRC)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met verdichtingsalgoritme

    Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Verdichting voor vulverdichters combineert geavanceerde verdichtingsmeting met geleiding in de cabine voor machinisten en rapportagemogelijkheden voor managers. Het systeem is uitgerust met een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) boven op de cabine en een display voor kaartweergave in de cabine.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Vergelijk 826K met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  826K

Meer aanbiedingen bekijken