Verdichtingsbreedte
Negen rubberen banden leveren een totale verdichtingsbreedte van 1754 mm (69") met een overlap van 36 mm (1,4"). De optie met 11 wielen levert een verdichtingsbreedte van 2132 mm (84"). Een keus uit diagonaal- of radiaalbanden is beschikbaar.
Flexibele ballastgewichten
Ballastopties leveren een belastingbereik per wiel van 0,58 tot 1,67 metrische ton op de machine met 9 wielen, en van 0,48 tot 1,35 metrische ton op de machine met 11 wielen. De waterdichte ballastkamer is uitgerust met keerschotten om overbelasting te voorkomen.
Voorkomen van kleven
Diverse voorzieningen helpen voorkomen dat materiaal zich aan de banden hecht. Het watersproeisysteem bestaat uit een pomp, driedubbele filtratie en speciale spuitkoppen voor elke band. Veerbediende, zelfafstellende schrapers helpen om rommel te verwijderen en opeenhoping te voorkomen . Standaard kokosmatten vergroten de waterverdeling over het gehele wieloppervlak. Optionele thermische binnenschermen houden warmte rondom de wielen vast en creëren een warme omgeving die kleven voorkomt.
Oscillerende voorwielen
Oscillerende voorwielen optimaliseren verdichting onder elk wiel en helpen het overbruggen van zachte plekken te voorkomen.
Eenvoudige bediening
Een LCD geeft een visuele referentie van de bedieningselementen van de machine om te zorgen dat de machinist op de hoogte is wanneer deze afstellingen uitvoert. Het display kan worden aangepast om meerdere talen te ondersteunen. De bedieningselementen in de vorm van drukknoppen maken bediening eenvoudig en hiermee kan de machinist het motortoerental, de rijsnelheid en de watersproeifuncties wijzigen.
C3.4B-motor
De C3.4B-motor voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final en aan EU Stage IV en levert een vermogen van 75 kW (100,5 hp).
Automatische snelheidsregeling
Met de automatische snelheidsregeling kunnen machinisten een constante snelheid handhaven voor optimale prestaties.
Eco-modus
De Eco-modus past het motortoerental aan tot 1900 tpm voor topprestaties en een lager brandstofverbruik. Het verlaagde tpm verlaagt ook het geluidsniveau voor verbeterd comfort voor de machinist.
Beste levensduurwaarde
Beste levensduurwaarde met efficiënte motor en duurzame rubberen banden minimaliseren de bedrijfskosten tijdens de levensduur en optimaliseren de winst.
Minder onderhoud
Het standaard olieverversingsinterval van 500 uur, Extended Life-koelvloeistof, de Eco-modus en biologisch afbreekbare olie leiden tot langere intervallen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden.