Verdichtingsbreedte
Acht 13/80 R20 rubber banden leveren een totale verdichtingsbreedte van 2090 mm (82") met 25 mm (1") overlap.
Flexibele ballastgewichten
Ballastopties omvatten modulair en niet- modulair staal, zand en water. Het 6,5 metrische ton (7,1 Amerikaanse ton) modulair staal kan eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd via de met bouten bevestigde zijpanelen. Het interne niet-modulaire staal bestaat uit 6,1 metrische ton (6,7 Amerikaanse ton). Ook een waterdichte kamer van 3 kubieke meter (793 US-Gall) met compartimenten met keerschotten voorkomt pieken en houdt het gewicht goed verdeeld.
Oscillerende banden
Oscillerende voor- en achterbanden oefenen verticaal en horizontaal krachten uit die holle ruimte voorkomen door te zorgen voor een uniform vlak. Warmte-isolatieplaten houden warmte vast om de banden warm te houden en pick-up te voorkomen. Ze kunnen gemakkelijk worden opgeslagen wanneer ze niet in gebruik zijn.
Air-on-the-Run
De 13/80 R20 rubber banden kunnen worden uitgerust met het optionele air-on-the-run-systeem waardoor de machinist de bandenspanning snel kan aanpassen om de statische belastingen te verhogen of te verlagen voor een optimale oppervlaktekwaliteit.
Werkomgeving
De verschuifbare en draaibare cabine draait 90º naar beide zijden, voor optimaal comfort en bedieningsgemak. Het nieuwe console-ontwerp omvat een LCD-scherm en drukknoppen voor de machinefuncties, die de bediening vereenvoudigen voor een totaal comfortabele werkomgeving.
Dubbele infrarood temperatuursensoren
Dubbele infraroodsensoren, gemonteerd op de voor- en achterzijde van de machine, voorzien in real-time meetwaarden die de machinist informatie bieden om het moment van walsen en stoppen te bepalen. Dit systeem helpt machinisten om zachte gebieden te vermijden, die vaak voorkomen in het temperatuurbereik van 104-110 ºC (219-230 ºF).
In kaart brengen van het aantal gangen
Met het in kaart brengen van het aantal gangen kunnen machinisten eenvoudiger de doeldichtheid bereiken en de walsefficiëntie verhogen. Het systeem slaat gangpatronen op en bewaakt ze om de dekking weer te geven. Het systeem helpt machinisten ook bij het optimaliseren van de overlap van de trommel, maakt nachtelijke werkzaamheden eenvoudiger, sluit twijfels uit en voorkomt onvolledige gangen, zoals door voortijdig stoppen.
Temperatuur in kaart brengen
De functie voor het in kaart brengen van de temperatuur biedt een visuele weergave van de mattemperatuur om de machine in het juiste temperatuurbereik te houden. Het systeem slaat de temperatuur op en bewaakt deze voor toekomstige analyse van het juiste temperatuurbereik.
C4.4-motor
DE C4.4-motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4-interim en EU fase IIIB en levert 98 kW (133,2 metrische pk).
ECO-modus
De standaard ECO- modus zorgt voor brandstofzuinigheid en verlaagt het geluidsniveau.