Motor
Motortype | Cat® C15 Cat® C15 |
Nettovermogen | 405 HP 302 kW |
Nominaal vermogen (netto ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
Maximaal nettokoppel - 1300 tpm | 1478.8 lb/ft 2005 Nm |
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 4 Final/Stage IV) | 9298 ft 2834 m |
Nettovermogen - koppelomvormeraandrijving - brutovermogen | 435 HP 324 kW |
Slag | 6.7 inch 171.4 mm |
Nettovermogen - koppelomvormeraandrijving - koppeltoename | 8.5% 8.5% |
Brutovermogen | 435 HP 324 kW |
Hoog stationair toerental | 2300 t/min 2300 t/min |
Nominaal vermogen (netto, SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
Emissies | Voldoet aan Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emissienormen of is equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA emissienormen Voldoet aan Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emissienormen of is equivalent aan Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA emissienormen |
Laag stationair toerental | 800 t/min 800 t/min |
Nettovermogen - directe aandrijving - koppeltoename | 33% 33% |
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (equivalent aan Tier 3 Final/Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Nettovermogen - directe aandrijving - brutovermogen | 412 HP 307 kW |
Boring | 5.4 inch 137.2 mm |
Cilinderinhoud | 927.6 in³ 15.2 l |