Comfortabele werkomgeving
De bedieningselementen van de machine en het LCD-display zijn geïntegreerd in de draaiende verstelbare stoel, en draaien mee met de machinist. De stoelopties omvatten vinylbekleding voor uitvoeringen met open platform en stoffen bekleding voor uitvoeringen met cabine, waarbij beide opties kunnen worden voorzien van verwarming. Er is ook een optionele, luxe, luchtgeveerde stoel met hoge rug leverbaar. Tot de overige comfortvoorzieningen behoren een trillingabsorberende vloermat, 12V-aansluiting die communicatieapparaten ondersteunt, veiligheidsgordel over de hele breedte, bekerhouders en een afsluitbare opbergruimte.
Bediening met vingertoppen
Door de multifunctionele rijhendel met geïntegreerde bedieningselementen voor watersproeier aan/uit, trommel-offset, trilbediening en optionele hoogteverstelling van het mes kan de machinist met zelfvertrouwen aan het werk gaan.
LCD-scherm
Het LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft machinegegevens en diagnosegegevens weer. Het is geïntegreerd in de stoel, en blijft dus in dezelfde positie, zelfs wanneer de stoel draait. Een ingebouwde, afsluitbare afdekking tegen vandalisme biedt bescherming. Het display is bruikbaar in meerdere talen, biedt de mogelijkheid om het scherm te splitsen en heeft indicatoren voor de rijsnelheid, het aantal trillingen per minuut en het brandstofniveau.
Handige console
De console is geïntegreerd in de stoel en kan worden bediend met de vingertoppen. Aanraakgevoelige soft-toetsen bieden onmiddellijk feedback aan de machinist voor een intuïtieve bediening. De armleuningen zijn verstelbaar en kunnen aan de machinist worden aangepast voor extra comfort.
Oscillatietechnologie
De Cat oscillatietechnologie combineert het standaardtrilsysteem op de trommel aan de voorzijde met oscillatietechnologie op de trommel aan de achterzijde. Het oscillatiesysteem werkt effectief op dunne lagen en in de buurt van kwetsbare constructies zoals gebouwen, bruggen en boven ondergrondse voorzieningen. Het ontwerp maakt gebruik van beproefde capsulevormige excentrische gewichten en heeft een onderhoudsinterval van 2 jaar/2000 uur. Een duurzame power-transmissie maakt gebruik van een uniek riemaandrijfsysteem dat twee keer zoveel belastingscapaciteit biedt als systemen met een distributieriem. Een optionele geharde trommel biedt een uitstekende sterkte op lange termijn voor diverse mengsels.
Trilsysteem met 2 amplitudes, 2 frequenties
Het trilsysteem met 2 amplitudes en 2 frequenties kan worden aangepast aan dunne en dikke lagen. Met één knop worden de amplitude en frequentie automatisch aan elkaar aangepast voor een eenvoudige werking.
Prestatievoorzieningen
De trilsystemen bieden meerdere opties die de prestaties kunnen verfijnen op dikke en zware asfaltlagen. Dankzij de functie voor automatische snelheidsregeling kan gemakkelijker worden voldaan aan de eisen met betrekking tot consistentie en impacttussenruimte. Bovendien helpt de automatische trilfunctie om te hoge verdichting te voorkomen en draagt deze bij aan de uniformiteit.
Temperatuursensoren
Dubbele infraroodsensoren, gemonteerd op de voor- en achterzijde van de machine, voorzien in real-time meetwaarden die de machinist informatie bieden om het moment van walsen en stoppen te bepalen. Dit systeem helpt machinisten om zachte gebieden te vermijden, die vaak voorkomen in het temperatuurbereik van 104-110 ºC (219-230 ºF).
In kaart brengen van het aantal gangen
Met het in kaart brengen van het aantal gangen kunnen machinisten eenvoudiger de doeldichtheid bereiken en de walsefficiëntie verhogen. Het systeem slaat gangpatronen op en bewaakt ze om de dekking weer te geven. Het systeem helpt machinisten ook bij het optimaliseren van de overlap van de trommel, maakt nachtelijke werkzaamheden eenvoudiger, sluit twijfels uit en voorkomt onvolledige gangen, zoals door voortijdig stoppen.
Temperatuur in kaart brengen
De functie voor het in kaart brengen van de temperatuur biedt een visuele weergave van de mattemperatuur om de machine in het juiste temperatuurbereik te houden. Het systeem slaat de temperatuur op en bewaakt deze voor toekomstige analyse van het juiste temperatuurbereik.
Communicatie tussen machines
Communicatie tussen machines verbetert de efficiëntie op het werkterrein doordat machinisten machineparkpatronen kunnen bewaken. Met dit systeem kunnen machinisten walspatronen van een andere machine zien en verdergaan waar de andere was gebleven. Dit vergemakkelijkt ook het werken 's avonds wanneer slechte verlichting het moeilijk maakt om te zien na de eerste gang.
Cat C3.4B-motor
De C3.4B-motor levert 75 kW (101.9 hp) vermogen en voldoet aan EPA Tier 4 interim (VS)- en EU fase IIIB-equivalente emissienormen. De motor heeft een elektronische regelmodule (ECM), die optimale prestaties levert door nauwkeurig gesynchroniseerde inspuitmomenten en brandstoftoevoer. De ECM biedt geavanceerde mogelijkheden voor probleemoplossing en diagnose door middel van de Electronic Technician (Cat ET). Cat dealers bieden uit één hand alle garantieservices voor de machine en motor (exclusief bij Cat).
Koelsysteem met hoge capaciteit
De grote capaciteit van het koelsysteem houdt de bedrijfstemperaturen laag, zelfs onder extreme omstandigheden. Het systeem leidt warme lucht uit de buurt van de machinist, voor een comfortabelere werkomgeving.