Tandemtrilwalsen CB10 - ongedeelde trommel

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
20945 lb
9500 kg
Standaard verdichtingsbreedte
67 in
1700 mm
Brutovermogen
131 HP
98 kW

Overzicht

De Cat® CB10 met ongedeelde trommel is een wals van 10 ton met tandemtriltrommels van 1700 mm (67"). Hij blinkt uit bij meerdere asfaltmengsels, maar ook bij andere korrelige materialen. De machine biedt een uitzonderlijk goed zicht en dito controle, een soepel werkende aandrijflijn en veelzijdige trilsystemen inclusief oscillatietechnologie.

Productspecificaties voor CB10 - ongedeelde trommel

Standaardbedrijfsgewicht met cabine 21407 lb 9710 kg
Bedrijfsgewicht 20945 lb 9500 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 22564 lb 10235 kg
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 20945 lb 9500 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 23171 lb 10510 kg
Standaard verdichtingsbreedte 67 in 1700 mm
Statische lineaire belasting 160 lb/in 28.5 kg/cm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mile/h 12 km/h
Maximale verdichtingsbreedte 73 in 1940 mm
Brutovermogen 131 HP 98 kW
Motortype Cat C4.4 met ACERT-technologie Cat C4.4 met ACERT-technologie
Totale lengte 177 in 4565 mm
Hoogte - met ROPS/FOPS 117 in 2982 mm
Totale breedte 73 in 1872 mm
Trommeldiameter 47 in 1198 mm
Wielbasis 130 in 3300 mm
Trommelbreedte 67 in 1700 mm
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide
Nominale amplitude - hoog 0.042 in 1.06 mm
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 6092 lb 27.1 kN
Centrifugaalkracht per trommel - maximum 28977 lb 128.9 kN
Nominale amplitude - laag 0.013 in 0.34 mm
Inhoud van brandstoftank 50 gal (US) 190 l
Inhoud van watersproeitank 211 gal (US) 800 l

CB10 - ongedeelde trommel Optionele uitrusting

Airconditioning

Luchtgeveerde stoel met verwarming

Biologisch afbreekbare olie

Cat verdichtingsregeling

Verdichtingsmeterwaarde

Kantensnijder

Trilsysteem met vijf amplitudes

Beschermset tegen bevriezing (watersproeisysteem)

Halogeenlampen met verlichting van trommelrand

Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen

HID-lampen

Ledverlichting

Communicatie tussen machines

Spiegels

Oscillatietechnologie

Product Link

Weglichten

Opnamemodule

ROPS/FOPS-cabine

Temperatuurmeter

Trilsysteem met twee amplitudes/twee frequenties

Waarschuwingszwaailamp

Waterdistributiematten

Versa Vibe-trilsysteem

Vergelijk CB10 - ongedeelde trommel met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie