CB7 - gedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CB7 is een wals van 7 ton met tandemtriltrommels van 1500 mm (59"). Hij blinkt uit bij meerdere asfaltmengsels, maar ook bij andere korrelige materialen.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 22597.0 lb 10250.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 23082.0 lb 10470.0 kg Less
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Standaardbedrijfsgewicht met cabine 20569.0 lb 9330.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 65.0 in 1670.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less

Engine

Bruto vermogen 100.0 HP 75.0 kW Less

Motor

Motormodel Cat® C3.4B met ACERT-technologie Cat® C3.4B met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 177.0 in 4565.0 mm Less
Wielbasis 130.0 in 3300.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 117.0 in 2980.0 mm Less
Totale breedte 65.0 in 1670.0 mm Less
Trommeldiameter 43.0 in 1108.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 6789.0 lb 30.2 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 17603.0 lb 78.3 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.026 in 0.65 mm Less
Nominale amplitude — laag 0.01 in 0.25 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 55.0 US-Gall. 208.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 196.0 US-Gall. 742.0 l Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Keuzen voor trilsysteem

Cat® verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn