Comfortabele cabine
De bedieningselementen van de machine en het LCD-display zijn geïntegreerd in de draaiende verstelbare stoel, en draaien mee met de machinist. De stoelopties omvatten vinylbekleding voor uitvoeringen met open platform en stoffen bekleding voor uitvoeringen met cabine, waarbij beide opties kunnen worden voorzien van verwarming. Er is ook een optionele, luxe, luchtgeveerde stoel met hoge rug leverbaar. Tot de overige comfortvoorzieningen behoren een trillingabsorberende vloermat, 12V-aansluiting die communicatieapparaten ondersteunt, veiligheidsgordel over de hele breedte, bekerhouders en een afsluitbare opbergruimte.
Bediening met vingertoppen
Door de multifunctionele rijhendel met geïntegreerde bedieningselementen voor watersproeier aan/uit, trommel-offset, trilbediening en optionele hoogteverstelling van het mes kan de machinist met zelfvertrouwen aan het werk gaan.
LCD-scherm
Het LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft machinegegevens en diagnosegegevens weer. Het is geïntegreerd in de stoel en blijft dus in dezelfde positie, zelfs wanneer de stoel draait. Een ingebouwde, afsluitbare afdekking tegen vandalisme biedt bescherming. Het display is bruikbaar in meerdere talen, biedt de mogelijkheid om het scherm te splitsen en heeft indicatoren voor de rijsnelheid, het aantal trillingen per minuut en het brandstofniveau.
Handige console
De console is geïntegreerd in de stoel en kan worden bediend met de vingertoppen. Aanraakgevoelige soft-toetsen bieden onmiddellijk feedback aan de machinist voor een intuïtieve bediening. De armleuningen zijn verstelbaar en kunnen aan de machinist worden aangepast voor extra comfort.
Trilsysteem met 2 amplitudes, 2 frequenties
Het trilsysteem met 2 amplitudes, 2 frequenties kan eenvoudig worden aangepast aan dikke en dunne lagen door bediening van een enkele schakelaar en biedt optimale flexibiliteit.
Prestatievoorzieningen
De trilsystemen bieden meerdere opties die de prestaties kunnen verfijnen op dikke en zware asfaltlagen. Dankzij de functie voor automatische snelheidsregeling kan gemakkelijker worden voldaan aan de eisen met betrekking tot consistentie en impacttussenruimte. Bovendien helpt de automatische trilfunctie om te hoge verdichting te voorkomen en draagt deze bij aan de uniformiteit.
Temperatuursensoren
Dubbele infraroodsensoren, gemonteerd op de voor- en achterzijde van de machine, voorzien in real-time meetwaarden die de machinist informatie bieden om het moment van walsen en stoppen te bepalen. Dit systeem helpt machinisten om zachte gebieden te vermijden, die vaak voorkomen in het temperatuurbereik van 104-110 ºC (219-230 ºF).
In kaart brengen van het aantal gangen
Met het in kaart brengen van het aantal gangen kunnen machinisten eenvoudiger de doeldichtheid bereiken en de walsefficiëntie verhogen. Het systeem slaat gangpatronen op en bewaakt ze om de dekking weer te geven. Het systeem helpt machinisten ook bij het optimaliseren van de overlap van de trommel, maakt nachtelijke werkzaamheden eenvoudiger, sluit twijfels uit en voorkomt onvolledige gangen, zoals door voortijdig stoppen.
Temperatuur in kaart brengen
De functie voor het in kaart brengen van de temperatuur biedt een visuele weergave van de mattemperatuur om de machine in het juiste temperatuurbereik te houden. Het systeem slaat de temperatuur op en bewaakt deze voor toekomstige analyse van het juiste temperatuurbereik.
Verdichtingsmeterwaarde
Verdichtingsmeterwaarde-technologie (CMV: Compaction Meter Value) maakt gebruik van een op de trommel gemonteerde versnellingsmeter om de krachten van de trillende trommel te meten en te registreren.
Communicatie tussen machines
Communicatie tussen machines helpt de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren doordat machinisten walspatronen van andere machines op het werkterrein kunnen bekijken. Machinisten kunnen beginnen waar andere verdichters waren gebleven in hun walspatroon. Het systeem maakt ook het verschil bij gebruik 's nachts, vanwege de problemen die verband houden met weinig licht.
Cat C3.4B-motor
De C3.4B-motor levert 75 kW (100 hp) vermogen en voldoet aan de emissies van de EPA Tier 4 Interim (VS) en EU fase IIIB. De motor heeft een elektronische regelmodule (ECM), die optimale prestaties levert door nauwkeurig gesynchroniseerde inspuitmomenten en brandstoftoevoer. De ECM biedt geavanceerde mogelijkheden voor probleemoplossing en diagnose door middel van de Electronic Technician (Cat ET). Cat dealers bieden uit één hand alle garantieservices voor de machine en motor (exclusief bij Cat).
Koelsysteem met hoge capaciteit
De grote capaciteit van het koelsysteem houdt de bedrijfstemperaturen laag, zelfs onder extreme omstandigheden. De ventilator met grote capaciteit leidt warme lucht weg van de machinist, voor een comfortabelere werkomgeving