CB10 - gedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB10 met gedeelde trommel is een wals van 10 ton met tandemtriltrommels van 1700 mm (67"). Hij blinkt uit bij meerdere asfaltmengsels, maar ook bij andere korrelige materialen. De machine biedt een uitzonderlijk goed zicht en dito controle, een soepel werkende aandrijflijn en veelzijdige trilsystemen, inclusief automatisch afstelbare verdichting en een systeem met 2 amplitudes en 2 frequenties.

Gewichten

Eenheden:
Maximaal bedrijfsgewicht met ROPS 25995.0 lb 11970.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 26610.0 lb 12070.0 kg Less
Standaardbedrijfsgewicht met ROPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Standaardbedrijfsgewicht met cabine 23525.0 lb 10670.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 73.0 in 1940.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 176.0 lb/in 31.5 kg/cm Less

Engine

Bruto vermogen 131.0 HP 98.0 kW Less

Motor

Motormodel Cat C4.4 met ACERT-technologie Cat C4.4 met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 177.0 in 4565.0 mm Less
Wielbasis 130.0 in 3300.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Totale breedte 73.0 in 1872.0 mm Less
Trommeldiameter 47.0 in 1198.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.024 in 0.61 mm Less
Nominale amplitude — laag 0.013 in 0.33 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 55.0 US-Gall. 208.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 221.0 US-Gall. 837.0 l Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 22950.0 lb 10410.0 kg Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Veelzijdige trilsystemen

Cat verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn