Gewicht
Maximaal bedrijfsgewicht | 7230 lb 3278 kg |
Bedrijfsgewicht | 5952 lb 2700 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CB2.9 is een machine van 3 tot 3,5 ton met walsen van 1300 mm (51"). Het is een veelzijdige machine die kan worden gebruikt als de enige trilwals bij kleine werkzaamheden of bij grotere werkzaamheden als steunwals voor walsen met een hoge productie. Door zijn hoge amplitude en walsbreedte kan hij een productie van tonnen per dag bereiken, en daardoor is deze machine uitstekend geschikt voor bermen, kleine parkeerplaatsen, extra rijbanen of andere taken van vergelijkbare grootte.
Maximaal bedrijfsgewicht | 7230 lb 3278 kg |
Bedrijfsgewicht | 5952 lb 2700 kg |
Statische lineaire belasting | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
Offset van trommel | 1.5 in 40 mm |
Rijsnelheid - maximaal | 7.5 mile/h 12 km/h |
Standaard verdichtingsbreedte | 51 in 1300 mm |
Brutovermogen | 30.7 HP 22.9 kW |
Motortype | C1.5 C1.5 |
Totale breedte | 56 in 1412 mm |
Hoogte - ROPS | 106 in 2700 mm |
Totale lengte | 101 in 2575 mm |
Wielbasis | 71 in 1800 mm |
Nominale amplitude - hoog | 0.022 in 0.56 mm |
Centrifugaalkracht per trommel - minimum | 3485 lb 15.5 kN |
Centrifugaalkracht per trommel - maximum | 7846 lb 34.9 kN |
Frequentie | 60/48 Hz (3600/2880 vpm) 60/48 Hz (3600/2880 vpm) |
Inhoud van watersproeitank | 52.8 gal (US) 200 l |
Inhoud van brandstoftank | 15.9 gal (US) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie