Utiliteitsverdichter CB2.5

Tandemtrilwalsen CB2.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen
30.7 pk
22.9 kW
Maximaal bedrijfsgewicht
5353 lb
2428 kg
Standaard verdichtingsbreedte
39 in
1000 mm

Overzicht

Simpel en efficiënt

De CB2.5 is een machine van 2,5 ton met trommels van 1000 mm (39 in). Het is een veelzijdige machine met een hoge amplitude en is uitstekend geschikt voor parkeerplaatsen, vluchtstroken, kleine parkeerterreinen, extra rijstroken en andere werkzaamheden van deze omvang.

Productspecificaties voor CB2.5

Maximaal bedrijfsgewicht 5353 lb 2428 kg
Bedrijfsgewicht 4960 lb 2250 kg
Standaard verdichtingsbreedte 39 in 1000 mm
Statische lineaire belasting 65.5 lb/in 11.7 kg/cm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mph 12 km/h
Offset van trommel 1.5 in 40 mm
Brutovermogen 30.7 pk 22.9 kW
Motortype C1.5 C1.5
Wielbasis 71 in 1800 mm
Hoogte - ROPS 106 in 2700 mm
Totale lengte 101 in 2575 mm
Totale breedte 44 in 1112 mm
Centrifugaalkracht per trommel - maximum 6497 lb 28.9 kN
Nominale amplitude - hoog 0.022 in 0.56 mm
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 2878 lb 12.8 kN
Frequentie 60/48 Hz (3600/2880 trillingen per minuut) 60/48 Hz (3600/2880 trillingen per minuut)
Inhoud van brandstoftank 15.9 gal (US) 60 L
Inhoud van watersproeitank 52.8 gal (US) 200 L

CB2.5 Optionele uitrusting

Ballast

Accuschakelaar

Biologische hydrauliekolie

Bumpers

Bekerhouders

Overkapping, inklapbaar

Lak op bestelling

Dubbele rijhendels

Voorbereid voor kantensnijder

LED-verlichting

ROPS, inklapbaar

Stoel met schakelaar machinist aanwezig

Verschuifbare stoel

Tractieregeling

Vergelijk CB2.5 met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CB2.5

Meer aanbiedingen bekijken