Gewichten
Bedrijfsgewicht | 4982 lb 2260 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht | 5375 lb 2438 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CC2.6 is een machine van 3 ton met een voorste wals van 1200 mm (47 in) en 4 achterwielen. De combinatieverdichter is veelzijdig dankzij de 4 rubberbanden die zorgen voor een knedende werking en een glad matoppervlak.
Bedrijfsgewicht | 4982 lb 2260 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht | 5375 lb 2438 kg |
Standaard verdichtingsbreedte | 47 in 1200 mm |
Statische lineaire belasting | 56 lb/in 10 kg/cm |
Offset van trommel | 1.5 in 40 mm |
Rijsnelheid - maximaal | 6.5 mph 10.5 km/h |
Brutovermogen | 30.7 pk 22.9 kW |
Motortype | C1.5 C1.5 |
Totale lengte | 101 in 2575 mm |
Wielbasis | 71 in 1800 mm |
Totale breedte | 52 in 1312 mm |
Hoogte - ROPS | 106 in 2700 mm |
Nominale amplitude - hoog | 0.022 in 0.56 mm |
Centrifugaalkracht per trommel - maximum | 6744 lb 30 kN |
Centrifugaalkracht per trommel - minimum | 3305 lb 14.7 kN |
Frequentie | 60/48 Hz (3600/2880 trillingen per minuut) 60/48 Hz (3600/2880 trillingen per minuut) |
Inhoud van brandstoftank | 15.9 gal (US) 60 L |
Inhoud van watersproeitank | 52.8 gal (US) 200 L |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.