CB14B - Trommels van 900 mm (35")

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB14B is een utiliteitswals van 1,5 ton met tandemtriltrommels van 900 mm (35").

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 1631.0 lb 740.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 1642.0 lb 745.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 35.0 inch 900.0 mm Less
Vrije ruimte bij stoeprand 16.0 inch 400.0 mm Less
Bodemvrijheid 9.0 inch 220.0 mm Less
Statische lineaire belasting 46.9 lb/in 8.2 kg/cm Less
Rijsnelheid - maximaal 6.0 mph 9.0 km/h Less

Motor

Brutovermogen 22.5 hp 16.8 kW Less
Motortype Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Afmetingen

Totale lengte 77.0 inch 1950.0 mm Less
Totale breedte 39.0 inch 1000.0 mm Less
Trommeldiameter 22.0 inch 560.0 mm Less
Trommelbreedte 35.0 inch 900.0 mm Less
Maximale machinehoogte 100.0 inch 2545.0 mm Less

Trilsysteem

Frequentie 4200.0 vpm 70.0 Hz Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 3400.0 lb 15.0 kN Less
Nominale amplitude - hoog 0.018 inch 0.46 mm Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 6.1 US-Gall. 23.0 L Less
Inhoud van watersproeitank 26.4 US-Gall. 100.0 L Less

Comfort en bediening

Machinisten waarderen extra comfort, en ook asfalteerbedrijven realiseren in toenemende mate de waarde ervan. Machinisten die in een comfortabele werkomgeving werken, blijven fris en alert tijdens hun diensten en dit biedt voordelen wat betreft veiligheid en productiviteit.


Soepele efficiënte aandrijflijn

De CB14B levert volop vermogen om de wals productief te houden, ook op steile hellingen. De motor is stil mede dankzij de riemaangedreven, bovenliggende nokkenas en een lage turbulentie. Het grote koelsysteem levert efficiënte prestaties bij normale en hoge temperaturen.


Wendbaarheid en transport

De grootte van de CB14B maakt dat hij kan gaan waar andere walsen dat niet kunnen. De minimale zijspeling van de CB14B maakt een optimale wendbaarheid mogelijk naast stoepranden en obstakels, terwijl het lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit bij het werken in open gebieden of krappe locaties.


Perfecte afstemming

De CB14B is ontworpen en gebouwd met het oog op opties die precies passen bij uw toepassingen. De trillingsfrequentie en amplitude zijn geoptimaliseerd om een gladde mat te leveren in uiteenlopende omstandigheden van het werkterrein.


Consistente watersproeidekking

Voorkomen dat asfalt blijft kleven is de sleutel tot het op zijn plaats houden van een verse mat. Het watersproeisysteem op de CB14B utiliteitswals bevat een groot aantal functies die de kwaliteit waarborgen.


Onderhoudsgemak

De wals is niet alleen productief wanneer deze in beweging is. De efficiëntie van onderhoud en service zijn ook van invloed op uw bedrijfsresultaat.


CB14B - Trommels van 900 mm (35")Optionele uitrusting

Opklapbare ROPS

Vaste ROPS

Geveerde stoel

Hefstang

Waarschuwingszwaailamp

Werklichten