CB54B - ongedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB54B is een wals van 10 ton met tandemtrilwalsen van 1700 mm (67"). Hij blinkt uit op meerdere asfaltmixen, maar ook op ander korrelig materiaal. De machine biedt uitzonderlijk zicht en bediening, een soepel werkende aandrijflijn, veelzijdige trilsystemen, Cat verdichtingsregeling en het allerbeste watersproeisysteem in de sector.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht - Standaard onderwagen copy 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 21407.0 lb 9710.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 10406.0 lb 4720.0 kg Less
Bedrijfsgewicht bij trommel voor met ROPS/FOPS 10538.0 lb 4780.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 10670.0 lb 4840.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 37.0 in 934.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 14.3 ft 4378.0 mm Less
Bodemvrijheid 10.0 in 268.0 mm Less
Rijsnelheid — maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 159.0 lb/in 28.5 kg/cm Less
Maximale verdichtingsbreedte 73.0 in 1870.0 mm Less

Motor

Bruto vermogen 133.2 HP 98.0 kW Less
Boring 4.12 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Motormodel Cat® C4.4 met ACERT-technologie Cat® C4.4 met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 177.0 in 4565.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Totale breedte 74.0 in 1872.0 mm Less

Dimensions

Wielbasis 130.0 in 3300.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Trommeldiameter 47.0 in 1198.0 mm Less
Frequentie 2580.0 V/m 43.0 Hz Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Aandrijving van excentrisch gewicht Hydraulisch direct, automatisch omkerend Hydraulisch direct, automatisch omkerend Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 6407.0 lb 34.6 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 24055.0 lb 107.0 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.042 in 1.06 mm Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.013 in 0.33 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 55.0 US-Gall. 208.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 221.0 US-Gall. 837.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Keuzen voor trilsysteem

Cat® verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn

CB54B - ongedeelde trommel Optionele uitrusting

Versa Vibe™-trilsysteem

Trilsysteem met 5 amplitudes

Cat® verdichtingsregeling

Kantensnijder

ROPS/FOPS-cabine

Offset-koppeling

Waterdistributiematten

Kokosmatten

Beschermkit tegen bevriezing van waterspray

HID-lampen

Waarschuwingszwaailamp

Buitenspiegels

Biologisch afbreekbare olie

Product Link

Verlichtingspakket voor trommelrand

Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen

Luchtgeveerde stoel met verwarming