CB44B - Ongedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB44B is een wals van 8 ton met tandemtriltrommels van 1500 mm (59"). Hij blinkt uit op meerdere asfaltmixen, maar ook op ander korrelig materiaal. De machine biedt uitzonderlijk zicht en bediening, een soepel werkende aandrijflijn, veelzijdige trilsystemen, Cat verdichtingsregeling en het allerbeste watersproeisysteem in de sector.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Operating Weight with Cab 18056.0 lb 8190.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Bedrijfsgewicht bij trommel voor met ROPS/FOPS 8708.0 lb 3950.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 9149.0 lb 4150.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 35.0 in 898.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 14.6 ft 4478.0 mm Less
Bodemvrijheid 9.0 in 226.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 65.0 in 1670.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 155.0 lb/in 27.6 kg/cm Less

Motor

Bruto vermogen 102.0 HP 75.0 kW Less
Boring 3.89 in 99.0 mm Less
Stroke 4.33 in 110.0 mm Less
Motormodel Cat® C3.4B met ACERT-technologie Cat® C3.4B met ACERT-technologie Less

Dimensions

Totale lengte 177.0 in 4565.0 mm Less
Wielbasis 130.0 in 3300.0 mm Less

Afmetingen

Hoogte met ROPS/FOPS 117.0 in 2980.0 mm Less
Verdichtingsbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Totale breedte 65.0 in 1670.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Trommeldiameter 44.0 in 1108.0 mm Less
Frequentie 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Aandrijving van excentrisch gewicht Hydraulisch direct, automatisch omkerend Hydraulisch direct, automatisch omkerend Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 6744.0 lb 30.0 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 17310.0 lb 77.0 kN Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.01 in 0.25 mm Less
Nominale amplitude — hoog 0.025 in 0.64 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 55.0 US-Gall. 208.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 196.0 US-Gall. 742.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Keuzen voor trilsysteem

Cat® verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn

CB44B - Ongedeelde trommel Optionele uitrusting

Trilsysteem met 5 amplitudes

Cat® verdichtingsregeling

Kantensnijder

ROPS/FOPS-cabine

Gedeelde walsen

Offset-koppeling

Waterdistributiematten

Kokosmatten

Beschermkit tegen bevriezing van waterspray

HID-lampen

Waarschuwingszwaailamp

Buitenspiegels

Biologisch afbreekbare olie

Product Link

Verlichtingspakket voor trommelrand

Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen

Luchtgeveerde stoel met verwarming