CB14B - 1000 mm (39") trommels

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB14B is een utiliteitswals van 1,5 ton met tandemtriltrommels van 900 mm (35").

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 3351.0 lb 1520.0 null Less
Maximaal gewicht op achterwals 1675.0 lb 760.0 null Less
Maximaal gewicht op voorwals 1676.0 lb 760.0 null Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 39.0 in 1000.0 mm Less
Vrije ruimte bij stoeprand 16.0 in 400.0 mm Less
Bodemvrijheid 9.0 in 220.0 mm Less
Rijsnelheid - maximaal 6.0 mile/h 9.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 42.9 lb/in 7.6 kg/cm Less

Motor

Brutovermogen 22.5 mm H2O 16.8 kg/mm Less
Motortype Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Afmetingen

Totale lengte 77.0 in 1950.0 mm Less
Totale breedte 43.0 in 1102.0 mm Less
Maximale machinehoogte 100.0 in 2545.0 mm Less
Trommelbreedte 39.0 in 1000.0 mm Less
Trommeldiameter 22.0 in 560.0 mm Less

Trilsysteem

Frequentie 3900.0 V/m 65.0 Hz Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 3400.0 lb 15.0 kN Less
Nominale amplitude - hoog 0.018 in 0.46 mm Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 6.1 US-Gall. 23.0 l Less
Inhoud van watersproeitank 26.4 US-Gall. 100.0 l Less

Comfort en bediening

Comfort en bediening

Comfort en bediening

Soepele efficiënte aandrijflijn

Soepele efficiënte aandrijflijn

Wendbaarheid en transport

Wendbaarheid en transport

Perfecte afstemming

Perfecte afstemming

Consistente watersproeidekking

Consistente watersproeidekking

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak