CB54B - Gedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CB54B is een wals van 10 ton met tandemtrilwalsen van 1700 mm (67"). Hij blinkt uit op meerdere asfaltmixen, maar ook op ander korrelig materiaal. De machine biedt uitzonderlijk zicht en bediening, een soepel werkende aandrijflijn, veelzijdige trilsystemen, Cat verdichtingsregeling en het allerbeste watersproeisysteem in de sector.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 23525.0 lb 10670.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 11398.0 lb 5170.0 kg Less
Bedrijfsgewicht bij trommel voor met ROPS/FOPS 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 11817.0 lb 5360.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 11706.0 lb 5310.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 37.0 in 934.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 14.3 ft 4378.0 mm Less
Bodemvrijheid 10.0 in 268.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 73.0 in 1870.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 176.0 lb/in 31.2 kg/cm Less

Motor

Bruto vermogen 133.2 HP 98.0 kW Less
Boring 4.12 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Motormodel Cat® C4.4 met ACERT-technologie Cat® C4.4 met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 177.0 in 4565.0 mm Less
Wheelbase 130.0 in 3300.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Totale breedte 74.0 in 1872.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Trommeldiameter 47.0 in 1198.0 mm Less
Frequentie 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Aandrijving van excentrisch gewicht Hydraulisch direct, automatisch omkerend Hydraulisch direct, automatisch omkerend Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.024 in 0.61 mm Less
Nominale amplitude — laag 0.013 in 0.33 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 55.0 US-Gall. 208.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 221.0 US-Gall. 837.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Trilsysteem

Cat® verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn