CD44B - Gedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CD44B is een wals van 8 ton met tandemtriltrommels van 1500 mm (59"). Hij blinkt uit op meerdere asfaltmixen, maar ook op ander korrelig materiaal. De machine biedt uitzonderlijk zicht en bediening, een soepel werkende aandrijflijn, veelzijdige trilsystemen, Cat verdichtingsregeling en het allerbeste watersproeisysteem in de sector.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 18497.0 lb 8390.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 18497.0 lb 8390.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Bedrijfsgewicht bij trommel voor met ROPS/FOPS 9061.0 lb 4110.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 9281.0 lb 4210.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 9215.0 lb 4180.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 26.0 in 663.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 9.6 ft 2941.0 mm Less
Bodemvrijheid 10.0 in 273.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 111.0 in 2820.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 156.0 lb/in 27.8 kg/cm Less

Motor

Bruto vermogen 102.0 HP 75.0 kW Less
Boring 3.89 in 99.0 mm Less
Slag 4.33 in 110.0 mm Less
Motormodel Cat® C3.4B met ACERT-technologie Cat® C3.4B met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 166.0 in 4284.0 mm Less
Wheelbase 123.0 in 3120.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 116.0 in 2940.0 mm Less
Verdichtingsbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Totale breedte 66.0 in 1664.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 59.0 in 1500.0 mm Less
Trommeldiameter 44.0 in 1106.0 mm Less
Frequentie 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Aandrijving van excentrisch gewicht Hydraulisch direct, automatisch omkerend Hydraulisch direct, automatisch omkerend Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 13309.0 lb 59.2 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 17602.0 lb 78.3 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.024 in 0.62 mm Less
Nominale amplitude — laag 0.012 in 0.31 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 36.0 US-Gall. 135.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 159.0 US-Gall. 600.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Cat® verdichtingsregeling

Keuzen voor trilsysteem

Soepel werkende aandrijflijn