CD54B - ongedeelde trommel

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® CD54B is een wals van 10 ton met tandemtriltrommels van 1700 mm (67"). Hij blinkt uit op meerdere asfaltmixen, maar ook op ander korrelig materiaal. De machine biedt uitzonderlijk zicht en bediening, een soepel werkende aandrijflijn, veelzijdige trilsystemen, Cat verdichtingsregeling en het allerbeste watersproeisysteem in de sector.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht bij trommel achter met ROPS/FOPS 9678.0 lb 4390.0 kg Less
Bedrijfsgewicht bij trommel voor met ROPS/FOPS 9656.0 lb 4380.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS 15873.0 lb 8770.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 31.0 in 808.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 9.3 ft 2841.0 mm Less
Bodemvrijheid 10.0 in 272.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Maximale verdichtingsbreedte 118.0 in 3020.0 mm Less
Statische lineaire belasting 149.0 lb/in 26.6 kg/cm Less

Motor

Brutovermogen 102.0 HP 75.0 kW Less
Boring 3.89 in 99.0 mm Less
Slag 4.33 in 110.0 mm Less
Motortype Cat® C3.4B met ACERT-technologie Cat® C3.4B met ACERT-technologie Less

Afmetingen

Overall Length 166.0 in 4322.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 116.0 in 2990.0 mm Less
Verdichtingsbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Totale breedte 66.0 in 1874.0 mm Less

Dimensions

Wielbasis 123.0 in 3120.0 mm Less

Trilsysteem

Trommelbreedte 67.0 in 1700.0 mm Less
Trommeldiameter 47.0 in 1202.0 mm Less
Frequentie 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Aandrijving van excentrisch gewicht Hydraulisch direct, automatisch omkerend Hydraulisch direct, automatisch omkerend Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Nominale amplitude — laag 0.013 in 0.32 mm Less
Nominale amplitude — hoog 0.026 in 0.82 mm Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 50.0 US-Gall. 191.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 198.0 US-Gall. 750.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Cat® verdichtingsregeling

Keuzen voor trilsysteem

Soepel werkende aandrijflijn

CD54B - ongedeelde trommel Optionele uitrusting

Cat® verdichtingsregeling

Kantensnijder

ROPS/FOPS-cabine

Waterdistributiematten

Kokosmatten

Beschermkit tegen bevriezing van waterspray

HID-lampen

Waarschuwingszwaailamp

Buitenspiegels

Biologisch afbreekbare olie

Product Link

Verlichtingspakket voor trommelrand

Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen

Luchtgeveerde stoel met verwarming