CB22B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CB22B is een machine van 2,5 ton met walsen van 1000 mm (39").

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 5629.0 lb 2553.0 kg Less

Gewichten

Maximaal gewicht op achterwals 2960.0 lb 1342.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 2669.0 lb 1211.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 39.0 in 1000.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 8.75 ft 2670.0 mm Less
Bodemvrijheid 11.0 in 285.0 mm Less
Rijsnelheid — maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 72.0 lb/in 12.8 kg/cm Less

Motor

Brutovermogen 32.7 HP 24.4 kW Less
Motortype C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Totale lengte 101.0 in 2575.0 mm Less

Afmetingen

Wheelbase 71.0 in 1800.0 mm Less
Totale breedte 44.0 in 1112.0 mm Less
Trommelbreedte 39.0 in 1000.0 mm Less
Trommeldiameter 28.0 in 720.0 mm Less
Maximale machinehoogte 102.0 in 2595.0 mm Less

Trilsysteem

Centrifugaalkracht per wals - maximum 6475.0 lb 28.8 kN Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 2878.0 lb 12.8 kN Less
Frequentie 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Nominale amplitude — hoog 0.021 in 0.525 mm Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 17.0 US-Gall. 63.5 l Less
Inhoud water(sproei)tank 62.0 US-Gall. 235.0 l Less

Eenvoudige bediening

Efficiënte verdichtingsprestaties

Beste watersproeisysteem in zijn klasse

Geoptimaliseerd vermogen

Ontworpen voor verhuur

CB22B Optionele uitrusting

Antivriessysteem

Ballast

Accuschakelaar

Bio-hydrauliekolie

Opklapbare overkapping

Vaste overkapping

Dubbele rijhendels

Niet-geveerde stoel

Product Link

Vaste ROPS

Opklapbare ROPS

Stoel met schakelaar machinist aanwezig

Verschuifbare stoel

Tractieregeling